Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
pH 0 ... 14
-
Prozesstemperatur
Ausführung LH: 0 ... 110 °C (32 ... 230 °F)
Ausführung NN: 0 ... 80 °C (32 ... 170 °F) -
Prozessdruck
1 ... 10 bar abs bei 80 °C
(15 ... 145 psi bei 176 °F)
Anwendungsgebiet
Memosens CPF81E ist die digitale, robuste Lösung für anspruchsvolle Umgebungen. Der Sensor misst auch in abrasiven Medien und bei hohen Durchflussraten zuverlässig und genau. Mit ihrer integrierten Armatur benötigt die Elektrode nur wenig Einbauraum. Dank der digitalen Memosens 2.0-Technologie kombiniert CPF81E maximale Prozesssicherheit mit einfacher Bedienung. Der Sensor ist feuchtigkeitsbeständig und ermöglicht eine Laborkalibrierung. Außerdem bietet er eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten und schafft somit die perfekte Basis für eine vorausschauende Wartung.
Memosens CPF81E ist der robuste pH-Sensor für Prozesse in der Bergbauindustrie und der Aufbereitung von Industriewasser und Abwasser. Er überwacht:
Flotation
Laugung
Neutralisation
Einlauf und Auslauf
Mit CSA C/US-Zulassung für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0, 1 und 2.
Vorteile
Memosens 2.0 ermöglicht eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, was eine bessere Trenderkennung ermöglicht und eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste schafft.
Langfristig stabil: Das doppelte Diaphragma bietet einen besseren Schutz gegen Elektrodenvergiftungsionen wie S2- oder CN-.
Das robuste Polymergehäuse schützt vor mechanischen Beschädigungen.
Durch die optionale Flachmembran ist der Sensor für hohe Durchflussraten und abrasive Medien geeignet.
Die kontaktlose, induktive Signalübertragung sorgt für maximale Prozesssicherheit.
Maximale Prozessbetriebszeit und verlängerte Sensorlebensdauer reduzieren die Betriebskosten.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPF81E
Deutsche Version - 04/2021
pH-Sensor für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und Abwasserbehandlung
EN DE 07/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
07/04/2021
Dateigröße:
928.1 KB
Dateiname:
TI01594CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
Deutsche Version - 10/2021
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CPF81E
pH-Sensor für Bergbauprozesse, industrielle Wasser- und
AbwasserbehandlungEN DE 07/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
07/04/2021
Dateigröße:
928.1 KB
Dateiname:
TI01594CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
pH-Sensoren CPSx1E, CPFx1E Redox-Sensoren CPSx2E, CPFx2E
pH- und Redox-Messung
EN DE 14/10/202131/03/202109/07/202019/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/10/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
BA01988CDE_0421.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens pH-/Redox-Sensoren
Ergänzung zu: BA01988C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 01/12/202215/02/202220/08/2020Sprache:
Deutsch
Version:
20/08/2020
Dateigröße:
477.8 KB
Dateiname:
XA02235CDE_0120.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
White Paper (WP)
Damit bei der pH-Messung höchste Genauigkeit garantiert ist
Kalibrierung,Justierung und Verifizierung
Sprache:
Deutsch
Version:
07/04/2021
Dateigröße:
605.2 KB
Dateiname:
WP01154C07DE_01.21_Damit bei der pH-Messung hoechste Genauigkeit garantiert ist.pdf
-
-
-
White Paper (WP)
Ensuring maximum accuracy in pH measurement
Calibration, adjustment and verification
Sprache:
Englisch
Version:
07/04/2021
Dateigröße:
600 KB
Dateiname:
WP01154C07EN_01.21_Ensuring maximum accuracy in pH measurement.pdf
-
-
-
AI (Anwendungshinweis)
Smart vertical farming in big cities
Cost-efficient and intuitive monitoring of nutrient supply
Sprache:
Englisch
Version:
25/11/2021
Dateigröße:
544.4 KB
Dateiname:
AI01343C_Smart vertical farming in big cities.pdf
-
-
-
AI (Anwendungshinweis)
Smart Vertical Farming in Großstädten
Kosteneffiziente und intuitive Überwachung der Nährstoffversorgung
Sprache:
Deutsch
Version:
25/11/2021
Dateigröße:
648 KB
Dateiname:
AI01343C_Smart vertical farming in Grossstaedten.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Memosens
Product root: CPF81E-
Declaration number: HE_01871_01.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN DE 18/01/2024Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2024
Dateigröße:
392.7 KB
Dateiname:
HE_01871_01.24_CPF81E_China-RoHS_orange.pdf
-