Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
pH-Messstelle in anspruchsvollen Umgebungen bei Abwasseranwendungen

pH-Messstelle mit Kunststoffsensor

Betriebsbereite pH-Messstelle mit digitalem Memosens 2.0-Sensor mit Polymergehäuse zur Steuerung Ihres Prozesses bei der Abwasserverarbeitung

71518461
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Überwachen Sie Ihre Abwasseranwendungen zuverlässig mit dem digitalen Memosens 2.0-Sensor CPF81E in anspruchsvollen Umgebungen wie dem Zulauf einer Kläranlage. Profitieren Sie von zuverlässigen Messungen in abrasiven Medien, maximaler Prozesssicherheit und einfacher Bedienung. Die große Flexibilität der Liquiline Messumformerplattform macht die Messstelle zudem zukunftssicher und anpassungsfähig an Ihre Bedürfnisse.

  • Digitale Memosens 2.0-Technologie

    Einfache Bedienung dank echtem Plug-and-Play-System und hilfreicher Übersicht über die letzten acht Kalibrierungen und Justierungen.

  • Bereit für vorausschauende Wartung

    Modernste Technologien wie die pH-Belastungsmatrix und Heartbeat Technology ermöglichen eine umfassende vorausschauende Wartung. Mit dem Liquiline Messumformer wird keine PLC mehr benötigt und maximale Flexibilität für den Anwender wird ermöglicht.

  • Flexibler Einbau

    Das modulare Montagesystem ermöglicht nahezu jede Art der Befestigung, in offenen Becken oder Kanälen. Eine Anpassung oder Erweiterung der Anlage ist jederzeit möglich.

  • Pufferlösung aus akkreditierter Produktion

    NIST-rückführbare Pufferlösungen gewährleisten die Präzision der Messung und Justierung und damit beste Leistung.

Bundle im Detail

Übersicht der Bestandteile der pH-Messstelle mit robustem pH-Kunststoffsensor

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Memosens CPF81E - Digitaler pH-Sensor für Abwasser, Grundstoffe, Metalle und Bergbau
    1

    Digitaler pH-Sensor
    Memosens CPF81E

    Befestigungen:
    CPF81E- _ 5NAD1
    Elektrodentyp:
    5
    Grundausführung, Prozessanschluss NPT 3/4", Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30k
    Anwendungsbereich:
    N
    0–11 pH, 0…80oC, 0,8…11 bar (abs)
    Referenzsystem:
    AD
    PTFE Ring Diaphragma, Doppelkammer, 3 M KNO3, 3 M KCl, Ag/AgCl
    Einstecklänge:
    1
    23mm, Kugelmembran, Elektrodenschutz
  • Das Memosens-Datenkabel CYK10 passt für alle Sensoren mit Memosens-Steckkopf.
    2

    Digitales Messkabel
    CYK10

    Befestigungen:
    CYK10- _ _ _
  • Liquiline CM442 ist ein digitaler Messumformer für pH, Redox, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung und viele weitere Parameter.
    3

    1-/2-Kanal-Messumformer
    Liquiline CM442

    Befestigungen:
    CM442- _ _ _ _ _ _ A
    Kabeleinführungsset:
    A
    beigelegt
  • Die Flexdip CYH112 ist eine Halterung für Sensoren und Armaturen zur Verwendung in offenen Becken, Kanälen oder Tanks.
    4

    Modulares Halterungssystem
    Flexdip CYH112

    Befestigungen:
    CYH112-A _ _ B _ _ 1
    Zulassung:
    A
    ohne
    Querrohr Befestigung:
    B
    Kreuzklemmstück
    Adapter:
    1
    ohne
  • Die Armatur Flexdip CYA112 bietet eine schnelle und sichere Sensorinstallation in offenen Becken, Kanälen oder Tanks.
    5

    Eintaucharmatur
    Flexdip CYA112

    Befestigungen:
    CYA112-A _ _ 1AB
    Anschlusswinkel Sensor:
    1A
    PVC, gerade
    Zulassung:
    A
    ohne
    Sensoradaption:
    B
    NPT3/4
  • 6

    Wetterschutzdach CYY101

    Befestigungen:
    CYY101-A
    Ausführung:
    A
    Edelstahl 1.4301, 320x300x270mm
  • Die Qualitätspuffer CPY20 sind in verschiedenen Volumeneinheiten verfügbar.
    7

    pH-Puffer
    CPY20

    Befestigungen:
    CPY20- _ _ A1
    Zertifikat:
    A
    ***Kalibrierschein Puffer
    Ausführung:
    1
    Standard
  • Die Qualitätspuffer CPY20 sind in verschiedenen Volumeneinheiten verfügbar.
    8

    pH-Puffer
    CPY20

    Befestigungen:
    CPY20- _ _ A1
    Zertifikat:
    A
    ***Kalibrierschein Puffer
    Ausführung:
    1
    Standard
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel