©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Spezifikation im Überblick
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Anwendungsgebiet
Die Flexdip CYA112 ist eine modulare Armatur für die Sensorinstallation in offene Becken, Kanäle oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art der Sensormontage – Kette, Einbau oder frei schwingend – und bietet einen Schnellverschluss für die schnelle und sichere Installation von Memosens- oder Festkabel-Sensoren. Die Armatur liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die optimale und preisgünstige Konfiguration Ihrer Messstelle.
Flexdip CYA112 ist eine modulare Armatur für alle Messungen in offenen Becken, Kanälen und Tanks in:
Zusammen mit der Halterung Flexdip CYH112 bildet sie ein perfektes Team, mit dem sich Sensoren einfach in den Prozess eintauchen bzw. daraus entnehmen lassen.
Das Flexdip-Team ist geeignet für alle Parameter, wie:
pH/Redox
Leitfähigkeit
Sauerstoff
Trübung
Schlammspiegel
Entkeimung
UV-Photometrie
Nährstoffe
Vorteile
Das modulare System erlaubt eine optimale Konfiguration für jeden Messort
Schnelle Installation und Austausch von Memosens-Sensoren mit induktivem Steckkopf
Verdrillungsfreier Einbau von Festkabelsensoren
Einfache Montage und Wartung
Robustes Design: Geeignet für Prozessdrücke bis zu 6 bar (87 psi).
Dieses Produkt als Teil eines Paketes erwerben
pH-Messstelle mit Kunststoffsensor
Betriebsbereite pH-Messstelle mit digitalem Memosens 2.0-Sensor mit Polymergehäuse zur Steuerung Ihres Prozesses bei der Abwasserverarbeitung
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Erfolgsstorys
Reines, hochwertiges Bier und sauberes Abwasser
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Die ganze Geschichte
Leitfähigkeitssystem optimiert die Produktion von Biotensiden
Holiferm produziert nachhaltige Biotenside durch ein patentiertes Fermentationsverfahren mit Schwerkrafttrennung. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Messung des kritischen Phasentrennungsschritts zu automatisieren.
Die ganze Geschichte
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
Merkmal
Leichte und einfache Montage Universell und flexibel
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404 Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF O-Ringe: EPDM
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll) Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
Merkmal
Leichte und einfache Montage Universell und flexibel
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404 Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF O-Ringe: EPDM
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll) Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
Merkmal
Leichte und einfache Montage Universell und flexibel
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404 Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF O-Ringe: EPDM
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll) Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
Merkmal
Leichte und einfache Montage Universell und flexibel
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404 Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF O-Ringe: EPDM
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll) Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Merkmal
Leichte und einfache Montage Universell und flexibel
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404 Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF O-Ringe: EPDM
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll) Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
Merkmal
Leichte und einfache Montage Universell und flexibel
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404 Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF O-Ringe: EPDM
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll) Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Merkmal
Leichte und einfache Montage Universell und flexibel
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Beliebteste Downloads
Flexdip CYA112
Deutsche Version - 12/2019
Eintaucharmatur für Wasser und Abwasser
EN
DE
ES FR IT JA PL PT RU ZH
13/12/2019
29/05/2012
01/05/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2019
Dateigröße:
711.8 KB
Dateiname:
TI00432CDE_1419.pdf
Flexdip CYA112
Deutsche Version - 12/2019
Abwasserarmatur
EN
DE
BG CS DA EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
13/12/2019
21/08/2013
01/05/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2019
Dateigröße:
960.8 KB
Dateiname:
BA00432CDE_1419.pdf
22 Dokumente
Eintaucharmatur für Wasser und Abwasser
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch Chinesisch
13/12/2019
29/05/2012
01/05/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2019
Dateigröße:
711.8 KB
Dateiname:
TI00432CDE_1419.pdf
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Indonesisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
13/12/2019
21/08/2013
01/05/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2019
Dateigröße:
960.8 KB
Dateiname:
BA00432CDE_1419.pdf
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
Leitfähigkeitsmessung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineeringhilfe für verschiedene Industrien und Anwendungen
Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
CP01313CDE_0223_LF_Auswahlhilfe_web.pdf
pH measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Sprache:
Englisch
Version:
02/12/2021
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
CP00010CEN_1621_pH selection guide_2021.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けの選択およびエンジニアリングガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
12/01/2024
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
CP01313CJA_0223_1024_Conductivity_sensor_selection_guide.pdf
さまざまな産業およびアプリケーション向けのpH測定セレクションガイド
Sprache:
Japanisch
Version:
08/02/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
CP00010CJA_1315_1024_pH_selection_guide.pdf
pH-Messung in Industrieprozessen
Auswahl- und Engineering-Hilfe für verschiedene Industriebranchen und Applikationen
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
CP00010CDE_1621_pH Auswahlhilfe_2021.pdf
Conductivity measurement in industrial processes
Selection and engineering guide for different industries and applications
Sprache:
Englisch
Version:
27/04/2023
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
CP01313CEN_0223_cond_selection_guide_web.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit CYA112: Hängebügel f. Kette
Kit CYA112: Gummistopf. + Spritzschutzk.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10,12
71096704
Kit Adapter CCS5x + CCS5xD für CYA112
Kit CYA112: O-Ringe f. Schnellverschluss
Kit CYA112: O-Ringe für Tauchrohr
Multifunktionsklemmring, CYA112, CYH112
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71092049
Tauchrrohrablage; Geländermontage
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
71092054
Dreieckkarabiner für CYA112,
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
71092052
Kabelklettverbinder, 4 Stück,
Sensoradapter NPT3/4 auf G1
Sensoradapter G3/4 auf G1
Sensoradapter PG13,5 auf G1
Schnellverschluss komplett
Werkzeug zur Demontage Schnellverschluß
Tauchrohr D=40mm L=150mm, V4A M36/G1"
Tauchrohr D=40mm W=45o, V4A, M36/G1"
Tauchrohr D=40mm, W=90o, V4A, M36/G1"
Tauchrohr D=40mm, L=600mm, V4A M36/M36
Tauchrohr D=40mm, L=1200mm, V4A M36/M36
Verschlusskappe Edelstahl CYA112
Sprühreinigung CYA112 600mm
Sprühreinigung CYA112 1200mm
Inbusschlüssel, CYH112, CYA112
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren