![Memosens CCS53E Gesamtchlorsensor Digitaler Desinfektionssensor für Gesamtchlor
Memosens CCS53E](/__image/a/9793843/k/64f8bf1a2e55ab2fca96649bd90eff74f6acee97/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CCS53E-1014-0_g_01_LowRes.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 5 mg/l Gesamtchlor oder
0 ... 20 mg/l Gesamtchlor -
Prozesstemperatur
+0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
1 bar relativ (14,5 psi relati) Max. 2 bar (max. 29 psi)
-
Messverfahren
Gesamtchlor besteht aus freiem Chlor (HOCl, OCl-) und gebundenem Chlor (Chloramine)
- alle Komponenten werden an der Arbeitselektrode reduziert
- nur sehr leicht pH abhängig
Anwendungsgebiet
Gesamtchlor ist die Summe aus freiem und gebundenem Chlor. Damit ist es ein guter Indikator für Rückstände von Desinfektionsmittel im Abwasser und im Prozesswasser. Der Sensor Memosens CCS53E misst Gesamtchlor kontinuierlich - selbst nach Zeiträumen, in denen kein Chlor vorhanden ist. Dies ermöglicht es Ihnen, auch die Abwesenheit von Chlor zu überwachen. Durch die Memosens 2.0-Technologie verbindet der Sensor maximale Prozess- und Datenintegrität mit einfacher Bedienung und ebnet so den Weg für vorausschauende Wartung.
Der Gesamtchlorsensor Memosens CCS53E misst zuverlässig in:
Kläranlagen: um Abwasser zu überwachen und dessen Wiederverwendung zu ermöglichen
Prozesswasser in Hilfskreisläufen aller Industrien: um Chlor festzustellen und dadurch Schäden vorzubeugen (beispielsweise in Kühltürmen)
Lebensmittelindustrie: um eine hygienische Abfüllung und hohe Produktqualität zu gewährleisten (beispielsweise im Waschwasser) und um die Membranen in Umkehrosmoseanlagen zu schützen
Trinkwasser: um ausreichende Desinfektion sicherzustellen und gleichzeitig eine Überdosierung zu verhindern
Schwimmbad: um Verunreinigungen aufzuspüren
Vorteile
Der Sensor wird nicht deaktiviert nach gewissen Zeiträumen, in denen kein Chlor vorhanden ist, sondern reagiert umgehend. Diese kontinuierliche Messung ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Prozessänderungen und gewährleistet die Einhaltung von Vorschriften.
Der wartungsarme, amperometrische Sensor reduziert die Betriebskosten der Messstelle, insbesondere im Vergleich zu kolorimetrischen Messsystemen.
Hohe Anlagenverfügbarkeit durch vorkalibrierte Sensoren, die per Plug & Play ausgetauscht werden können, sowie durch die Optimierung der Polarisationszeit.
Der Anschluss an den Liquiline Multiparameter-Messumformer ermöglicht eine einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse wie pH.
Großer Messbereich passend für den jeweiligen Anwendungsfall: Von 0 mg/l über die Spurenmessung bis zu Gesamtchlorkonzentrationen von 20 mg/l.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CCS53E
Deutsche Version - 01/2024
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Gesamtchlor
EN DE 19/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
19/01/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02351CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CCS53E
Deutsche Version - 04/2024
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Gesamtchlor
EN DE 04/04/2024Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01790CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CCS53E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Gesamtchlor
EN DE 04/04/2024Sprache:
Deutsch
Version:
04/04/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
TI01790CDE_0124-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CCS53E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Gesamtchlor
EN DE 19/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
19/01/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
BA02351CDE_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Englisch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Deutsch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2023
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Disinfection is all around us
Clean and safe water for waterworks, wastewater treatment plants and ind
Sprache:
Englisch
Version:
22/06/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
CP01548CEN_Disinfection.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Sprache:
Italienisch
Version:
14/03/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
CP01548C16IT_0123.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Sprache:
Japanisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
eBrochure Memosens Disinfection portfolio
eBrochure Memosens Disinfection portfolio
Sprache:
Englisch
Version:
18/06/2024
Dateigröße:
9.1 MB
Dateiname:
Disinfection CCS5xE_IN01315C07EN0224_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
eBrochure Memosens disinfection portfolio
eBrochure Memosens disinfection portfolio
Sprache:
Deutsch
Version:
18/06/2024
Dateigröße:
9.2 MB
Dateiname:
Disinfection CCS5xE_IN01315C07DE0224_eBrochure.pdf
-