
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0,1 ... 10 mg/l Gesamtchlor
-
Prozesstemperatur
5 ... 45 °C
(41 ... 113 °F) -
Prozessdruck
1 ... 4 bar (14,5 ... 58 psi)
-
Messverfahren
Gesamtchlor besteht aus freiem Chlor (HOCl, OCl-) und gebundenem Chlor (Chloramine)
- alle Komponenten werden an der Arbeitselektrode reduziert
- nur sehr leicht pH abhängig
Anwendungsgebiet
Gesamtchlor setzt sich aus freiem und gebundenem Chlor zusammen und ist daher ein guter Indikator für Rückstände von Desinfektionsmitteln im Ablauf. Der Sensor CCS120D sorgt für eine zuverlässige Überwachung der Grenzwerte für Gesamtchlor im Auslauf. Er reduziert Ihren Wartungsaufwand, denn er ermöglicht einen einfachen Austausch des Elektrolyten und der Membrankappe. Dank der digitalen Memosens Technologie verbindet CCS120D höchste Prozess- und Datensicherheit. Memosens CCS120D ist nicht der neueste Gesamtchlorsensor: Informationen zum neuen Sensor Memosens CCS53E mit erweiterter Funktionalität finden Sie hier.
Memosens CCS120D misst Gesamtchlor in:
Kläranlagen- Überwachung und Regelung der Desinfektion im Auslauf- Wiederverwendung des Ablaufwassers
Utilities in allen Industrien- Alle Desinfektionsmessstellen
Vorteile
Einfache Handhabung dank der digitalen Memosens Technologie
Ermöglicht vorausschauende Wartung durch die Speicherung sensor- und prozess-spezifischer Daten
Geringer Wartungsaufwand dank eines schnellen Austauschs von Membrankappe und Elektrolyt
-
Flexibler Einbau in die Eintaucharmatur CYA112 oder die Durchflussarmatur CCA250
-
Einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse durch Anschluss an den Liquiline Mehrkanal-Messumformer
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI CCS120D
Deutsche Version - 02/2025
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Gesamtchlor
EN DE 03/02/202531/01/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2025
Dateigröße:
587.5 KB
Dateiname:
TI01444CDE_0219-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA CCS120D
Deutsche Version - 02/2025
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Gesamtchlor
EN DE 03/02/202525/07/202410/12/201931/01/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2025
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA01950CDE_0425-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI CCS120D
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Gesamtchlor
EN DE 03/02/202531/01/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2025
Dateigröße:
587.5 KB
Dateiname:
TI01444CDE_0219-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA CCS120D
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Gesamtchlor
EN DE 03/02/202525/07/202410/12/201931/01/2019Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2025
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
BA01950CDE_0425-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSprache:
Deutsch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
678.7 KB
Dateiname:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
71412916 (Finland)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Sprache:
Finnisch
Version:
08/10/2021
Dateigröße:
133.5 KB
Dateiname:
MSDS_71412916_(SF).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
71412916 (Switzerland (Italian))
Electrolyte CCS120/CCS120D
Sprache:
Italienisch
Version:
08/10/2021
Dateigröße:
134.4 KB
Dateiname:
MSDS_71412916_(CHI).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
71412916 (Croatia)
Electrolyte CCS120/CCS120D
Sprache:
Kroatisch
Version:
08/10/2021
Dateigröße:
304.7 KB
Dateiname:
MSDS_71412916_(CRO).pdf
-