Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Das COY8 Nullpunktgel ist in verschiedenen Flaschengrößen erhältlich. Diese Version ist bestens geeignet für Sauerstoffsensoren mit einem Durchmesser von 12 mm.
Verwenden Sie diese Flaschenversion für Desinfektions- / Chlorsensoren mit einem Durchmesser von 25 mm.
Das COY8 Nullpunktgel ist in verschiedenen Flaschengrößen erhältlich. Diese Version ist bestens geeignet für Sauerstoffsensoren mit einem Durchmesser von 12 mm.
Anwendungsgebiet
COY8 ist ein gebrauchsfertiges Gel, mit dem Sie den echten Nullpunkt Ihrer Sauerstoff- und Desinfektionssensoren (z.B. freies Chlor) bestimmen können. Dies verbessert die Zuverlässigkeit und Genauigkeit Ihrer Messstellen und führt zu einer höheren Produktqualität und Ausbeute. Darüber hinaus hilft es Ihnen zu entscheiden, ob ein Sensor justiert, gewartet oder ausgetauscht werden muss. Das Gel benötigt zudem keine zusätzlichen Chemikalien oder Vorbereitungen. Es ist sofort einsatzbereit und innerhalb von 24 Stunden nach dem Öffnen wiederverwendbar.
Das COY8 Nullpunktgel bestimmt den echten Nullpunkt von praktisch allen Sensoren, die diese Parameter messen:
Sauerstoff
Freies Chlor
Gesamtchlor
Chlordioxid
Etc.
Verwendet wird es zum Beispiel in:
Life Sciences - Fermentationsverfahren
Lebensmittel & Getränke - Inertisierungsprozesse
Kraftwerke & Energie - Wasser-/Dampfkreislauf
Trinkwasser - Verteilernetze - Kritische Kontrollpunkte (Critical Control Points, CCPs)
Utilities aller Industrien - Wasseraufbereitung
Vorteile
Gehen Sie auf Nummer Sicher: Exakte Bestimmung des echten Nullpunktes Ihrer Messstellen für Sauerstoff und Desinfektion / Chlor.
Verbessern Sie Ihre Produktqualität: Die Nullpunktkalibrierung verbessert die Genauigkeit und Zuverlässigkeit Ihrer Messungen und kann so die Qualität und den Ertrag Ihrer Produkte erhöhen.
Beschleunigen Sie Ihre Wartung: Das Gel ist sofort einsatzbereit - stecken Sie den Sensor einfach hinein!
Vereinfachen Sie Ihre Wartung: Mit nur einem Tool validieren, kalibrieren und justieren Sie all Ihre Sensoren sowohl im Feld als auch im Labor.
Erhöhen Sie die Sicherheit am Arbeitsplatz: Das Gel kommt gebrauchsfertig in sicheren, einfach zu handhabenden Flaschen - dadurch wird die manuelle Herstellung von Chemikalien durch das Anlagenpersonal komplett überflüssig.
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Holiferm produziert nachhaltige Biotenside durch ein patentiertes Fermentationsverfahren mit Schwerkrafttrennung. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Messung des kritischen Phasentrennungsschritts zu automatisieren.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .