
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 20 mg/l
0 ... 200 %SAT
0 ... 400 hPa -
Prozesstemperatur
-5 ... 60 °C
(20 ... 140 °F) -
Prozessdruck
Max. 10 bar abs
(Max. 145 psi)
Anwendungsgebiet
Oxymax COS61D ist ein digitaler Hochleistungs-Sauerstoffsensor, der schnelle, genaue und driftfreie Messungen bietet. Er unterstützt Ihren Prozess durch geringen Wartungsaufwand, hoher Verfügbarkeit und einfacher Handhabung. Die langlebige, stabile Fluoreszenzschicht des Sensors ist ausschließlich sauerstoffselektiv (keine Querempfindlichkeit) und gewährleistet so eine gleichbleibend zuverlässige Messung. Zudem steht der COS61D dank digitaler Memosens-Technologie für höchste Prozess- und Datensicherheit und eine einfache Kalibrierung im Labor.
Oxymax COS61D misst die Konzentration von gelöstem Sauerstoff in:
Kläranlagen:
- Sauerstoffregelung im Belebungsbecken
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungWasserwerke:
- Statusüberwachung von Trinkwasser (Sauerstoffanreicherung, Korrosionsschutz usw.)
- Wasserqualitätsüberwachung in Flüssen, Seen oder MeerenUtilities aller Industrien:
- Sauerstoffregelung in der biologischen Behandlung
- Prozesswasseraufbereitung und -überwachungFischzucht:
- Sauerstoffkontrolle für optimale Wachstumsbedingungen
Vorteile
Minimale Wartung, maximale Verfügbarkeit
Schnelle, driftfreie Messung für Belebungsregelung und Prozessüberwachung
Langzeitstabil für erhöhte Prozesssicherheit
Hervorragende Performance in allen Belebungsprozessen (SBR, Anamox usw.)
Chemikalienfrei: kein Elektrolyt-Handling notwendig
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
-
Technische Information (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Deutsche Version - 01/2022
Optischer Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
EN DE 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
05/01/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00387CDE_1621-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Oxymax COS61D
Deutsche Version - 12/2021
Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff Mit Memosens Protokoll
EN DE 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2021
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00460CDE_1721-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Optischer Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
EN DE 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
05/01/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
TI00387CDE_1621-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Oxymax COS61D
Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
Mit Memosens ProtokollEN DE 13/12/202119/03/202117/07/201830/09/201621/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
13/12/2021
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA00460CDE_1721-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Sprache:
Englisch
Version:
29/01/2013
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Oxymax COS61D
Optischer Sensor für die Messung von gelöstem Sauerstoff
Mit Memosens-ProtokollEN DE 01/07/202119/03/202117/07/201830/09/201617/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2021
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
KA01133CDE_0521.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit für Oxymax COS61/COS61D
Für die Wartung der Sauerstoff-Sensoren COS61 und COS61D
EN DE 04/03/202518/05/2022Sprache:
Deutsch
Version:
04/03/2025
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
EA01425CDE_0225-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
Sprache:
Englisch
Version:
13/03/2025
Dateigröße:
287.7 KB
Dateiname:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Sprache:
Deutsch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
24/09/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-