Vorteile auf einen Blick
-
Ideale Unterstützung für die Sauerstoffüberwachung und -steuerung mit dem digitalen Hochleistungssauerstoffsensor Oxymax COS61D, der Ihnen schnelle, genaue und driftfreie Messungen ermöglicht. Profitieren Sie von der Langzeitstabilität und Leistungsfähigkeit des Sensors in allen Belebungsprozessen (SBR, Anamox, etc.). Die hohe Flexibilität der Liquiline-Plattform macht die Messstelle darüber hinaus zukunftssicher für Ihre Bedürfnisse.
-
Digitale Memosens-Technologie
Dank der digitalen Memosens-Technologie profitieren Sie von höchster Prozess- und Datensicherheit und einer einfachen Kalibrierung im Labor.
-
Bereit für die Automatisierung
Diese Messstelle kann als eigenständiges System zur Steuerung Ihres Belebungsbeckens verwendet werden oder dank ihren erweiterten Kommunikationsprotokollen in Ihre SPS integriert werden.
-
Flexibilität
Das modulare Montagesystem bietet verschiedene Befestigungsarten in offenen Becken oder Kanälen. Es ermöglicht einen einfachen Zugang zum Sensor für die Inbetriebnahme und Wartung.
Bundle im Detail
Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
Digitaler Sauerstoffsensor
Oxymax COS61DBefestigungen:COS61D- _ A1 _ _Anwendung/Messbereich:A1Sauerstoff 0...20mg/l -
2
- F
- L
- E
- X
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442Befestigungen:CM442- _ _ _ _ _ _ _ -
3
Modulares Halterungssystem
Flexdip CYH112Befestigungen:CYH112-A _ _ B _ _ 1Zulassung:AohneQuerrohr Befestigung:BKreuzklemmstückAdapter:1ohne -
4
Eintaucharmatur
Flexdip CYA112Befestigungen:CYA112-A _ _ 1BAZulassung:AohneAnschlusswinkel Sensor:1BPVC, 45oSensoradaption:AG1 -
5
Wetterschutzdach CYY101
Befestigungen:CYY101-AAusführung:AEdelstahl 1.4301, 320x300x270mm
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Digitaler Sauerstoffsensor
Oxymax COS61D
Oxymax COS61D ist ein digitaler Hochleistungs-Sauerstoffsensor, der schnelle, genaue und driftfreie Messungen bietet. Er unterstützt Ihren Prozess durch geringen Wartungsaufwand, hoher Verfügbarkeit und einfacher Handhabung. Die langlebige, stabile Fluoreszenzschicht des Sensors ist ausschließlich sauerstoffselektiv (keine Querempfindlichkeit) und gewährleistet so eine gleichbleibend zuverlässige Messung. Zudem steht der COS61D dank digitaler Memosens-Technologie für höchste Prozess- und Datensicherheit und eine einfache Kalibrierung im Labor.
-
Messprinzip
Optische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Belebungsbecken, Gewässerüberwachung, Wasseraufbereitung, Fischzucht
-
Merkmal
Digitale, optische Messung von gelöstem Sauerstoff mittels Fluoreszenzlöschung
Messung in stillen Wässern möglich -
Messbereich
0 ... 20 mg/l
0 ... 200 %SAT
0 ... 400 hPa -
Messprinzip
In eine optisch aktive Schicht (Fluoreszenzschicht) sind sauerstoffsensitive Moleküle (Marker) eingebaut. Die Fluoreszenzschicht steht im Kontakt zum Medium. Die Sensoroptik ist auf die Rückseite der Fluoreszenzschicht gerichtet. Die Sensoroptik sendet grüne Lichtimpulse und die Marker antworten (fluoreszieren)mit roten Lichtimpulsen. Dauer und Intensität der Antwortsignale sind direkt abhängig vom Sauerstoffgehalt bzw. -partialdruck.
-
Design
Kalibrierdaten werden im digitalen Sensor gespeichert
Hoher EMV Schutz durch digitale Kommunikation mit dem Messumformer -
Material
Sensorkörper: Edelstahl 1.4435
Membrankappe: POM -
Maße
Sensordurchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Sensorlänge: 186 mm (7.32 Zoll) -
Prozesstemperatur
-5 ... 60 °C
(20 ... 140 °F) -
Prozessdruck
Max. 10 bar abs
(Max. 145 psi) -
Temperatursensor
NTC 30K
-
Anschluss
Prozessanschluß: G1, NPT 3/4"
Kabelanschluß : Festkabel oder TOP68 Steckverbindung
1-/2-Kanal-Messumformer
Liquiline CM442
Der Messumformer Liquiline CM442 ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 2 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei überzeugt er durch eine automatische Sensorerkennung, seine einfache Bedienbarkeit und durch standardisierte Ersatzteile, die mit allen anderen Geräten der Liquiline-Plattform kompatibel sind. Mit seinen Eingängen, Ausgängen, Reglern und Mathematikmodulen können Sie sogar Reinigungssysteme oder Dosierpumpen regeln. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge,
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 6.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Freies Chlor
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
-
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Vier-Strahl Wechsellicht
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 ... 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 ... 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 4x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Ultraschall Sensoren
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2 ... 4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setups auf weitere Geräte -
Material
Gehäuseunterteil: PC-FR
Gehäusedichtung: EPDM -
Maße
237 x 194 x 162 mm
9.33 x 7.64 x 7.38 Zoll -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anschluss-Schutzart
IP66 / IP67
-
Eingang
1 bis 2x Memosens Digitaleingang
2x 0/4 bis 20mA Eingang optional
2x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2 bis 8x 0/4 bis 20 mA Stromausgänge
Alarmrelais, 2x Relais, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Zusätzliche Zertifikate
EAC, cCSAus, MCERTS
-
Messprinzip
Fluoreszenzmessung
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Robustes Kunststoffgehäuse
Alle Non-Ex Applikationen -
Design
1 ... 2x Memosens-Eingang, 2...4x Stromausgänge
Alarmrelay, SD-Karte für Software Update und Übertragung des Setup auf weitere Geräte -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (0 ... 140 °F)
-
Anwendung
Modularer 4-Draht Controller
Multikanal: 1/2 digitale Kanäle für Sensoren mit Memosens Protokoll
Multiparameter: pH, Redox, ISFET, Leitfähigkeit konduktiv und induktiv, gelöster Sauerstoff, Nitrat und Trübung
Zwei Sensoren sind beliebig kombinierbar
Modulare Erweiterung der Funktionalität jederzeit möglich
Plug & Play für Module und Sensoren -
Ausgang / Kommunikation
2 ... 8x 0/4 ... 20 mA Stromausgang
Alarmrelay, 2x Relay -
Eingang
1 ... 2x Memosens digitaler Eingang
Modulares Halterungssystem
Flexdip CYH112
Die Flexdip-CYH112-Halterung ist ein modulares System für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Kanälen oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art von Befestigung, wie Boden-, Wand- und Geländerbefestigung. Außerdem ist sie für alle Arten der Sensorinstallation geeignet – Kette, Einbau oder frei schwingend. Die Halterung kann jederzeit erweitert oder geändert werden. Flexdip CYH112 liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die Installation Ihrer Messung genau an der richtigen Stelle.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Gesamtchlor
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
CYH112 ist das modulare Halterungssystem für Sensoren und Armaturen in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leicht und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Material
Hauptrohr, Querrohr: Edelstahl 1.4404
Kette: PA oder Edelstahl 14401 -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Halterungssystem CYH112 ist beliebig variierbar in seiner Befestigung:
Sei es die Montage auf dem Boden, auf der Mauerkrone, an der Wand oder direkt an einem Geländer -
Prozesstemperatur
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
Eintaucharmatur
Flexdip CYA112
Die Flexdip CYA112 ist eine modulare Armatur für die Sensorinstallation in offene Becken, Kanäle oder Tanks. Sie erlaubt fast jede Art der Sensormontage – Kette, Einbau oder frei schwingend – und bietet einen Schnellverschluss für die schnelle und sichere Installation von Memosens- oder Festkabel-Sensoren. Die Armatur liefert Ihnen hervorragende Flexibilität und ermöglicht Ihnen die optimale und preisgünstige Konfiguration Ihrer Messstelle.
-
Messprinzip
Potentiometrisch
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Sensor ORP / Redox
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Konduktiv
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Amperometrische Sauerstoffmessung
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Gesamtchlor
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
Ein-Strahl Streulichtsensor
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände
-
Installation
Flexdip CYA112 ist das modulare Armaturensystem für Sensoren in offenen Becken, Gerinnen und Tanks
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Material
Tauchrohr, Anschlusswinkel, angeschweißte Gewinde: nichtrostender Stahl 1.4404
Sensoradaption, Schnellverschluss, Multifunktionsklemmring: POM - GF
O-Ringe: EPDM -
Maße
Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
(23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll) -
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Messprinzip
UV photometrisch
-
Merkmal
Leichte und einfache Montage
Universell und flexibel -
Design
Das Armaturensystem ist in PVC- und Edelstahlausführung erhältlich
-
Prozesstemperatur
0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
-
Anwendung
Wasser, Abwasser, Anlagenbau, Offene Gerinne, Becken, Offene Tanks und Prozessbehälter, Schwankende Pegelstände