
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.000 ... 4000 FNU
-
Prozesstemperatur
Edelstahlversion: -20 ... 85 °C
(0 ... 185 °F)
Kunststoffversion: -20 .. 60°C
(-4 .. 140°F) -
Prozessdruck
Edelstahlversion: 0.5 ... 10 bar abs (7.3 ... 145 psi abs)
Kunststoffversion: 0.5 .. 6 bar abs (7.3 .. 87 psi abs)
Anwendungsgebiet
Der Turbimax CUS52D ist ein intelligenter Sensor mit Laborgenauigkeit, der Ihnen den unbemannten Betrieb aller Trübungsmessstellen in der Trinkwasserproduktion sowie in vielen anderen Anwendungen mit Süß-, Prozess- oder Salzwasser ermöglicht. Sie können ihn direkt in Ihre Rohrleitung einbauen - so sparen Sie sich kostspielige Bypass-Installationen und vermeiden Produktverluste. Dank der digitalen Memosens-Technologie bietet der Turbimax CUS52D zudem eine besonders hohe Prozess- und Datenintegrität, ist einfach in der Handhabung und begünstigt die vorausschauende Instandhaltung.
Turbimax CUS52D misst Trübung in:
Trink- und Prozesswasser:
- Vom Zulauf bis zum Auslauf in Wasserwerken
- Brunnenwasser- und Rohwasserkontrolle
- Verteilernetze
- Alle Qualitätskontrollpunkte in der WasserproduktionSalzwasser:
- Entsalzungsanlagen
- Marineanwendungen (z. B. Überwachung der Abgasreinigung auf Schiffen)Kläranlagen:
- Wiederverwendung des Ablaufwassers (z. B. 4. Reinigungsstufe)Utilities in allen Industrien:
- Vom Zulauf bis zum Auslauf in der Wasserproduktion
- Verteilernetze
Vorteile
-
Messergebnisse wie im Labor: Hochgenaue und zuverlässige Überwachung Ihrer Wasserqualität auch bei niedrigster Trübung.
-
Trübungsmessung ohne Produktverluste: Dank hygienischer Inline-Messung bleibt jeder Tropfen Wasser im Prozess.
-
Unbemannter Betrieb: Intelligentes Design und praktisches Zubehör ermöglichen eine ausgeklügelte Selbstreinigung des Sensors und minimieren den Wartungsaufwand.
-
Elegante Verifizierung und Kalibrierung: absolut sicher, flüssigkeitsfrei, ohne Formazin.
-
Große Flexibilität, einfaches Handling: ein Sensor für alle Messstellen und alle Einbauumgebungen (Inline- und Eintauchinstallation).
-
Mehr Prozesskontrolle: Individuell einstellbare Sensoransprechzeit.
-
Schnelle Inbetriebnahme: Dank Werkskalibrierung und Memosens-Technologie integrieren Sie den Sensor Plug&Play in Ihren Prozess.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Turbimax CUS52D
Deutsche Version - 01/2024
Trübungssensor
EN DE 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
11/01/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01136CDE_0723-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Turbimax CUS52D
Deutsche Version - 08/2023
Trübungssensor
EN DE 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01275CDE_0823-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Turbimax CUS52D
Trübungssensor
EN DE 11/01/202422/06/202031/03/202009/08/201816/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
11/01/2024
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI01136CDE_0723-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Turbimax CUS52D
Trübungssensor
EN DE 02/08/202322/06/202031/03/202024/07/201813/07/2018Sprache:
Deutsch
Version:
02/08/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA01275CDE_0823-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Turbimax CUS50D, CUS51D, CUS52D
Trübungssensoren
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx:
Ex ec op is IIC T4 Gc (CUS50D, CUS52D)
Ex ec op is IIB T4 Gc (CUS51D)EN DE 03/12/2024Sprache:
Deutsch
Version:
03/12/2024
Dateigröße:
447.9 KB
Dateiname:
XA03305CDE_0124-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Energy savings in utilities: Solutions for steam, compressed air, heating, cooling and industrial gases
Solutions for steam, compressed air,
heating, cooling and industrial gasesSprache:
Englisch
Version:
07/12/2023
Dateigröße:
9.8 MB
Dateiname:
PU01539Z24EN012300_US VersionEnergy_savings_Utilities_eBook.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Úspory energie v technologických zařízeních
Řešení pro páru,
stlačený vzduch,
vytápění, chlazení
a průmyslové plynySprache:
Tschechisch
Version:
14/03/2024
Dateigröße:
26.8 MB
Dateiname:
PU01539ZCS0124_Energy_savings_Utilities_eBook.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Решения для систем, работающих с паром
Решения для систем, работающих с паром
Sprache:
Russisch
Version:
25/04/2024
Dateigröße:
10.4 MB
Dateiname:
PU01539Z_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_Global-ru.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Ahorro energético en servicios generales: Soluciones para vapor, aire comprimido, calefacción, refrigeración y gases industriales
Soluciones para vapor, aire comprimido,
calefacción, refrigeración y gases industrialesSprache:
Spanisch
Version:
30/04/2024
Dateigröße:
10.2 MB
Dateiname:
ES_PU01539Z_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_Global.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
公用工程的节能方案
蒸汽、压缩空气、加热、冷却和工业气体解决方案
Sprache:
Chinesisch
Version:
25/09/2023
Dateigröße:
16.1 MB
Dateiname:
CP01518S_0123_Energy_savings_Utilities_eBook_ZH.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Risparmio energetico nelle utility
Soluzioni per vapore,
aria compressa, riscaldamento,
raffreddamento e gas industrialiSprache:
Italienisch
Version:
14/03/2024
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
PU01539ZIT_0123.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Energieeinsparungen in Hilfskreislaeufen
Energiesparloesungen für Dampf, Druckluft,
Heizung, Kühlung und IndustriegasSprache:
Deutsch
Version:
06/10/2023
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
PU01539Z11DE0123_Energieeinsparungen_eBook.pdf
-