Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Das Liquiline Edge Module CYY7 ermöglicht die umfassende Datenübertragung zu Netilion sogar von schwer zugänglichen Messstellen. Dadurch erhalten Sie immer und von überall einen Überblick über Ihre Messwerte. Außerdem gewinnen Sie zusätzliche Einblicke in die Prozessdaten und können von IIoT-Anwendungen Gebrauch machen. Das erleichtert die Wartungsarbeiten. Das Gerät ist einfach zu bedienen, da es als Plug-in-Modul unabhängig von der vorhandenen Architektur und Feldbustechnologie kommuniziert.
Das Liquiline Edge Module CYY7 eignet sich in allen Branchen und deren Hilfskreisläufe und kann in die folgenden Geräte der Liquiline-Plattform integriert werden:
Verbindung zu Netilion: Das Gerät überträgt kontinuierlich Daten von der Messstelle ins cloudbasierte IIoT-Ökosystem Netilion. Das ermöglicht Ihnen, Ihre Daten stets auch aus der Ferne im Blick zu behalten und deren Potenzial durch IIoT-Anwendungen voll auszuschöpfen.
So sparen Sie Zeit und Geld: Die bereitgestellten Daten sind eine große Hilfe im Feld. Sie haben jederzeit und von überall aus den Überblick über Ihre Messstelle, können den Gerätezustand überwachen und die Wartung vereinfachen. Beispielsweise indem Sie Warnungen bei kritischen Werten erhalten.
Einfache Installation und nahtlose Integration: Das Plug-in-Gerät ist platzsparend und kommuniziert unabhängig von der Feldbustechnologie. Ein intuitiver Assistent vereinfacht die Inbetriebnahme.
Cybersecurity: Die hohen Sicherheitsstandards sorgen dafür, dass Ihre Daten sicher und geschützt sind. Das Liquiline Edge Module CYY7 verfügt über ein einzigartiges Sicherheitskonzept, das Eingriffe in den Prozess verhindert.
Liquiline Assist App: Mit einer verständlichen visuellen Darstellung, dem Einblick in den Gesundheitszustand der Sensoren und der Korrelationsübersicht hilft Ihnen die Liquiline Assist App, Ihre gesammelten Daten optimal zu nutzen.
Für jeden Bedarf die passende Bestelloption: Das Liquiline Edge Module CYY7 ist erhältlich sowohl als Option bei Neuprodukten sowie als Upgrade für bereits installierte Liquiline-Plattformen (Messumformer, Sampler oder Analysatoren). Sie können das Gerät in der Mobilfunk- oder der Ethernet-Variante nutzen.
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
AVR Waste in Botlek, Rotterdam, verarbeitet bis zu 1,7 Millionen Tonnen Restmüll pro Jahr. Entdecken Sie, wie Sie ihre pH Messung dank Endress+Hauser optimiert haben.
Entdecken Sie, wie Heineken alle Vorschriften zum Schutz der brasilianischen Umwelt mit dem digitalen Nitrat- oder SAC-Sensor Viomax CAS51D von Endress+Hauser erfüllt.
Holiferm produziert nachhaltige Biotenside durch ein patentiertes Fermentationsverfahren mit Schwerkrafttrennung. Das Unternehmen suchte nach einer Möglichkeit, die Messung des kritischen Phasentrennungsschritts zu automatisieren.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .