Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.05 ... 2 mg/l Fe
0.1 ... 5 mg/l Fe
0.1 … 5 mg/l bis 2.0 … 100 mg/l Fe (mit Verdünnungsfunktion) -
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Drucklos, < 0.2 bar absolut
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80FE bietet präzise, gesetzeskonforme Online-Messung von Eisen. Es unterstützt Sie bei der Überwachung des Eisengehalts in Trinkwasser, Mineralwasser und Rohwasser für industrielle Prozesse. Wie alle Liquiline System Analysatoren ermöglicht es Plug & Play von bis zu 4 Memosens-Sensoren und minimiert so den Installationsaufwand. Automatische Reinigung und Kalibrierung und der geringe Reagenzienverbrauch reduzieren die Betriebskosten, während die erweiterte Diagnose per Fernzugriff kontinuierliche Prozesssicherheit garantiert.
Liquiline System CA80FE überwacht:
Eisengehalt im Trinkwasser und Mineralwasser
Eisenrückstände nach Fällungs-, Flockungs- und Filtrationsprozessen
Gelöstes Eisen im Prozesswasser
Vorteile
Standardisierte, colorimetrische Ferrozin-Methode garantiert Vergleichbarkeit mit Labormessungen.
Unterstützt vorausschauende Wartung durch erweiterte Diagnose.
Geringere Betriebskosten dank automatischer Kalibrierung und Reinigung und geringen Reagenzienverbrauch.
Schnelle Funktionserweiterung - sogar zu einer kompletten Messstation - einfach durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren.
Komfortabler Fernzugriff über den integrierten Webserver.
Nahtlose Integration in Prozessleitsysteme dank digitaler Feldbusse wie Modbus, PROFIBUS oder EtherNet/IP.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80FE
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Eisen
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202119/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01291CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80FE
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Eisen
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01586CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80FE
Colorimetrischer Analysator für Eisen
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202119/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01291CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80FE
Colorimetrischer Analysator für Eisen
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01586CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80FE
Colorimetrischer Analysator für Eisen
EN DE 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201715/03/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA01237CDE_0521.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CA80 Outdoor
Mastmontagekit zur Montage von Analysatoren im Außenbereich
EN DE 14/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2020
Dateigröße:
416.2 KB
Dateiname:
EA01293CDE_0119.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation CM44x/R
PROFIBUS Guideline
EN DE 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
27/02/2014
Dateigröße:
746.5 KB
Dateiname:
SD01188CDE_0213.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Platform
Modbus Guideline
EN DE 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2014
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
SD01189CDE_0314.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Plattform
EtherNet/IP Guideline
EN DE 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2014
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
SD01293CDE_0214.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kit Freischaltcodes
Für erweiterte Funktionalität
EN DE 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
106.1 KB
Dateiname:
SD00166CDE_0620.pdf
-