©Endress+Hauser
Nachfolger
Colorimetrisches System für die Überwachung von Trinkwasser, Mineralwasser und Prozesswasser
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Design
GFK, Edelstahl oder offener Aufbau
Besonderheiten
jederzeit anpassbar an Vorort- / Kundenbedingungen , Zweikanalversion verfügbar, Probenverdüngung ohne weitere Pumpe möglich
Anwendung
Wasser / Abwasser / Pocesswasser
Hilfsenergie
115 V AC / 230 V AC , 50/60 Hz
Ausgang / Kommunikation
0/4 ... 20 mA Meldekontakte: 2 Grenzwertgeber (je Kanal), 1 Sammelstörmeldung, optional: Ende Messung ( bei Zweikanal auch Anzeige Messkanal wählbar)
Messbereich
10 ... 500 µg/l Fe 0,05 ... 2 mg/l Fe 0,1 ... 5 mg/l Fe
Beliebteste Downloads
Betriebsanleitung Stamolys CA71FE
Deutsche Version - 08/2006
Analysator für Eisen
EN
DE
CS FR IT PL RU
01/08/2006
01/01/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2006
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA360CDE.pdf
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Englische Version - 01/2023
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2023
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
311 Dokumente
Technische Information Stamolys CA71FE
Kompaktes photometrisches Analysesystem für die Messung von Eisen in Trinkwasser- und Kläranlagen
EN
DE
Französisch Italienisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/08/2006
01/03/2005
01/10/2003
01/11/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2006
Dateigröße:
784.5 KB
Dateiname:
Ti360cde.pdf
Betriebsanleitung Stamolys CA71FE
Analysator für Eisen
EN
DE
Tschechisch Französisch Italienisch Polnisch Russisch
01/08/2006
01/01/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2006
Dateigröße:
4.9 MB
Dateiname:
BA360CDE.pdf
Preparing a standard solution Ansetzen einer Standardlösung
Sprache:
Englisch
Version:
27/05/2015
Dateigröße:
104.2 KB
Dateiname:
SD00150CA2_1209.pdf
Analyseurs, capteurs in situ et préleveurs
Experts en analyses physico-chimiques
Sprache:
Französisch
Version:
20/12/2023
Dateigröße:
9.7 MB
Dateiname:
Analyseurs-Preleveurs-FA00012CFR.pdf
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Sprache:
Italienisch
Version:
21/03/2017
Dateigröße:
26.5 MB
Dateiname:
FA00012CIT_18.17.pdf
Analysatoren, In-Situ-Sensoren und Probenehmer
Kompetenz in Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
18/01/2023
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00012CDE_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
Analizadores, sensores y tomamuestras in situ
Sprache:
Spanisch
Version:
21/11/2018
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
FA00012Ces_Catálogo Analizadores_19.18.pdf
Analizzatori, sensori in loco e campionatori
Esperti nell'analisi dei liquidi
Sprache:
Italienisch
Version:
21/11/2018
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
FA00012CIT_19.18.pdf
Analyzers, in-situ sensors and samplers
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
18/01/2023
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00012CEN_Analyzer_20.22_LowRes.pdf
Sprache:
Italienisch
Version:
21/10/2024
Dateigröße:
290 KB
Dateiname:
MSDS_CAY840-V10AAE_(I).pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
CAY840 Reagenz FE1 für CA7xFE
CAY842 Standard für CA7xFE
KITCA71 Prozessormod. mit SW1+2-Kanal
KIT CA71 Grundbaugruppe 230V 50Hz
KIT CA71 Grundbaugruppe 115V 60Hz
Batterie CR2032RH 20X3,2 3,0V 17
KITCA70/71 Synchronmot. 115V20U/min
KIT CA70/71 Synchronmotor230V20U/min
KITCA71 Probesamml m.Füllstandsüberw.
KITCA71 Probesammler o.Füllstandüberw
KITCA71 Anschlussnipp.Probesamm.10St
KIT CA71 Ventil komplett 1 St.
KIT CA71 Ventilset 2-Kanal-Ausführung
KITCA71 Aufrüstsa. 2-Kanal-Ausführ.
KIT CA Mischerbaugruppe kpl. 2 St.
KIT CA71 Rollenkopf für Schlauchpumpe
KIT CA71 Schlauchkassette für Pumpe
KIT CA71 Leckfühler 2 Stück
KIT CA71 Wandhalterung f. GFK-Gehäuse
KIT CA71 Türgriffe GFK-Gehäuse
KIT CA71 Montagematerial + Kleinteile
KIT CA Schlauchverbinder 1,61,6
KIT CA T-Schlauchverbinder 1,6x1,6x1,6
KIT CA Y-Schlauchverbinder 1,6x1,6x1,6
KIT CA Schlauchverbinder 3,21,6
KIT CA Schlauchverbinder 6,43,2
KIT CA Schlauchverbinder 6,46,46,4
KIT CA Schlauchverbinder 6,46,4
KIT CA Schlauchverbind. 3,23,2 10 St.
Kit CA Schlauchverbinder 3,2x3,2x3,2mm
KITCAPhotometerkuevetteSI-A,AM-D,FE-D
KIT CA Photometerkuevette
Silikonfett mittelviskos 35 g Tube
KIT CA7x Pumpenschläuche gelb/blau 12 ST
KIT CA7x Pumpenschläuche sw/sw 12 St.
Kit CA 7,5m Schlauch C-Flex ID 1,6mm
Kit CA 7,5m Schlauch C-Flex ID 3,2mm
Kit CA 7,5m Schlauch C-Flex ID 6,4mm
Kit CA 15m Schlauch Norprene ID 1,6mm
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren