![Liquiline System CA80CR - Colorimetrischer Analysator zur Chromatüberwachung im industriellen Abwasser Liquiline System CA80CR - Colorimetrischer Analysator zur Chromatüberwachung im industriellen Abwasser](/__image/a/1263580/k/02f3b5199805d325839da2ef71e143c5931fc2e8/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CA80CR%20closed_HiRes.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.03 ... 2.5 mg/l Cr(VI)
0.2 ... 5.0 mg/l Cr(VI)
0.2 … 5.0 mg/l bis 10 … 250 mg/l Cr(VI) (mit Verdünnungsfunktion) -
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Atmosphärischer Druck, <0.2 bar absolut
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80CR bietet präzise Online-Messung für eine optimierte Chromatentfernung im industriellen Abwasser. Es unterstützt Sie dabei, Ihre Galvanik- und Gerbereiprozesse umweltverträglich zu gestalten. Wie alle Liquiline System Analysatoren ermöglicht es Plug & Play von bis zu 4 Memosens-Sensoren. Dies minimiert den Installationsaufwand. Automatische Reinigung und Kalibrierung und die erweiterte Diagnose per Fernzugriff garantieren kontinuierliche Prozesssicherheit.
Liquiline System CA80CR sorgt für eine bessere Umweltverträglichkeit Ihrer Prozesse durch:
Überwachung und Optimierung der Reinigungskapazität von industriellen Kläranlagen
Ablaufüberwachung in Gerbereien und Galvanikbetrieben
Überwachung der Membranfiltration
Grenzwertüberwachung in Trinkwasseranwendungen
Vorteile
Standardisierte, colorimetrische Diphenylcarbazid-Methode garantiert die Einhaltung der wasserrechtlichen Regelungen.
Geringe Betriebskosten dank automatischer Kalibrierung und niedrigem Reagenzienverbrauch.
Einfache, werkzeugfreie Wartung.
Erweiterte Diagnose per Fernzugriff für mehr Prozesssicherheit.
Rasche Inbetriebnahme und Plug & Play dank Memosens-Technologie und benutzerfreundlicher Bedienung.
Schnelle Funktionserweiterung - sogar zu einer kompletten Messstation - einfach durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren. Reduziert den Installationsaufwand.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80CR
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Chromat (Cr(VI))
EN DE 22/05/202429/11/202213/07/202131/01/202119/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01265CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80CR
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Chromat (Cr(VI))
EN DE 22/05/202429/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01575CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80CR
Colorimetrischer Analysator für Chromat (Cr(VI))
EN DE 22/05/202429/11/202213/07/202131/01/202119/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01265CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80CR
Colorimetrischer Analysator für Chromat (Cr(VI))
EN DE 22/05/202429/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01575CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80CR
Colorimetrischer Analysator für Chromat
EN DE 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA01223CDE_0621.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CA80 Outdoor
Mastmontagekit zur Montage von Analysatoren im Außenbereich
EN DE 14/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2020
Dateigröße:
416.2 KB
Dateiname:
EA01293CDE_0119.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN DE 09/06/202214/10/2019Sprache:
Englisch
Version:
09/06/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline-Plattform
Webbrowser-Anschaltung
EN DE 27/01/202014/08/201928/07/201710/05/2013Sprache:
Deutsch
Version:
10/05/2013
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
SD01190CDE_0113.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation CM44x/R
PROFIBUS Guideline
EN DE 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
27/02/2014
Dateigröße:
746.5 KB
Dateiname:
SD01188CDE_0213.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Platform
Modbus Guideline
EN DE 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2014
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
SD01189CDE_0314.pdf
-