
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 2.5 mg/l PO4-P (blaue Methode)
0.05 ... 10 mg/l PO4-P (blaue Methode)
0.05 … 10 mg/l bis 2.5 … 500 mg/l PO4-P (blaue Methode mit Verdünnungsfunktion)
0.5 ... 20 mg/l PO4-P (gelbe Methode)
0.5 ... 50 mg/l PO4-P (gelbe Methode)
0.5 … 50 mg/l bis 10 … 1000 mg/l PO4-P (gelbe Methode mit Verdünnungsfunktion) -
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Atmosphärischer Druck, <0,2 bar absolut
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80PH bietet zuverlässige Online-Messung von Orthophosphat und sorgt so für eine präzise Fällmitteldosierung in der Abwasserbehandlung. Wie alle Liquiline System Analysatoren ermöglicht er Plug & Play von bis zu 4 Memosens-Sensoren. Dies minimiert Ihren Installationsaufwand. Automatische Reinigung und Kalibrierung sowie der geringe Reagenzienverbrauch sparen Ihnen Betriebskosten, während die erweiterte Diagnose per Fernzugriff die Prozesssicherheit erhöht und Sie bei der Erstellung der Prozessdokumentation für die Wasserbehörden unterstützt.
Liquiline System CA80PH unterstützt Sie bei der Optimierung der Reinigungsleistung von Kläranlagen. Der Analysator überwacht und prüft:
Fällmitteldosierung in Belebungsbecken
Kläranlagenausläufe
In industriellen Anwendungen wird Liquiline System CA80PH für die Überwachung der Kühlwasserkreisläufe eingesetzt.
Vorteile
Rasche Inbetriebnahme und Plug & Play dank Memosens-Technologie und benutzerfreundlicher Bedienung
Schnelle Funktionserweiterung - sogar zu einer kompletten Messstation - einfach durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren
Erweiterte Diagnose per Fernzugriff für mehr Prozesssicherheit
-
Geringe Betriebskosten dank automatischer Kalibrierung und Reinigung sowie langer Reagenzienlebensdauer durch Kühlmodul
Verfügbar mit beiden standardisierten Messmethoden für alle Anwendungen: Molybdänblau-Methode und Molybdat-Vanadat-Gelb-Methode
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Orthophosphat
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
TI01219CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Orthophosphat (Molybdat-Vanadat-Methode)
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01435CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80PH
Colorimetrischer Analysator für Orthophosphat
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
TI01219CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Colorimetrischer Analysator für Orthophosphat (Molybdat-Vanadat-Methode)
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01435CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80PH
Colorimetrischer Analysator für Orthophosphat ( Blau-Methode)
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
6.3 MB
Dateiname:
BA01416CDE_0724-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80PH
Colorimetrischer Analysator für Orthophosphat
EN DE 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
KA01186CDE_0621.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN DE 03/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2025
Dateigröße:
957.4 KB
Dateiname:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Schlauchverbinder
EN DE 13/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
13/02/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01522CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Analysator Liquiline System CA80
Verfahrenstechnik
EN DE 21/03/2025Sprache:
Deutsch
Version:
21/03/2025
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
EA01591CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN DE 11/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
11/03/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2022-01.pdf
-