Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 2 mg/l
0.05 ... 10 mg/l
0.5 ... 50 mg/l -
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Atmosphärischer Druck, <0,2 bar absolut
Anwendungsgebiet
Phosphor ist der entscheidende Faktor für übermäßiges Algen- und Pflanzenwachstum in Gewässern. Daher gehört die Überwachung dieses Parameters zu den Kernaufgaben der Wasserbehandlung. Der Gesamtphoposhor-Analysator Liquiline System CA80TP bietet präzise Online-Messung von Gesamtphosphor und sorgt für höchste Betriebssicherheit. Automatische Kalibrierung und Reinigung reduzieren die Betriebskosten, während die erweiterte Diagnose über Fernzugriff Sie beim Erstellen der geforderten Prozessdokumentation für die Behörden unterstützen.
Der Gesamtphosphor-Analysator Liquiline System überwacht:
Zulauf und Auslauf von Kläranlagen zu Dokumentationszwecken und Bewertung der Reinigungsleistung
Auslauf industrieller Kläranlagen zur Bestimmung der Einleitergebühren und Unterstützung des Verursacherprinzips
Prozesswasser
Vorteile
Die Molybdänblau-Methode nach EN ISO 6878:2004 garantiert direkte Vergleichbarkeit mit Labormessungen.
Auf Industrieanforderungen zugeschnitten: Der Analysator eignet sich perfekt für die Umweltüberwachung und Messungen im industriellen und kommunalen Abwasser.
Schnelle und einfache Prozessintegration: Direkte Installation der selbstansaugenden Ausführung oder Bypass-Installation mit y-Abscheider.
Höchstmaß an Sicherheit: Software-gesteuerte Sicherheitsabdeckung für den Reaktor und alle beheizten Komponenten. Redundante Lichtschranke verhindert Überdosierung von Reagenzien und Probe.
Zuverlässige Probenzuführung kombiniert mit Präzisionsdosierung: Schlauchpumpen sorgen für sicheren Transport der partikelhaltigen Proben. Lichtschranken ermöglichen genaue, reproduzierbare Dosierung.
-
Längere Lebensdauer der Reagenzien dank optionalem Kühlmodul.
Schneller Ausbau zu einer kompletten Messstation - einfach durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80TP
Deutsche Version - 05/2024
Analysator für Gesamt-Phosphor
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01264CDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80TP
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Gesamtphosphor
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA01593CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80TP
Analysator für Gesamt-Phosphor
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202114/02/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01264CDE_0824-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80TP
Colorimetrischer Analysator für Gesamtphosphor
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/202113/01/202009/06/2017Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
5.9 MB
Dateiname:
BA01593CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80TP
Colorimetrischer Analysator für Gesamtphosphor
EN DE 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201712/05/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3 MB
Dateiname:
KA01239CDE_0621.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CA80 Outdoor
Mastmontagekit zur Montage von Analysatoren im Außenbereich
EN DE 14/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2020
Dateigröße:
416.2 KB
Dateiname:
EA01293CDE_0119.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation CM44x/R
PROFIBUS Guideline
EN DE 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
27/02/2014
Dateigröße:
746.5 KB
Dateiname:
SD01188CDE_0213.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Platform
Modbus Guideline
EN DE 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2014
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
SD01189CDE_0314.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Plattform
EtherNet/IP Guideline
EN DE 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2014
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
SD01293CDE_0214.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kit Freischaltcodes
Für erweiterte Funktionalität
EN DE 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
106.1 KB
Dateiname:
SD00166CDE_0620.pdf
-