Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 80 mg/l CaCO3
0 … 80 mg/l bis 16 … 1600 mg/l CaCO3 (mit Verdünnungsfunktion) -
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
-
Prozessdruck
Drucklos
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80HA bietet präzise Online-Analyse der Wasserhärte von Trinkwasser und Prozesswasser. Der Analysator unterstützt Sie bei der Optimierung Ihrer Enthärtungsprozesse wie Ionenaustausch oder Umkehrosmose und stellt eine optimale Qualität aller Produkte sicher, die durch die Wasserhärte beeinflusst werden. Die automatische Reinigung und Kalibrierung des Analysators und sein niedriger Reagenzienverbrauch reduzieren Betriebskosten, während erweiterte Diagnosefunktionen über Fernzugriff hohe Prozesssicherheit garantieren.
Liquiline System CA80HA unterstützt Sie bei der Überwachung der Gesamthärte von Wasser:
Zur Optimierung von Umkehrosmose und Ionenaustauschern
Zur Bestimmung des Härtegrads von Wasser
Zur Sicherung der Qualität von Prozesswasser in Produktionsanlagen
Vorteile
Der Wasserhärte-Analysator verwendet die Phthalein-Violett-Methode für eine direkte Vergleichbarkeit mit Laborwerten.
Schnelle Inbetriebnahme mit Plug & Play dank Memosens-Technologie und benutzerfreundlicher Bedienung
Reduzierte Betriebskosten dank automatischer Reinigung und Kalibrierung, geringem Reagenzienverbrauch und langer Lebensdauer der Reagenzien durch optionales Kühlmodul
Einfacher Ausbau zur kompletten Messstation durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren
Erweiterte Diagnose über Fernzugriff für höhere Prozesssicherheit
Einfache, werkzeugfreie Wartung
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80HA
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202114/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01352CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80HA
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
BA01772CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80HA
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202114/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01352CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80HA
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN DE 23/05/202430/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
BA01772CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80HA
Colorimetrischer Analysator für Gesamthärte
EN DE 31/05/202116/12/201905/05/2017Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
KA01331CDE_0321.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation CM44x/R
PROFIBUS Guideline
EN DE 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Sprache:
Deutsch
Version:
27/02/2014
Dateigröße:
746.5 KB
Dateiname:
SD01188CDE_0213.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Liquiline CM44x, Liquiline CM44xR, Liquiline CM44P, Liquiline System CA80xx, Liquistation CSFxx
Data transmission via PROFINET
EN DE 09/06/202214/10/2019Sprache:
Englisch
Version:
09/06/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
SD02490CEN_02.22.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Platform
Modbus Guideline
EN DE 31/05/202224/01/202027/11/201914/07/201722/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
22/07/2014
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
SD01189CDE_0314.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Sonderdokumentation Liquiline 4-Draht-Plattform
EtherNet/IP Guideline
EN DE 09/06/202224/01/202027/11/201914/07/201728/07/2014Sprache:
Deutsch
Version:
28/07/2014
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
SD01293CDE_0214.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kit Freischaltcodes
Für erweiterte Funktionalität
EN DE 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
106.1 KB
Dateiname:
SD00166CDE_0620.pdf
-