Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
CSF34 is an automatic water sampler for water & wastewater treatment and industrial processes.

Automatic water sampler
for North America
Liquistation CSF34

Fully automatic sampling in water, wastewater and industrial applications

CSF34
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen

Spezifikation im Überblick

  • Funktionen

    Stationärer Probenehmer

  • Saughöhe

    8m (26.25ft)

  • Gehäuse

    Plastik ASA+PC

  • Prozesstemperatur

    Mediumtemperatur 2 bis 50°C (36 to 122°F)

  • Prozessdruck

    max 0,8bar ( 11.6PSI)

Anwendungsgebiet

Sampling made safe and easy. Liquistation CSF34 complies with North American water regulation and features a fail-safe cooling system and vandalism-proof housing guaranteeing outstanding safety for your samples. Easy, menu-guided sample programming and tool-free maintenance save you time in your everyday tasks. Liquistation can be upgraded to a complete measuring station for modern environmental monitoring at any time giving you the flexibility to address future demands.

Liquistation CSF34 is available in the USA, Canada, and Mexico. It is suitable for the following applications:

  • Municipal and industrial wastewater treatment plants

  • Stormwater, watershed, and river monitoring

  • Resource water

  • Laboratories and water authorities

  • Determination of total maximum daily loads (TMDL)

  • Monitoring of liquid media in industrial processes

Vorteile

  • Automatic water sampling in full compliance with US and Canadian regulations and the ISO 5667 standard

  • 100% adaptable to any monitoring task from time- or flow-controlled sampling to event-controlled sampling

  • By connecting up to four Memosens sensors, the sampler can be upgraded to a fully-fledged measuring station (e.g. for event monitoring)

  • Offers all the benefits of the Liquiline platform, such as uniform operation of all devices, easy expandability and reduced need for spare part stock thanks to standardized components

  • Fully integrable in any process control system thanks to digital fieldbus communication and remote access via web server

  • Quick cleaning and maintenance thanks to easy, tool-free removal of wetted parts

  • Heartbeat Technology enables status-oriented maintenance of the device, saving resources and costs

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel