
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.05 ... 20 mg/l NH4-N
0.5 ... 50 mg/l NH4-N
1 ... 100 mg/l NH4-N
0.5 … 50 mg/l bis 10 … 1000 mg/l NH4-N (mit Verdünnungsfunktion) -
Prozesstemperatur
4 ... 40°C
-
Prozessdruck
Drucklos
-
Messverfahren
Entspricht dem colorimetrischen Standard-Messverfahren Indophenolblue Methode, angelehnt an ISO 7150-1, DIN 38406-5 and GB 7481-87
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80AM sorgt für hochpräzise Ammoniumanalyse in allen kritischen Kontrollpunkten. Als Mitglied der Liquiline-Plattform ermöglicht das System sowohl Plug & Play der Probenaufbereitung als auch einen einfachen Ausbau zur kompletten Messstation und minimiert so Ihren Installationsaufwand. Automatische Reinigung und Kalibrierung sowie der geringe Reagenzienverbrauch sparen Ihnen Kosten bei Betrieb und Wartung, während die erweiterte Diagnose per Fernzugriff die Prozesssicherheit erhöht und Sie bei der Erstellung der Prozessdokumentation für die Wasserbehörden unterstützt.
Liquiline System CA80AM überwacht und prüft:
Kläranlagenzuläufe
Kläranlagenausläufe zu Dokumentationszwecken
Belebungsbecken
Wasseraufbereitung
Reinigungskapazität von kommunalen und industriellen Kläranlagen
Vorteile
Rasche Inbetriebnahme und Plug & Play dank Memosens-Technologie und benutzerfreundlicher Bedienung
Schnelle Funktionserweiterung - sogar zu einer kompletten Messstelle - einfach durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren
Erweiterte Diagnose per Fernzugriff für mehr Prozesssicherheit
Geringe Betriebskosten dank automatischer, konfigurierbarer Kalibrierung und Reinigung und langer Reagenzienlebensdauer mit optionalem Kühlmodul
Gesetzeskonforme Messung mit der standardisierten, colorimetrischen Indophenol-Blau-Methode nach ISO 7150-1, DIN 38406-5 und GB 7481-87
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80AM
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Ammonium
EN DE 22/05/202402/12/202213/07/202131/01/202114/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01111CDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80AM
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Ammonium
EN DE 22/05/202402/12/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01240CDE_0924-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80AM
Colorimetrischer Analysator für Ammonium
EN DE 22/05/202402/12/202213/07/202131/01/202114/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01111CDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80AM
Colorimetrischer Analysator für Ammonium
EN DE 22/05/202402/12/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01240CDE_0924-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80AM
Colorimetrischer Analysator für Ammonium
EN DE 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA01158CDE_0721.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN DE 07/07/201425/03/201331/12/2011Sprache:
Englisch
Version:
07/07/2014
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN DE 03/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2025
Dateigröße:
957.4 KB
Dateiname:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Schlauchverbinder
EN DE 13/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
13/02/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01522CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Analysator Liquiline System CA80
Verfahrenstechnik
EN DE 21/03/2025Sprache:
Deutsch
Version:
21/03/2025
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
EA01591CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN DE 11/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
11/03/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2022-01.pdf
-