
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
1...8x Memosens digitaler Eingang
2x 0/4..20mA Eingang optional
2..4x Digitaleingang optional -
Ausgang / Kommunikation
2...8x 0/4...20 mA Stromausgang
Alarmrelay
4x Relay
ProfibusDP
Modbus RS485
Modbus TCP
Ethernet -
Anschluss-Schutzart
IP20 transmitter
IP66 optionales Display
Anwendungsgebiet
Der Messumformer Liquiline CM448R ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu 8 Memosens-Sensoren Ihrer Wahl aus über 12 Messparametern. Dabei passt er mit seiner extrem kompakten Bauweise in jeden Schaltschrank - und bietet sogar Eingänge, Ausgänge, Regler und Mathematikmodule, z.B. für die Steuerung von Reinigungssystemen. Der Messumformer gehört außerdem zur Liquiline-Plattform mit ihrer standardisierten Systemintegration, Bedienung und Ersatzteilversorgung. Darüber hinaus hilft Ihnen die Heartbeat Technology, die ideale Balance zwischen Messstellenverfügbarkeit und Instandhaltungskosten zu finden.
Der Liquiline CM448R eignet sich für alle Industrien samt ihrer Hilfskreisläufe (Utililties), wie:
Lebensmittel & Getränke
Life Sciences
Kraftwerke & Energie
Wasser & Abwasser
Chemie
Marine
Er verfügt über die folgenden Kommunikationsprotokolle und Schnittstellen:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Der Messumformer kann mit einem Modul erweitert werden, dessen Explosionsschutzzulassungen, wie IECEx, ATEX und CSA, den Anschluss von Sensoren ermöglichen, die in explosionsgefährdeten Bereichen installiert sind.
Vorteile
Spart Platz, spart Geld:
Geringe Abmessungen, 8 Kanäle in einem Gerät, spart Platz im Schaltschrank – perfekt für Skids.Hochgeschwindigkeitsinstallation:
Kein Ausschneiden der Schaltschranktür, Ein-Klick-Montage, minimaler VerkabelungsaufwandEinfache und sichere Inbetriebnahme:
Das Speichern der Konfiguration auf einer SD-Karte ermöglicht eine schnelle Übertragung der Einstellungen auf duplizierte Installationen.Einfache Bedienung und Wartung:
Intuitive Benutzeroberfläche, echtes Plug & Play mit vorkalibrierten Memosens-Sensoren, einheitliche Module für alle Parameter.Prozesssteuerung aus der Ferne:
Über den integrierten Webserver kann der Bediener aus der Ferne Diagnosedaten ansehen, Konfigurationen vornehmen oder auf Geräteparameter in jedem beliebigen Webbrowser zugreifen – auch per Smartphone.Höhere Verfügbarkeit, geringere Kosten:
Die Heartbeat Technology ermöglicht die zustandsorientierte Wartung und einfache Überprüfung der gesamten Messstelle und hilft bei der Durchführung von Optimierungsmaßnahmen.Konnektivität steigern:
Das Liquiline Edge Module CYY7 überträgt Prozessdaten unabhängig vom Feldbus an Netilion. Dies ermöglicht eine ortsunabhängige Übersicht der Daten und die Nutzung von IIoT-Diensten. Es ist in neuen Produkten oder als Upgrade für installierte Liquiline-Plattformen erhältlich.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Deutsche Version - 03/2025
Schaltschrank-Controller mit maximal 8 Messkanälen basierend auf digitaler Memosens-Technologie
EN DE 12/03/202528/08/202410/08/202203/05/202211/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
12/03/2025
Dateigröße:
6.4 MB
Dateiname:
TI01112CDE_1325-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Deutsche Version - 03/2025
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller Schaltschrankeinbau
EN DE 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
19/03/2025
Dateigröße:
8.2 MB
Dateiname:
BA01225CDE_1825-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Schaltschrank-Controller mit maximal 8 Messkanälen basierend auf digitaler Memosens-Technologie
EN DE 12/03/202528/08/202410/08/202203/05/202211/05/2020Sprache:
Deutsch
Version:
12/03/2025
Dateigröße:
6.4 MB
Dateiname:
TI01112CDE_1325-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller
SchaltschrankeinbauEN DE 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
19/03/2025
Dateigröße:
8.2 MB
Dateiname:
BA01225CDE_1825-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Istruzioni di funzionamento Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Controllore universale multicanale a quattro fili per installazione in
armadio
di controllo
Manutenzione e diagnosticaEN DE 27/06/2013Sprache:
Italienisch
Version:
27/06/2013
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA01227CIT_0113.PDF
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Universeller Vierdraht-Mehrkanal-Controller zum Schaltschrankeinbau
EN DE 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2023
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
KA01160CDE_1123-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44xR
Externes Display
EN DE 24/02/202327/06/2013Sprache:
Deutsch
Version:
24/02/2023
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
EA01080CDE_0223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit SD-Karte
32 GB, Industrial Flash Drive
EN DE 23/03/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/03/2021
Dateigröße:
508.6 KB
Dateiname:
EA01354CDE_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN DE 06/03/2014Sprache:
Englisch
Version:
06/03/2014
Dateigröße:
138.3 KB
Dateiname:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit SD-Karte
Industrial flash drive, 1 GB
Mit Firmware, Nr. 71127100
Ohne Firmware, Nr. 71110815EN DE 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Sprache:
Deutsch
Version:
23/03/2021
Dateigröße:
508.8 KB
Dateiname:
EA00011CDE_0621.pdf
-