
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 to 10 mg/l N
0 to 50 mg/l N
0 to 200 mg/l N -
Prozesstemperatur
4 to 40 °C (39.2 to 104 °F)
-
Prozessdruck
At atmospheric pressure, < 0.2 bar
Anwendungsgebiet
Stickstoff ist einer der Hauptparameter zur Bestimmung der Oberflächenwasserqualität und der Ablaufwerte im Abwasser. Sowohl organische also auch anorganische Substanzen tragen zur Gesamtstickstoffbelastung bei. Erhöhte Stickstoffwerte weisen auf Einflüsse durch Abwässer, Deponiesickerwässer oder Landwirtschaft hin.
Der Analysator Liquiline System CA80TN bietet präzise Online-Messung des Gesamtstickstoffgehalts für höchste Prozesssicherheit. Erweiterte Diagnose über Fernzugriff unterstützt Sie beim Erstellen der geforderten Prozessdokumentation für die Behörden.
Der TN-Analysator Liquiline System überwacht organische (z. B. Proteine, Harnstoff) und anorganische (z. B. Nitrat, Nitrit, Ammonium) Stickstoffkomponenten in folgenden Anwendungen:
Zulauf und Auslauf von Kläranlagen zu Dokumentationszwecken und Bewertung der Reinigungsleistung
Auslauf von industriellen Kläranlagen zur Berechnung der Einleitergebühren und Unterstützung des Verursacherprinzips
Überwachung der Oberflächenwasserqualität
Vorteile
Standardisierter Alkalipersulfat-Aufschluss und UV-Messung nach HJ636 sorgen für direkte Vergleichbarkeit mit den meisten Küvettentests.
Robust: Titanreaktor mit Saphirglasfenstern stellt eine lange Lebensdauer sicher.
Flexibel: Integriertes Verdünnungsmodul deckt einen großen Messbereich ab.
Schnelle und einfache Prozessintegration: Direkte Installation der selbstansaugenden Ausführung oder Y-Abscheider für Bypassanwendungen.
Einfacher Ausbau zu einer kompletten Messstation durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80TN
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Gesamtstickstoff
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
TI01492CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80TN
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Gesamtstickstoff
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
BA01981CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80TN
Colorimetrischer Analysator für Gesamtstickstoff
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
4.1 MB
Dateiname:
TI01492CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80TN
Colorimetrischer Analysator für Gesamtstickstoff
EN DE 23/05/202430/11/202231/05/2021Sprache:
Deutsch
Version:
23/05/2024
Dateigröße:
5.3 MB
Dateiname:
BA01981CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80TN
Colorimetrischer Analysator für Gesamtstickstoff
EN DE 27/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
KA01440CDE_0121.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Schlauchverbinder
EN DE 13/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
13/02/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01522CDE_0125-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN DE 03/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2025
Dateigröße:
957.4 KB
Dateiname:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
Kit Freischaltcodes
Für erweiterte Funktionalität
EN DE 04/05/202003/05/201816/09/201424/03/201425/03/2013Sprache:
Deutsch
Version:
04/05/2020
Dateigröße:
106.1 KB
Dateiname:
SD00166CDE_0620.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Sprache:
Türkisch
Version:
23/11/2023
Dateigröße:
7.2 MB
Dateiname:
FA01088C56TR01.23.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Expertise in liquid analysis
From sensors to complete turnkey solutions
Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
FA01018CEN_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Monitoring phosphorus and nitrogen in surface waters
High-precision measurement with Liquiline System analyzers
Sprache:
Englisch
Version:
15/02/2022
Dateigröße:
789.5 KB
Dateiname:
IN01085CEN - CA80TP-TN-lowres.pdf
-