
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
15 ... 1000 µg/l Al
15 … 1000 µg/l bis 300 … 20000 µg/l Al (mit Verdünnungsfunktion) -
Prozesstemperatur
4 ... 40 °C
-
Prozessdruck
atmosphärischer Druck, <0,2 bar absolut
Anwendungsgebiet
Liquiline System CA80AL bietet präzise, normenkonforme Online-Messung von Aluminiumrückständen in Trinkwasser und Abwasser. Der Aluminium-Analysator unterstützt Sie bei der optimierten Aluminiumverwendung in Flockungsprozessen und der Phosphateliminierung. Er ermöglicht Plug & Play von bis zu 4 Memosens-Sensoren und minimiert so den Installationsaufwand. Die automatische Kalibrierung und Reinigung des Aluminium-Analysators und der niedrige Reagenzienverbrauch reduzieren die Betriebskosten, während die erweiterte Diagnose über Fernzugriff für hohe Prozesssicherheit sorgt.
Der Aluminium-Analysator Liquiline System CA80AL unterstützt:
Grenzwertüberwachung im Trinkwasser
Optimierung von aluminium-basierten Flockungsprozessen
Phosphateliminierung in Kläranlagen
Vorteile
Der Aluminium-Analysator verwendet die Pyrocatecholviolett-Methode nach DIN ISO 10566 für direkte Vergleichbarkeit mit Labormessungen
Unterstützt vorausschauende Wartung durch erweiterte Diagnose
Reduziert Betriebskosten dank automatischer Kalibrierung und Reinigung und niedrigem Reagenzienverbrauch
Einfacher Ausbau zur kompletten Messstation durch Hinzufügen von Modulen und Anschließen von Memosens-Sensoren
Bequemer Fernzugriff über integrierten Webserver
Nahtlose Integration in Prozessleitsysteme dank digitaler Feldbusse wie Modbus, PROFIBUS, EtherNet/IP
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80AL
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Aluminium
EN DE 22/05/202429/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01585CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80AL
Deutsche Version - 05/2024
Colorimetrischer Analysator für Aluminium
EN DE 22/05/202429/11/202213/07/202131/01/202119/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01290CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Liquiline System CA80AL
Colorimetrischer Analysator für Aluminium
EN DE 22/05/202429/11/202213/07/202131/01/202119/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
TI01290CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens
Sensoreingänge mit Memosens-Protokoll
EN DE 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201730/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
30/05/2022
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01245CDE_0822-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Liquiline System CA80AL
Colorimetrischer Analysator für Aluminium
EN DE 22/05/202429/11/202213/07/202131/01/202113/01/2020Sprache:
Deutsch
Version:
22/05/2024
Dateigröße:
6.2 MB
Dateiname:
BA01585CDE_0624-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80AL
Colorimetrischer Analysator für Aluminium
EN DE 31/05/202119/02/202026/07/201807/04/201710/10/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA01236CDE_0621.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80AL
Анализаторы жидкости промышленные
Sprache:
Russisch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA01236CRU_0621.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Liquiline System CA80AM
Colorimetrischer Analysator für Ammonium
EN DE 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Sprache:
Deutsch
Version:
31/05/2021
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
KA01158CDE_0721.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kit CM44x / CSXxx / CA80XX
Modul 485MB oder 485DP
Für Ethernet-Konfiguration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN DE 28/11/2022Sprache:
Deutsch
Version:
28/11/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01447CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN DE 03/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
03/03/2025
Dateigröße:
957.4 KB
Dateiname:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN DE 11/03/2025Sprache:
Englisch
Version:
11/03/2025
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2022-01.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA CA8x / CAT8xx
Schlauchverbinder
EN DE 13/02/2025Sprache:
Deutsch
Version:
13/02/2025
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
EA01522CDE_0125-00.pdf
-