Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Explosionsgeschützter Temperatursensor ohne Prozessanschluss
Thermometer zum Einschrauben mit TAG-Schild
Spezifikation im Überblick
Genauigkeit
Klasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeit
t90 ab < 1,5 s iTHERM QuickSens abhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration
Arbeitsbereich
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Unser explosionsgeschützter Temperatursensor iTHERM ModuLine TM111 ist ideal für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen und explosionsgefährdeten Bereichen. Benutzerfreundliche metrische Version mit hervorragender RTD- oder TC-Sensortechnologie. Ein optionaler Kopftransmitter, mit allen gängigen Kommunikationsprotokollen - Bluetooth®-Technologie für hohe Messgenauigkeit und Zuverlässigkeit. Mit vibrationsfester und schnell ansprechender Sensortechnologie (iTHERM StrongSens und QuickSens).
Universell einsetzbar
Messbereich: –200 ... +1100 °C (–328 ... +2012 °F)
Druckbereich bis 75 bar (1088 psi)
Schutzart: bis IP 68
Vibrationsfeste Sensorelemente bis 60g
Vorteile
Benutzerfreundlich und zuverlässig - von der Produktauswahl bis zur Instandhaltung
iTHERM-Messeinsätze: weltweit einzigartige, automatisierte Produktion. Vollständige Rückführbarkeit und konsistent hohe Produktqualität für zuverlässige Messwerte
iTHERM QuickSens: kürzeste Ansprechzeiten von 1,5 s für eine optimale Prozesssteuerung
iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60g) für ultimative Anlagensicherheit
iTHERM TA30x: Vielzahl von Anschlussköpfen für einfacheres Handling und niedrigere Installations- und Instandhaltungskosten
Internationale Zertifizierungen: Zündschutzart gemäß ATEX, IECEx, CSA C US und NEPSI
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Im Ziegler-Natta-Prozess kommen gefährliche Chemikalien wie Titantetrachlorid zum Einsatz. Eine genaue Temperaturmessung ist entscheidend, um ein Durchgehen des Reaktors zu verhindern und Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Um den Herausforderungen der Temperaturüberwachung solch kritischer Prozesse gerecht zu werden, wurde ein Schutzrohr entwickelt, das bis zu fünfmal schneller auf Prozessänderungen reagiert als Standarddesigns.
Die Innentemperatur der Reaktoren während der Schwefelreaktion muss kontinuierlich und genau überwacht werden, um Anlagenstillstände zu vermeiden und den Energieverbrauch zu optimieren.
metrische Bauart universell einsetzbar geeignet für Ex-Bereiche verwendbar mit Messeinsatz iTHERM StrongSens, iTHERM QuickSens Direkt prozessberührend einsetzbar
Schutzrohr
ohne, direkt prozessberührend
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
Messeinsatz: 3,0 mm 6,0 mm
Max. Eintauchlänge auf Anfrage
bis 4.500,0 mm (177'')
Werkstoff Schutzrohr
Material Messeinsatz: 316L (1.4404) Alloy 600 (2.4816) Pyrosil
Prozessanschluss
Außen-Gewinde: G1/4, G1/2" NPT1/2", NPT3/4" M18x1,5, M20x1.5 Überwurfmutter: G1/2", G3/4" Klemmverschraubungen, auch federnd: NPT1/2", G1/2" Weld-in adapter cylindrical or spherical
Form der Spitze
gerade
Oberflächengenauigkeit Ra
< 1.6 μm (63.00 μin)
Arbeitsbereich
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration
Genauigkeit
Klasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeit
t90 ab < 1,5 s iTHERM QuickSens abhängig von der Konfiguration
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
TM111: Ex db IIC T1...T6 Gb Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db TM131: Ex db IIC T1...T6 Ga/Gb Ex ta IIIC T<sub>200</sub> T85 °C...T<sub>200 </sub> T450 °C Da - Process Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Db - Enclosure
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .