Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Temperaturbaugruppe für die Industrien: Chemie, Öl- und Gas, Kraftwerke und Energie
TM151 für industrielle Applikationen mit Schutzrohr aus Vollmaterial mit Gewindeprozessanschluss
Spezifikation im Überblick
Genauigkeit
Klasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeit
abhängig von der Konfiguration
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration bis 500 bar
Arbeitsbereich
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Modulares RTD oder TC Thermometer für den industriellen Einsatz, mit Schutzrohr aus Vollmaterial oder zum Einsatz mit vorhandenem Schutzrohr. Erhältlich mit Endress+Hauser Temperatur Transmittern für erhöhte Genauigkeit und Zuverlässigkeit - einfache Anpassung durch Auswahl der Ausgänge und Kommunikationsprotokolle. Optional mit Bluetooth®-Konnektivität erhältlich. Das Thermometer ist mit den neuesten Innovationen wie dem iTHERM QuickNeck, und Sensortechnologien wie dem iTHERM QuickSens und iTHERM StrongSens erhältlich.
Universeller Einsatz in industriellen Applikationen
Messbereich: –200 bis +1100 °C
Prozessdruck bis zu 500 bar
Vibrationsfestes Sensorelement bis zu 60g
Erhöhte Wartungsfreundlichkeit (Sensortausch ohne Prozessabschaltung), einfache und sichere Rekalibrierung der Messstelle
Vorteile
Zweite Prozessbarriere mit Fehleranzeige, die wertvolle Informationen zum Zustand des Gerätes liefert
iTHERM QuickSens: schnellste Ansprechzeiten von 1,5 s für optimale Prozesskontrolle
iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60g) für höchste Anlagensicherheit
iTHERM QuickNeck: Kosten- und Zeitersparnis durch einfache, werkzeuglose Rekalibrierung
Bluetooth® Technologie (optional)
Internationale Zertifizierung: Explosionsschutz nach ATEX, IECEx, CSA C/US und CCC
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Im Ziegler-Natta-Prozess kommen gefährliche Chemikalien wie Titantetrachlorid zum Einsatz. Eine genaue Temperaturmessung ist entscheidend, um ein Durchgehen des Reaktors zu verhindern und Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten.
Um den Herausforderungen der Temperaturüberwachung solch kritischer Prozesse gerecht zu werden, wurde ein Schutzrohr entwickelt, das bis zu fünfmal schneller auf Prozessänderungen reagiert als Standarddesigns.
Die Innentemperatur der Reaktoren während der Schwefelreaktion muss kontinuierlich und genau überwacht werden, um Anlagenstillstände zu vermeiden und den Energieverbrauch zu optimieren.
metrische Bauart modulares Thermometer universell einsetzbar geeignet für Ex-Bereiche geeignet für hohe Prozessdrücke mit Halsrohr oder iTHERM QuickNeck inkl. Schutzrohr oder zum Einbau in Schutzrohr verwendbar mit Messeinsatz iTHERM StrongSens
Schutzrohr
gebohrt (aus Vollmaterial) oder zum Einbau in Schutzrohr
Messeinsatz
mineralisoliert (MI), biegsam
Außendurchmesser Schutzrohr / Messeinsatz
16 mm (0,63") 18 mm (0,71") 19 mm (0,75") 19,5 mm (0,77") 20 mm (0,79") 22,2 mm (0,87") 24 mm (0,95") 25 mm (0,98") 25,4 mm (1,0") 26 mm (1,02") 27 mm (1,06") 30 mm (1,18") 33,4 mm (1,31")
PT100 TF iTHERM StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 TF iTHERM QuickSens: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F) Typ K: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F) Typ J: max. 800 °C (max. 1.472 °F) Typ N: max. 1.100 °C (max. 2.012 °F)
Max. Prozessdruck (statisch)
abhängig von der Konfiguration bis 500 bar
Genauigkeit
Klasse AA nach IEC 60751 Klasse A nach IEC 60751 Klasse B nach IEC 60751 Klasse Spezial oder Standard nach ASTM E230 Klasse 1 oder 2 nach IEC 60584-2
Ansprechzeit
abhängig von der Konfiguration
Aufnahme Kopftransmitter
ja (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .