Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 3 mm oder +/- 0,2 % vom eingestellten Messbereich
-
Prozesstemperatur
-40 °C ... 60 °C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
0,7 bar ... 3 bar abs
-
Max. Messdistanz
Sensor 1-1/2": 2 m
Sensor 2": 3,5 m -
Prozessseitige Hauptmaterialien
PP/EPDM
Anwendungsgebiet
Für Applikationen von der Pegelüberwachung in Kläranlagen und Prozesswassertanks bis zu Anwendungen in Verlade-, Lager- und Puffertanks. Der FMU30 Ultraschallsensor bietet bewährte Software-Algorithmen, alle Warn- und Alarmmeldungen werden im vierzeiligen Klartext-Display angezeigt und garantieren die schnelle Problembehebung. Die Hüllkurve ist ebenso auf dem Display ersichtlich. Da die Analyseergebnisse direkt vor Ort angezeigt werden ist eine schnelle und exakte Fehlerdiagnose möglich.
Zwei-Draht-Messgerät zur berührungslosen Füllstands- und Durchflussmessung.
Prozessanschluss: Gewinde
Temperatur: -20 bis +60 °C
Druck: +0.7 bis +3 bar
Maximaler Messbereich:
Sensor 1½" für Flüssigkeiten 5 m und für Schüttgüter 2 m,
Sensor 2" für Flüssigkeiten 8 m und für Schüttgüter 3,5 mBlockdistanz: Sensor 1½" 0,25 m, Sensor 2" 0,35 m
Internationale Explosionsschutzzertifikate
Vorteile
Schnelle und einfache Inbetriebnahme durch menügeführte Vor-Ort-Bedienung über vierzeiliges Klartext-Display, 7 Sprachen wählbar
Hüllkurvendarstellung auf dem Vor-Ort-Display zur einfachen Diagnose
Linearisierungsfunktion (bis zu 32 Punkte) zur Ausgabe des Messwertes in beliebigen
Längen-, Volumen- oder DurchflusseinheitenBerührungsloses Messverfahren minimiert Wartungsaufwand
Montagemöglichkeit ab einem Gewinde G 1½" oder 1½ NPT
Integrierter Temperatursensor zur automatischen Korrektur der temperaturabhängigen Schallgeschwindigkeit
Videos
Fundamental Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic T FMU30 Technische Information
Deutsche Version - 02/2014
Ultraschall-Füllstandmessung Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und grobkörnigen Schüttgütern
EN DE 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2014
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
TI00440FDE_1514.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic T FMU30
Deutsche Version - 02/2014
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten, Pasten und grobkörnigen Schüttgütern
EN DE 14/02/201404/04/201216/02/2010Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2014
Dateigröße:
3 MB
Dateiname:
BA00388FDE_1414.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Prosonic T FMU30 Technische Information
Ultraschall-Füllstandmessung
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2014
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
TI00440FDE_1514.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic T FMU30
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 14/02/201404/04/201216/02/2010Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2014
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA00387FDE_1414.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Prosonic T FMU30
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 14/02/201404/04/201216/02/2010Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2014
Dateigröße:
3 MB
Dateiname:
BA00388FDE_1414.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Prosonic T FMU30 Kurzanleitung
Kompaktgeräte zur berührungslosen Füllstandmessung von Flüssigkeiten,
Pasten und grobkörnigen SchüttgüternEN DE 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Sprache:
Deutsch
Version:
14/02/2014
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
KA01054FDE_1514.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN DE 16/02/2010Sprache:
Englisch
Version:
16/02/2010
Dateigröße:
138.6 KB
Dateiname:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Prosonic T FMU30
Ultraschallmesstechnik
EN DE 01/12/2022Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2022
Dateigröße:
489.3 KB
Dateiname:
KA01638FDE_0122-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN DE 12/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2012
Dateigröße:
261.6 KB
Dateiname:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN DE 12/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2012
Dateigröße:
210 KB
Dateiname:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN DE 12/04/2012Sprache:
Englisch
Version:
12/04/2012
Dateigröße:
164.8 KB
Dateiname:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Safety Instructions Prosonic T FMU30
Ex ia Class I, Division 1, Group A-D, T5
Class I, Zone 0, AEx/Ex ia IIC T5 GaSprache:
Englisch
Version:
26/06/2013
Dateigröße:
153.9 KB
Dateiname:
XA01080FEN_0112.pdf
-