Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 2mm
-
Prozesstemperatur
-40…+80°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
-1…3 bar
-
Max. Messdistanz
40mm: 20m
80mm: 30m -
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF, PBT/PC
Anwendungsgebiet
Der Micropilot FMR30B ist für die kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung ausgelegt und mit 80 GHz-Technologie ausgestattet. Die Installation und die Inbetriebnahme des Gerätes ist durch den simplen Aufbau und die Anleitung durch Bedienassistenten (Wizards) schnell und einfach. Auch die einfache Bedienung des Geräts ist durch Fernzugriff via Bluetooth oder Direktzugriff über das farbige Touchdisplay gewährleistet. Mit der bedarfsgerechten Prozessverifizierung und Gerätediagnose dank Heartbeat Technology können Ausfallzeiten reduziert werden. Das kompakte Gerät ist ideal für enge Einbauverhältnisse.
Der Micropilot FMR30B ist ein berührungsloses Radarmessgerät mit einem Messbereich von bis zu 30 m (98 ft) für die Füllstandsmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Er eignet sich für Hilfskreisläufe in sämtlichen Industriezweigen und ist prädestiniert für die Anwendungen in der Wasser- und Abwasserindustrie und in der Grundstoff-, Metall- und Bergbau-Industrie:
Offene Becken
Flussüberwachung
Kanalmanagement
Pumpstation / Hebestation
Offenes Gerinne
Lagertanks
Silos
Halden
Pneumatische Förderung
Vorteile
Schnelle Inbetriebnahme und Bedienung dank geführter Bediensequenzen (Wizards)
Bluetooth-Verbindung ermöglicht einfachen, zuverlässigen und verschlüsselten Fernzugriff
Komfortabler Direktzugriff über farbiges Touchdisplay
Geräteidentifikation bei Bluetooth-Verbindung durch „It's me“-Funktion (blinkende Anzeige)
Einfache Geräteauswahl durch klare Segmentierung und einfache Konfiguration
Heartbeat Technology ermöglicht eine bedarfsgerechte, assistentengeführte Überprüfung und Diagnose ohne Prozessunterbrechung
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Micropilot FMR30B
Deutsche Version - 12/2024
Freistrahlendes Radar HART
EN DE 10/12/202425/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2024
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
TI01806FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Micropilot FMR30B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 10/12/202425/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2024
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
TI01806FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Micropilot FMR30B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA02373FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
GP01229FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Micropilot FMR30B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
KA01724FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Display mit Deckel
Micropilot
EN DE 31/08/2024Sprache:
Deutsch
Version:
31/08/2024
Dateigröße:
537.3 KB
Dateiname:
EA01502FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Freistrahlendes Radar
EN DE 17/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/09/2024
Dateigröße:
248.1 KB
Dateiname:
SD03324FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Micropilot FMR20B, FMR30B
Anwendungspaket
Heartbeat Verification
HARTEN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
455.5 KB
Dateiname:
SD03301FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Innovation Brochure – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
The simpler, the better.
Sprache:
Englisch
Version:
29/08/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Innovationsbroschüre – Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Je einfacher, desto besser.
Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00DE_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: HE_01997_02.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN DE 16/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
16/10/2024
Dateigröße:
259.9 KB
Dateiname:
HE_01997_02.24.pdf
-