Sie benötigen ein einfaches, leicht zu installierendes Messgerät für Ihre Anwendung?
Die kompakten 80GHz-Radarsensoren Micropilot FMR10B, FMR20B und FMR30B vereinfachen Ihre Füllstandsmessung und erhöhen Ihre Prozesseffizienz. Geführte Bedienassistenten (sogenannte „Wizards“) ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme in weniger als drei Minuten. Das Gerät kann entweder über Fernzugriff per Smartphone oder Tablet oder über das farbige Touch-Display einfach bedient werden. Heartbeat Technology reduziert Prozessunterbrechungen und erhöht die Produktivität.

Mehr Einfachheit, weniger Aufwand.
Mit unserer neuen Micropilot Produktfamilie werden Inbetriebnahme- und Bedienprozesse dank Fern- und Direktzugriff vereinfacht. Sowohl über Display (Micropilot FMR30B) als auch über LEDs (Micropilot FMR10B, FMR20B) ist der Betriebszustand des Messgerätes auf einen Blick erkennbar. Via Bluetooth Technology® lässt sich dank der integrierten „It’s me-Funktion“ in Sekundenschnelle erkennen, mit welchem Gerät man verbunden ist – entweder über die blinkende LED oder das blinkende Display. Bedienassistenten vereinfachen nicht nur die Inbetriebnahme der Geräte, sondern führen auch Schritt für Schritt durch Wiederholungsprüfungen und Verifizierungen. Zudem sind die drei Geräte der neuen Produktfamilie in einer Vielzahl von Anwendungen einsetzbar – sowohl für die Füllstandsmessung in Flüssigkeiten als auch in Feststoffen. Das erleichtert die Geräteauswahl und macht die Bevorratung mehrerer Ersatzgeräte überflüssig.

Höhere Effizienz, einfachere Installation.
Die Installation und Erneuerung der Radarsensoren ist dank der 1:1-Austauschmöglichkeit mit den Vorgängermodellen und anwendungsspezifischem Zubehör wie Montagehalterungen oder der Fernanzeige RIA15 maximal vereinfacht.
Heartbeat Technology steigert die Effizienz Ihrer Anlage. Die Verifizierung und Diagnose kann ohne Prozessunterbrechung - via Smartphone oder Tablet - in weniger als drei Minuten durchgeführt werden. Dieses Verfahren ist zertifiziert, rückführbar und dokumentiert nach ISO 9001.
Vorteile auf einen Blick
Inbetriebnahme in weniger als drei Minuten dank der Bedienassistenten, die Sie durch jeden Schritt des Prozesses führen.
Zuverlässige Bedienung aus der Ferne oder direkt am Gerät. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht einen verschlüsselten drahtlosen Fernzugriff. Das farbige Touch-Display des Micropilot FMR30B bietet zudem einen komfortablen Direktzugriff.
Geräteidentifikation bei Bluetooth-Verbindung dank „It's me-Funktion“ (blinkende LED oder blinkendes Display).
Einfache Geräteauswahl durch klare Segmentierung, einfache Konfiguration und universelle Eignung für Flüssigkeiten und Feststoffe.
Heartbeat Technology ermöglicht bedarfsgerechte, geführte Verifizierung und Diagnose ohne Prozessunterbrechung.

Minimale Komplexität in der Wasser- und Abwasserindustrie
Stehen Sie in Ihrer Kläranlage vor Herausforderungen wie engen Platzverhältnissen und Umwelteinflüssen oder turbulenten Oberflächen?
Die Messgeräte Micropilot FMR10B, FMR20B und FMR30B sind die perfekte Lösung für die vielfältigen Anforderungen in der Wasser- und Abwasserwirtschaft – von offenen Gerinnen über Pump- und Hebeanlagen bis hin zu IBCs und Lagertanks. Die kompakte Bauweise ermöglicht den Einsatz auch bei beengten Platzverhältnissen in Pumpstationen und Kanälen. Die Radarsensoren schaffen Unabhängigkeit von wechselnden Umwelteinflüssen, unter anderem durch die Option der Überflutungsschutzhülse und der Wetterschutzhaube. Bei der Anwendung im offenen Gerinne können die integrierten Durchflusskurven zur Berechnung des Durchflusses direkt im Gerät genutzt werden. Die 80GHz-Radartechnologie ermöglicht eine hochgenaue Messung unabhängig von Einsatzbedingungen wie Schaumbildung oder turbulenten Oberflächen.

Maximale Effizienz für Grundstoff-, Metall- und Bergbauindustrie
Egal, ob Sie mit großen Schwankungen in der Körnung von Materialien, stark schwankenden Füllständen und herausfordernden Wetterbedingungen konfrontiert sind, wir bieten Ihnen eine zuverlässige Füllstandsmessung in Feststoffanwendungen mit klassenbester Einfachheit bei Geräteauswahl, Inbetriebnahme, Installation und Betrieb. Die neue Micropilot Produktfamilie wird dabei den unterschiedlichsten Anforderungen, sei es in Lagersilos, Halden, Förderbändern oder Mischtürmen, gerecht.
Eine zuverlässige Messung wird durch die 80GHz-Radartechnologie in Kombination mit einer Vielzahl von Zubehöroptionen gewährleistet. So ermöglicht beispielsweise die DNA80-Antenne mit ihrem engen Abstrahlwinkel ein starkes Signal, selbst in hohen Silos. Der Micropilot FMR20B und FMR30B sind für den Explosionsschutz in Bezug auf Staub und Gas zertifiziert. Die Geräte lassen sich einfach und zuverlässig per Fernzugriff über Smartphone oder Tablet oder über das farbige Touch-Display bedienen. Inbetriebnahme und Bedienung können ohne Öffnen des Deckels erfolgen.