Spezifikation im Überblick
-
Genauigkeit
+/- 2mm
-
Prozesstemperatur
-40…+80°C
-
Prozessdruck / max. Überlastdruck
-1…3 bar
-
Max. Messdistanz
40 mm: 20m
80 mm: 30m -
Prozessseitige Hauptmaterialien
PVDF, PBT
Anwendungsgebiet
Der Micropilot FMR20B bietet eine kontinuierliche berührungslose Füllstandsmessung mit 80 GHz-Technologie, prädestiniert für den Einsatz in der Wasser- und Abwasserindustrie, in der Grundstoff-, Metall-, und Bergbau-Industrie und Hilfskreisläufen aller Branchen. Bedienassistenten (Wizards) vereinfachen Installation, Inbetriebnahme und die Bedienung des Geräts erheblich. Mit der Verifizierung und Gerätediagnose dank Heartbeat Technology wird ein effizienter Prozessablauf gewährleistet. Die kompakte Bauweise des Gerätes ermöglicht auch den Einsatz bei engen Einbauverhältnissen.
Der Micropilot FMR20B ist ein berührungsloses Radarmessgerät mit einem Messbereich von bis zu 30m (98ft) für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern. Er eignet sich für die Füllstandsmessung in einer Vielzahl von Anwendungen:
Offene Becken
Flussüberwachung
Kanalmanagement
Pumpstation / Hebestation
Offenes Gerinne
Lagertanks
Silos
Halden
Pneumatische Förderung
Vorteile
Schnelle Inbetriebnahme und Bedienung dank geführter Bedienassistenten (Wizards)
Bluetooth-Verbindung ermöglicht einfachen, zuverlässigen und verschlüsselten Fernzugriff
Geräteidentifikation bei Bluetooth-Verbindung durch „It's me“-Funktion (blinkende LED) und Statusanzeige über farbige LED
Einfache Geräteauswahl durch klare Segmentierung und einfache Konfiguration
Heartbeat Technology ermöglicht eine bedarfsgerechte, assistentengeführte Überprüfung und Diagnose ohne Prozessunterbrechung
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Micropilot FMR20B
Deutsche Version - 12/2024
Freistrahlendes Radar HART
EN DE 10/12/202425/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2024
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
TI01796FDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Micropilot FMR20B
Deutsche Version - 09/2024
Freistrahlendes Radar HART
EN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA02364FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Micropilot FMR20B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 10/12/202425/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
10/12/2024
Dateigröße:
2.4 MB
Dateiname:
TI01796FDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Micropilot FMR20B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
BA02364FDE_0224-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Micropilot FMR20B, FMR30B
Radar
HARTEN DE 30/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
30/09/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
GP01229FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Micropilot FMR20B
Freistrahlendes Radar
HARTEN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
KA01723FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Micropilot FMR10B, FMR20B, FMR30B
Freistrahlendes Radar
EN DE 17/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/09/2024
Dateigröße:
248.1 KB
Dateiname:
SD03324FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Überflutungsschutzhülse
Zubehör
EN DE 01/11/2024Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2024
Dateigröße:
296.7 KB
Dateiname:
SD03340FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Sonderdokumentation (SD)
SD Micropilot FMR20B, FMR30B
Anwendungspaket
Heartbeat Verification
HARTEN DE 25/09/2024Sprache:
Deutsch
Version:
25/09/2024
Dateigröße:
455.5 KB
Dateiname:
SD03301FDE_0124-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
The simpler, the better. The measuring devices for anyone who wants more of worrying less. Short version
The simpler, the better.
The measuring devices for anyone who wants more of worrying less.
Short versionSprache:
Englisch
Version:
29/08/2024
Dateigröße:
4.2 MB
Dateiname:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00EN_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Je einfacher, desto besser.
Die Messgeräte für einen sorgenfreien Einsatz.
Short version.Sprache:
Deutsch
Version:
26/09/2024
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
Micropilot-FMR10B-FMR20B-FMR30B_IN01345F00DE_eBrochure_short-version.pdf
-
-
-
Hersteller Erklärungen
Product family: Micropilot
Product root: FMR10B-, FMR20B-, FMR30B-
Declaration number: HE_01997_02.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China RoHSEN DE 16/10/2024Sprache:
Englisch
Version:
16/10/2024
Dateigröße:
259.9 KB
Dateiname:
HE_01997_02.24.pdf
-