![Digitaler Desinfektionssensor für Ozon Memosens CCS58E](/__image/a/9710787/k/e4b655e879bfcd5c0cc43ede652e47cb598b0d87/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CCS58E-1020-0_g_01_LowRes.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 2 mg/l
-
Prozesstemperatur
+0 ... 45 °C (32 ... 110 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
1 bar (14.5 psi) relativ, 2 bar (29 psi) absolut
-
Messverfahren
- geschlossenes 2 Elektrodensystem
- Elektrochemische Umsetzung von Ozon zu einem Signalstrom in nA
- Signalstrom ist proportional zur Konzentration von Ozon
- die Messung ist nicht pH abhängig
Anwendungsgebiet
Memosens CCS58E ist ein wartungsarmer Sensor für Ozon, der durch präzise Messungen eine zuverlässige Desinfektionsüberwachung gewährleistet. Die robuste Sensormembran mit ihrer hohen Tensidbeständigkeit macht den Sensor für verschiedene Anwendungen nutzbar, z. B. für die Flaschenreinigung. Die neuesten Memosens 2.0-Technologie, mit der der Ozonsensor ausgestattet ist, verbindet hohe Datenintegrität mit einfacher Bedienung und bietet die perfekte Grundlage für vorausschauende Wartung.
Memosens CCS58E ist ein Ozonsensor für Skid-Builder und Endkunden. Er misst zuverlässig in:
Abwasser: um einen sicheren Abfluss sicherzustellen
Trinkwasser: um eine ausreichende Desinfektionsleistung zu gewährleisten
Prozesswasser: für hygienische Verpackungen und Abfüllungen
Vorteile
Die robuste Membrantechnologie garantiert eine hohe Tensidbeständigkeit und optimale Eignung für Reinigungsprozesse wie die Flaschenreinigung.
Höchste Spezifität für Ozon gewährleistet zuverlässige Messwerte für sichere Desinfektionsverfahren.
Heartbeat Technology bietet erweiterte Möglichkeiten, wie beispielsweise den Elektrolytzähler für vorausschauende Wartungsintervalle.
Schnelle Inbetriebnahme dank Werkskalibrierung und Plug & Play-Installation des Sensors.
Durch den Anschluss an den Liquiline Multiparameter-Messumformer lässt sich die Messung einfach mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse wie pH oder Redox kombinieren.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CCS58E
Deutsche Version - 10/2023
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Ozon
EN DE 23/10/2023Sprache:
Deutsch
Version:
23/10/2023
Dateigröße:
917 KB
Dateiname:
TI01770CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CCS58E
Deutsche Version - 09/2023
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Ozon
EN DE 27/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2023
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA02316CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CCS58E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Ozon
EN DE 23/10/2023Sprache:
Deutsch
Version:
23/10/2023
Dateigröße:
917 KB
Dateiname:
TI01770CDE_0123-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CCS58E
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Ozon
EN DE 27/09/2023Sprache:
Deutsch
Version:
27/09/2023
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA02316CDE_0123-00.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSprache:
Deutsch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
678.7 KB
Dateiname:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Englisch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_en_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07EN0124.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Infographic disinfection portfolio
Infographic on disinfection sensors with Memosens 2.0 technology
Sprache:
Deutsch
Version:
13/06/2024
Dateigröße:
2.2 MB
Dateiname:
EHLA_de_24_FO-Disinfection_infographic-PU01581C07DE0124.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Desinfektion ist überall
Sauberes und sicheres Wasser für Wasserwerke, Kläranlagen und Industrie
Sprache:
Deutsch
Version:
07/09/2023
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
CP01548CDE_Desinfektion.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Disinfection is all around us
Clean and safe water for waterworks, wastewater treatment plants and ind
Sprache:
Englisch
Version:
22/06/2023
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
CP01548CEN_Disinfection.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
La disinfezione ci riguarda da vicino
Acqua pulita e sicura per acquedotti, depuratori e industrie
Sprache:
Italienisch
Version:
14/03/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
CP01548C16IT_0123.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
殺菌アプリケーションにおける水質モニタリング
上水道施設、排水処理施設、産業用の清浄かつ安全な水の確保
Sprache:
Japanisch
Version:
09/07/2024
Dateigröße:
4 MB
Dateiname:
CP01548CJA_0123_Water quality monitoring in disinfection applications.pdf
-