![Memosens CCS58D: Digitaler Ozonsensor Memosens CCS58D: Digitaler Ozonsensor](/__image/a/9310157/k/078696e2fa5ba3ea9c094c36fe36190ea91c02d2/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/CCS58D_ozone_sensor_straight.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 ... 2 mg/l
-
Prozesstemperatur
+0 ... 45 °C (32 ... 110 °F), nicht gefrierend
-
Prozessdruck
1 bar (14.5 psi) relativ, 2 bar (29 psi) absolut
-
Messverfahren
- geschlossenes 2 Elektrodensystem
- Elektrochemische Umsetzung von Ozon zu einem Signalstrom in nA
- Signalstrom ist proportional zur Konzentration von Ozon
- die Messung ist nicht pH abhängig
Anwendungsgebiet
Memosens CCS58D ist ein wartungsarmer Ozonsensor. Er bietet äußerst präzise Messungen dank höchster Spezifität für Ozon und stellt so eine zuverlässige Überwachung von Desinfektionsprozessen sicher. Die robuste Sensormembran weist eine hohe Tensidbeständigkeit auf. Somit eignet sich der Sensor für diverse Anwendungen, wie z. B. Flaschenreinigung. Memosens CCS58D gehört nicht zur neuesten Memosens-Generation. Informationen zum neuen Sensor Memosens CCS58E mit erweiterter Funktionalität finden Sie hier.
Memosens CCS58D ist ein Ozonsensor für Skidbuilder und Endanwender. Er misst zuverlässig in:
Trinkwasser - stellt eine ausreichende Desinfektion sicher
Prozesswasser - für hygienische Verpackung und Abfüllung
Abwasser - gewährleistet sicheres Ablaufwasser
Vorteile
Höchste Spezifität für Ozon garantiert zuverlässige Messwerte für sichere Desinfektionsprozesse.
Robuste Membrantechnologie bietet hohe Tensidbeständigkeit und optimale Eignung für Reinigungsprozesse wie z.B. Flaschenreinigung.
Integrierte Heartbeat Technology bietet unter anderem einen Elektrolytzähler für vorausschauende, anwendungsspezifische Wartungsintervalle.
Anschluss an den Liquiline Multiparameter-Messumformer ermöglicht die einfache Kombination mit anderen relevanten Parametern der Flüssigkeitsanalyse wie pH oder Redox.
Schnelle Inbetriebnahme dank Werkskalibrierung und Plug & Play-Installation des Sensors.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CCS58D
Deutsche Version - 02/2021
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Ozon
EN DE 28/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2021
Dateigröße:
782.4 KB
Dateiname:
TI01583CDE_0121.pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-58x (Australia)
Englische Version - 04/2022
Electrolyte CCS58D
Sprache:
Englisch
Version:
28/04/2022
Dateigröße:
106.6 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-58x_(AUS).pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens CCS58D
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Ozon
EN DE 28/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
28/02/2021
Dateigröße:
782.4 KB
Dateiname:
TI01583CDE_0121.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens CCS58D
Digitaler Sensor mit Memosens-Technologie zur Bestimmung von Ozon
EN DE 03/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/02/2021
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
BA02083CDE_0121.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Disinfection applications
Measuring ranges and suitable sensors
Sprache:
Englisch
Version:
16/06/2023
Dateigröße:
603.1 KB
Dateiname:
PU01405CEN-disinfection-sensor-application.pdf
-
-
-
PU (Veröffentlichungen)
Desinfektionsanwendungen
Messbereiche und geeignete
SensorenSprache:
Deutsch
Version:
03/11/2023
Dateigröße:
678.7 KB
Dateiname:
PU01405CDE_02.23_Desinfektionsanwendungen.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Sprache:
Englisch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.8 MB
Dateiname:
FA00007CEN_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Arbeitsgebiete (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Sprache:
Deutsch
Version:
08/03/2022
Dateigröße:
4.6 MB
Dateiname:
FA00007CDE_Analyse_20.22_LowRes.pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-58x (Spain)
Electrolyte CCS58D
Sprache:
Spanisch
Version:
28/04/2022
Dateigröße:
112.2 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-58x_(E).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-58x (United Kingdom)
Electrolyte CCS58D
Sprache:
Englisch
Version:
28/04/2022
Dateigröße:
106.4 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-58x_(GB).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-58x (Belgium (Dutch))
Electrolyte CCS58D
Sprache:
Niederländisch
Version:
28/04/2022
Dateigröße:
112.1 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-58x_(BNL).pdf
-
-
-
Elektrolytlösungen
CCV05-58x (Australia)
Electrolyte CCS58D
Sprache:
Englisch
Version:
28/04/2022
Dateigröße:
106.6 KB
Dateiname:
MSDS_CCV05-58x_(AUS).pdf
-