%20with%20flange%20connections%20for%20accurate%20measurement%20of%20natural%20and%20process%20gas%20-%20PP01.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (standard):
‐ ±1.0 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±2 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Volumenfluss (optionale Kalibration):
‐ ±0.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±1.0 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Korrigierter Volumenfluss(standard):
‐ ±1.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±2.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration):
‐ ±1.0 % o.r.zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s)
‐ ±1.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s)
Schallgeschwindigkeit: ±0.2 % o.r. -
Messbereich
Gas: 0.3 m/s...40 m/s
-
Messstofftemperaturbereich
-50...150 °C (-58...+302°F)
-50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle -
Max. Prozessdruck
0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohr: 1.4408/1.4409 (CF3M)
Wandler: 1.4404 (316, 316L), Titan Grade 2
Anwendungsgebiet
Für eine Vielzahl an Gasanwendungen bietet Prosonic Flow G zuverlässige Durchflussmessung, auch bei nassem Gas und wechselhaften Gaseigenschaften oder -zusammensetzungen. Ein druckgeprüftes Aufnehmergehäuse mit Berstscheibe minimiert Sicherheitsrisiken. Der innovative Getrenntmessumformer bietet maximale Installationsflexibilität und Bedienungssicherheit in anspruchsvollen Umgebungsbedingungen. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Das Messprinzip wird nicht von der Gaszusammensetzung beeinflusst
Genaue Messung von Erdgas und Prozessgas in der chemischen sowie Öl- und Gasindustrie.
Geräteeigenschaften
Direkte Messung: Durchfluss, Druck & Temperatur
Messstoffberührende Teile: Titan / 316L
Maximale Messgenauigkeit: 0,5 %
Getrenntausführung mit bis zu 4 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Standardkabel zwischen Messaufnehmer und -umformer
Vorteile
Flexibles Gerät mit beliebig definierbaren Gasgemischen für anspruchsvolle Messaufgaben
Maximale Zuverlässigkeit sogar bei feuchtem oder nassem Gas – kondensatunempfindliches Sensordesign
Leistungsstarke Prozesskontrolle – druck- und temperaturkompensierte Werte in Echtzeit
Effiziente Lösung – multivariabel, kein Druckverlust
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 500
Deutsche Version - 01/2024
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 31/01/202416/09/201905/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
TI01386DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Deutsche Version - 01/2024
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät HART
EN DE 31/01/202416/09/201905/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA01836DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Prosonic Flow G 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 31/01/202416/09/201905/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
6.1 MB
Dateiname:
TI01386DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 31/01/202416/09/201905/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA01836DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow G 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 31/01/202416/09/201905/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
7.3 MB
Dateiname:
BA01837DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 31/01/202405/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
GP01132DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow G 500
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 31/01/202405/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
GP01133DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Durchflussmessgerät Proline Prosonic Flow G
Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
EN DE 31/01/202405/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
953.1 KB
Dateiname:
KA01374DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 500 – digital
Modbus RS485 Messumformer
mit Ultraschalllaufzeit-MessaufnehmerEN DE 31/01/202405/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
KA01378DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 500 – digital
HART Messumformer
mit Ultraschalllaufzeit-MessaufnehmerEN DE 31/01/202405/08/2019Sprache:
Deutsch
Version:
31/01/2024
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
KA01377DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-