
Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)
-
Messbereich
9 dm³/min...282 m³/h (2.5 gal/min...1250 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung Polyamide: 0…60°C (32...140°F)
-
Max. Prozessdruck
PN 16, Class 150, 10K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyamide
Elektroden: 1.4435 (316L)
Anwendungsgebiet
Promag D in Zwischenflanschausführung wurde für alle Basisanwendungen in der Wasserindustrie und für den Einsatz auf engstem Raum entwickelt. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promag D 10 jeden Schritt des Lebenszyklus vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology ermöglicht Messzuverlässigkeit und Compliance bei der Verifizierung.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität.
Für Basis-Wasseranwendungen; optimiert für den Einsatz auf engstem Raum und in Kunststoffleitungen
Geräteeigenschaften
Kurze Einbaulänge und geringes Eigengewicht
Integrierte Erdungsscheiben aus rostfreiem Stahl
Internationale Trinkwasserzulassungen
Systemintegration mit HART, Modbus RS485
Flexibler Betrieb mit App und optionaler Anzeige
Vorteile
-
Einfaches, schnelles Zentrieren des Messaufnehmers – innovative Gehäusekonstruktion
-
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
-
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
-
Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen
-
Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld
-
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Lean Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl

-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag D 10
Deutsche Version - 04/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 26/04/202403/10/202201/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
TI01603DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag D 10
Deutsche Version - 04/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät HART
EN DE 26/04/202403/10/202201/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2024
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA02076DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag D 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 26/04/202403/10/202201/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2024
Dateigröße:
3.6 MB
Dateiname:
TI01603DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag D 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modus RS485EN DE 26/04/202403/10/202201/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2024
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
BA02077DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag D 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 26/04/202403/10/202201/08/2021Sprache:
Deutsch
Version:
26/04/2024
Dateigröße:
4.3 MB
Dateiname:
BA02076DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01157DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01158DDE_0222-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
HART Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
3.2 MB
Dateiname:
KA01497DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Promag D
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer
EN DE 01/08/202114/03/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
KA01264DDE_0221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline 10
Modbus RS485 Messumformer
mit magnetisch-induktivem MessaufnehmerEN DE 03/10/202201/08/202101/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
03/10/2022
Dateigröße:
2.6 MB
Dateiname:
KA01499DDE_0322-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the transmitter, non Ex/Zone 2/Div. 2/Ex db/Zone 1/Div. 1
Proline 10
EN DE 06/12/202412/06/202415/03/202303/10/202204/04/2022Sprache:
Englisch
Version:
06/12/2024
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
EA01350DA2_0624-00.pdf
-