©Endress+Hauser
Nachfolger
Höchst kosteneffizientes Zwischenflansch-Durchflussmessgerät mit einfachem Bedienkonzept
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_8041. Für Basis-Wasseranwendungen, optimiert für den Einsatz auf engstem Raum und in Kunststoffleitungen.
Messaufnehmer‐Features
Einfaches, schnelles Zentrieren des Messaufnehmers – innovative Gehäusekonstruktion. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6675. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6676. std_productprofile_product_differentiating_tech_features_6677.
Messumformer-Features
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung. Zeitsparende Bedienung vor Ort ohne zusätzliche Soft- und Hardware – integrierter Webserver. Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology. Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat oder Aluminium. WLAN-Zugriff. Integrierter Datenlogger für Messwertüberwachung.
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: Polyamide Elektroden: 1.4435 (316L)
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Messbereich
9...4700 dm³/min (2,5...1250 gal/min)
Messstofftemperaturbereich
0...+60 °C (+32...+140 °F)
Umgebungstemperaturbereich
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
AlSi10Mg, beschichtet Anschlussgehäuse Messaufnehmer: AlSi10Mg, beschichtet
Werkstoff Messumformergehäuse
Polycarbonat; AlSi10Mg, beschichtet
Schutzart
Kompaktausführung: IP66/67, Type 4X enclosure Messaufnehmer‐Getrenntausführung: P66/67, Type 4X enclosure Messumformer‐Getrenntausführung: IP66/67, Type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control (Bedienung von außen) Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige, Webbrowser und Bedientools möglich
Ausgänge
3 Ausgänge: 0‐20 mA/4‐20 mA HART (aktiv) Impuls‐/Frequenz‐/Schaltausgang (passiv) Impuls‐/Frequenzausgang (passiv) Schaltausgang (passiv)
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, EtherNet/IP, Modbus RS485
Energieversorgung
AC 100…240 V / AC/DC 24 V
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
3.1‐Material, Kalibrierung durchgeführt auf akkreditierten Kalibrieranlagen (gemäß ISO/IEC 17025), NAMUR
Druckzulassungen und -zertifikate
Hygienezulassungen und -zertifikate
ACS, KTW/W270, NSF 61, WRAS BS 6920
Beliebteste Downloads
Proline Promag D 400
Technische Information
Deutsche Version - 03/2017
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Messgerät in kompakter Zwischenflanschausführung mit topmodernem
Messumformer für Wasser& Abwasser
EN
DE
FR JA PL RU ZH
14/03/2017
04/12/2014
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
14/03/2017
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
TI01044DDE_0516.pdf
Proline Promag D 400
HART
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 03/2017
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
FR JA PL RU ZH
14/03/2017
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
14/03/2017
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01061DDE_0416.pdf
139 Dokumente
Proline Promag D 400
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Messgerät in kompakter Zwischenflanschausführung mit topmodernem Messumformer für Wasser& Abwasser
EN
DE
Französisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
14/03/2017
04/12/2014
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
14/03/2017
Dateigröße:
4.5 MB
Dateiname:
TI01044DDE_0516.pdf
Proline Promag D 400
HART
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
Französisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
14/03/2017
05/06/2014
18/10/2013
15/06/2012
Sprache:
Deutsch
Version:
14/03/2017
Dateigröße:
6.9 MB
Dateiname:
BA01061DDE_0416.pdf
Proline Promag D 400
PROFIBUS DP
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
Polnisch Chinesisch
04/12/2014
05/06/2014
02/06/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
04/12/2014
Dateigröße:
5.6 MB
Dateiname:
BA01232DDE_0214.pdf
Proline Promag D 400
EtherNet/IP
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
Chinesisch
05/06/2014
18/10/2013
Sprache:
Deutsch
Version:
05/06/2014
Dateigröße:
5.7 MB
Dateiname:
BA01212DDE_0214.pdf
Proline Promag D 400
Modbus RS485
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN
DE
Chinesisch
04/12/2014
01/12/2014
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2014
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
BA01229DDE_0114.pdf
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
Französisch Japanisch
01/09/2021
14/03/2017
07/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2021
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
GP01043DDE_0321.pdf
Proline Promag 400
EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
01/02/2022
23/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01046DDE_0221-00.pdf
Proline Promag 400
PROFIBUS DP
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
01/02/2022
23/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
1.8 MB
Dateiname:
GP01044DDE_0221-00.pdf
Proline Promag 400
Modbus RS485
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messgerät
EN
DE
01/02/2022
23/12/2015
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2022
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
GP01045DDE_0221-00.pdf
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer
EN
DE
Bulgarisch Tschechisch Dänisch Griechisch Spanisch Estnisch Finnisch Französisch Kroatisch Ungarisch Italienisch Japanisch Koreanisch Litauisch Lettisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Slowakisch Slowenisch Schwedisch Thai Türkisch Chinesisch
01/08/2021
14/03/2017
Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2021
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
KA01264DDE_0221.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set Anschlussklemmen, 400
Zeichnungsnummer
Bestellcode
45
71228789
Set Anschlusspr., D, kompakt, Elektronik
Zeichnungsnummer
Bestellcode
40
71228791
Elektronik Promag 400 Index C
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
XPD0014-
Set Anschlusspr.,D/L/W,getrennt, Elektr.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
40
71228790
Set Anschlussprint D/E/L/P/S/W FS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
44
50098018
Elektronik Promag 400 Index C update
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
XPD0040-
Set T-DAT, 100/300/400/500/500 digital
Zeichnungsnummer
Bestellcode
39
71185788
Display Modul, 4-Draht, 400
Zeichnungsnummer
Bestellcode
50
XPD0017-
Set Deckel, Polycarbonat, 400(C), V1+V2
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71443262
Set Deckel, Alu, 400, 500 digital
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
71384170
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50094038
Reparaturkit Deckel, getrennt Version
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
71247838
Set 10 Deckeldichtungen, Polycarbonat
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71278077
Set 10 Deckeldicht., Alu,400,500 digital
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
71278078
Set Gehäusedicht.,D/L/W, kompakt, 400(C)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
71
71228793
Set Gehäusedichtung FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
73
50098023
Set Gehäuseteile, D/L/W, kompakt, 400(C)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
71228794
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50098019
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50096840
Set 10 Erw. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236703
Set 10 Erw. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236703
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50098041
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50098042
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set 10 Kabelverschr. M20x1,5, D=5-12,FPM
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236702
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set 10 Erw. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236703
Set 10 Erw. M20x1,5/G1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236703
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set Stecker M20x1,5/M12x1,EtherNet, FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236706
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set 10 Erw. M20x1,5/NPT1/2", FVMQ
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
71236704
Set Anzeigeschutz,400,500 digital
Zeichnungsnummer
Bestellcode
82
71228792
Messumformer/Umbausatz Promag 400
Montageset, Messumformer Promag 400/800
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren