Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
k= 0,1: 0,04 ... 500 µS/cm
-
Prozesstemperatur
-5 ... 120 °C (23 ... 248 °F)
Zum Sterilisieren: max. 150 °C bei 5 bar
(Max. 302 °F bei 73 psi) -
Prozessdruck
13 bar bei 20 °C (188 psi bei 68 °F) absolut
9 bar bei 120 °C (130 psi bei 248 °F) absolut
Anwendungsgebiet
Memosens CLS16E ist ein hochwertiger Leitfähigkeitssensor mit zertifiziertem hygienischen Design gemäß FDA und USP Class VI. Er misst mit höchster Präzision und liefert zuverlässige Daten für eine optimale Prozess- und Produktqualität. Der Sensor ist robust und bietet dank seiner austauschbaren Dichtung eine lange Lebensdauer. Mit der Memosens 2.0-Technologie kann der CLS16E mehr Kalibrier- und Prozessdaten speichern, was die vorausschauende Wartung erleichtert und die perfekte Grundlage für IIoT-Dienste bildet.
Memosens CLS16E misst die Leitfähigkeit in Rein- und Reinstwasserapplikationen zur Überwachung und Regelung von:
Water for Injection (WFI)
Elektro-Deionisation
Ionentauscher
Umkehrosmose
Destillation
Mit seinen internationalen Explosionsschutz-Zulassungen, wie ATEX, FM, CSA und NEPSI, ist der digitale Sensor für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Mit Qualitätszertifikat und nach EN 10204 3.1 zertifiziert sowie EHEDG-, USP Class VI-, ASME- und FDA-konform, eignet sich der Memosens CLS16E perfekt für hygienische Anwendungen in den Bereichen Life Sciences und Lebensmittel.
Der Sensor ist sterilisierbar und autoklavierbar und somit beständig gegen Cleaning in Place (CIP) und Sterilisation in Place (SIP).
Edelstahl sorgt für einen robusten, korrosionsfreien Betrieb und die austauschbare Dichtung ermöglicht eine lange Lebensdauer.
Höchste Präzision und Messgenauigkeit auch bei hohen Temperaturen und unter Druck liefern Ihnen zuverlässige Daten für optimale Prozess- und Produktqualität.
Die kontaktlose, induktive Signalübertragung gewährleistet eine hohe Prozesssicherheit.
IIoT-fähig: Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CLS16E
Deutsche Version - 03/2024
Digitaler Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Technologie
EN DE 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2024
Dateigröße:
488.5 KB
Dateiname:
TI01527CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CLS16E
Deutsche Version - 03/2024
Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Protokoll
EN DE 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
501 KB
Dateiname:
BA02019CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CLS16E
Digitaler Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Technologie
EN DE 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2024
Dateigröße:
488.5 KB
Dateiname:
TI01527CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Memosens CLS16E
Leitfähigkeitssensor mit Memosens-Protokoll
EN DE 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
501 KB
Dateiname:
BA02019CDE_0424-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN DE 05/04/202431/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2024
Dateigröße:
580 KB
Dateiname:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Ergänzung zu: BA02018C, BA02019C, BA02020C und BA02027C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 04/11/202423/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/11/2020
Dateigröße:
356.5 KB
Dateiname:
XA02078CDE_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 08/04/202417/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
591.8 KB
Dateiname:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 19/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
488.3 KB
Dateiname:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN DE 25/03/202414/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
488.9 KB
Dateiname:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 11/03/202415/01/202231/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
492.9 KB
Dateiname:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 21/09/2022Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
489.2 KB
Dateiname:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitale Leitfähigkeitssensoren mit Memosens- Technologie
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 13/03/202404/12/202031/03/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2024
Dateigröße:
499.7 KB
Dateiname:
XA02080CDE_0224-00.pdf
-