Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Max. MessabweichungVolumenfluss (standard): ‐ ±1.0 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) ‐ ±2 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Volumenfluss (optionale Kalibration): ‐ ±0.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) ‐ ±1.0 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Korrigierter Volumenfluss(standard): ‐ ±1.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) ‐ ±2.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration): ‐ ±1.0 % o.r.zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) ‐ ±1.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Schallgeschwindigkeit: ±0.2 % o.r.
MessbereichGas: 0.3 m/s...40 m/s
Messstofftemperaturbereich-50...150 °C (-58...+302°F) -50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle
Max. Prozessdruck0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)
Max. MessabweichungVolumenfluss (standard): ‐ ±1.0 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) ‐ ±2 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Volumenfluss (optionale Kalibration): ‐ ±0.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) ‐ ±1.0 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Korrigierter Volumenfluss(standard): ‐ ±1.5 % o.r. zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) ‐ ±2.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Korrigierter Volumenfluss (optionale Kalibration): ‐ ±1.0 % o.r.zwischen 3 und 40 m/s (9.84...131.23 ft/s) ‐ ±1.5 % o.r. zwischen 0.3 und 3 m/s (0.98...9.84 ft/s) Schallgeschwindigkeit: ±0.2 % o.r.
MessbereichGas: 0.3 m/s...40 m/s
Messstofftemperaturbereich-50...150 °C (-58...+302°F) -50...100 °C (-58...+212°F) mit integrierter Druckmesszelle
Max. Prozessdruck0.7...101 bar a (10.15...1464.88 psi a)
Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.
Mit Ultraschallwellen kann der Volumenfluss unterschiedlichster Gase und Flüssigkeiten zuverlässig erfasst werden – unabhängig von elektrischer Leitfähigkeit, Druck, Temperatur oder Viskosität. In Anwendungen, die eine rückführbare und garantierte Messgenauigkeit erfordern, kommen vorzugsweise Inline-Messaufnehmer zum Einsatz - etwa in der Chemie. Clamp-on-Ultraschallsensoren werden demgegenüber auf die Rohraußenwand montiert und ermöglichen auch temporäre Messungen. Deren Einsatzspektrum reicht von Anwendungen in der Wasserindustrie bis hin zur industriellen Verfahrenstechnik.
Für die nachträgliche Montage ohne Prozessunterbrechung
Aggressive Messstoffe sind problemlos erfassbar, auch unter Hochdruck
Geeignet für Rohre aus Kunststoff, Stahl, Gusseisen oder Verbundstoffe (mit/ohne Auskleidung)
Für Rohrdurchmesser bis DN 4000
Inline-Messaufnehmer
Garantierte Messgenauigkeit durch rückführbare Werkskalibrierung
Robustes Industriedesign nach ASME und EN
Kurze Einlaufstrecken
Für Rohrleitungen bis DN 300
Das Ultraschall-Durchflussmessprinzip
Das Ultraschall-Durchflussmessprinzip
Gegen den Strom zu schwimmen benötigt mehr Kraft und Zeit als mit dem Strom zu schwimmen. Auf dieser einfachen Tatsache basiert die Ultraschall-Durchflussmessung nach dem „Laufzeit-Differenzverfahren“: Dazu werden Sensoren eingesetzt, die sich im Messrohr paarweise gegenüberliegen. Jeder dieser Sensoren kann abwechselnd Ultraschallsignale aussenden und empfangen. Dabei wird gleichzeitig deren Laufzeit erfasst.
Sobald das Medium im Rohr zu fließen beginnt, werden die Signale in Strömungsrichtung beschleunigt, gegen die Strömungsrichtung jedoch verzögert. Die von beiden Sensoren gemessene Laufzeitdifferenz ist direkt proportional zur Durchflussmenge.
Vorteile
Messung unabhängig von Druck, Temperatur, Leitfähigkeit und Viskosität (bei homogenen Medien)
Freier Rohrquerschnitt, keine Druckverluste
Keine beweglichen Teile, minimaler Wartungs- und Pflegeunterhalt
Hohe Lebensdauer, keine Abrasion oder Korrosion durch den Messstoff
Inline- oder Clamp-on-Bauformen für stationäre oder temporäre Durchflussmessungen
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
Vorteile von Clamp-On-Durchfluss-Messgeräten in industriellen Prozessen
Für maximale Flexibilität: Clamp-on-Durchflussmessgeräte für eingriffsfreie Messungen ohne Prozessunterbrechungen – ein Leben lang wartungsfrei und viele weitere Vorteile
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .