Spezifikation im Überblick
-
Messgrössen
Volumen i. B., Volumenstrom i. B., Gasgeschwindigkeit, Volumen i. N. (*), Volumenstrom i. N. (*)
(*) zusätzlich bei integrierter Mengenumwertung -
Messmedium
Erdgas (trocken, odoriert), Luft
-
Rohrnennweite
DN 50 (2") … DN 150 (6")
Anwendungsgebiet
Modernste Technologie für höchste Messsicherheit: Der neue Ultraschall-Kompaktgaszähler FLOWSIC550 sorgt für eine hochgenaue Verrechnung von niedrigen Volumenströmen in Hochdrucknetzen - eine perfekte Ergänzung zum FLOWSIC500. Es ist überlastsicher, misst zuverlässig und wird durch eine intelligente Diagnose überwacht. FLOWSIC550 kann leicht in bestehende Messstationen integriert werden. Beim Einsatz in Übergabe- und Messstationen gewährleistet FLOWSIC550
eine kontinuierliche und verblockungsfreie Gasversorgung.
Erfassung von niedrigen Volumenströmen in Hochdrucknetzen
Erdgasverteilnetze und -transportnetze, Erdgasspeicherung
Übergabestationen und Netzknotenpunkte
Geräteeigenschaften:
Modernste Technologie: Ultraschallmessung
Diagnose und permanente Funktionskontrolle
Robust und zuverlässig durch Verzicht auf bewegte Teile
Kompakte Zählerinstallationen möglich
Integrierte Mengenumwertung
Batterie- oder eigensichere Netzversorgung
Bluetooth Low Energy (BLE)
Vorteile
Höchste Messsicherheit und Sicherheit einer kontinuierlichen Gasversorgung
Einfache Installation, kompatibel zu Turbinenradgaszählern
Reduktion der Installationskosten durch integrierte Mengenumwertung
Einfache Inbetriebnahme und Datenauslesung über FLOWgateTM (PC und App)
Minimale Betriebskosten, da nahezu wartungsfrei
Zuverlässig bei dynamischen Lastwechseln
Autarker Betrieb möglich
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
FLOWSIC550
Ultraschall-Gasdurchflusszähler
EN DE 01/01/2025Sprache:
Deutsch
Version:
01/01/2025
Dateigröße:
4.4 MB
Dateiname:
8029792_AE00_OI_FLOWSIC550_de_V1-1_2025-02_EHS.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
FLOWSIC – flow meters and instruments
Precise quantity measurement for accurate billing and process control
Sprache:
Englisch
Version:
18/12/2024
Dateigröße:
3.1 MB
Dateiname:
8030079_CP_Flow_meters_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
FLOWSIC550 – high pressure gas flow meter for natural gas distribution
The FLOWSIC550 ultrasonic compact gas meter ensures highly accurate metering for low volumes at high pressures in gas distribution.
Sprache:
Englisch
Version:
07/04/2025
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
8029942_IN_FLOWSIC550_en_V2-3_2025.03_EHS.pdf
-
-
-
Anwendungssoftware
FLOWgate
Software for configuration and parameterization of FLOWSIC ultrasonic flowmeter
Sprache:
Language neutral
Version:
11/11/2024
Dateigröße:
430 MB
Dateiname:
FLOWgate
-
-
-
Verification DTM
IR-USB driver
USB driver for infrared optical head HIE-04
Sprache:
Language neutral
Version:
04/08/2017
Dateigröße:
94 MB
Dateiname:
IR-USB driver
-