Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Standardisierte Master Meter Proving Skids für die schnelle, genaue und effiziente Vor-Ort-Prüfung von Durchflussmessgeräten
Genauigkeit ist der Schlüssel für eichpflichtige Messungen in der Ölindustrie. Bei hohen Durchflussmengen kann schon die kleinste Messungenauigkeit zu erheblichen Verlusten für Lieferant oder Käufer führen. Die Betreiber von Messsystemen sind aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet, ihre Durchflussmessgeräte regelmäßig zu prüfen und zu kalibrieren (zu eichen). Endress+Hauser bietet schlüsselfertige Master Meter Prover auf Basis von Coriolis-Massedurchflussmessgeräten für höchste Genauigkeit an.
75 %
kleiner als herkömmliche Meter Prover
Dank ihrer platzsparenden Bauweise benötigen die Master Meter Prover von Endress+Hauser nur einen Bruchteil des Platzes im Vergleich zu anderen Prüfsystemen. Dadurch entsteht mehr Platz für andere Komponenten. Dies ist insbesondere bei Schiffsanwendungen wichtig. Aufgrund der kompakten Größe können unsere Master Meter als mobile Einheiten eingesetzt werden, wodurch Sie mehr Flexibilität bei Ihren Prüfvorgängen erhalten.
Die Kalibrierung und Qualifizierung unserer Master Meter Prover erfolgt in mehreren Schritten. Damit gewährleisten wir eine überragende Messgenauigkeit, die sich in der Praxis schnell bezahlt macht.
Wie wir Sie unterstützen
Master Meter Prover sind die Lösung der Wahl für die Durchflussmessung, da sie im Vergleich zu herkömmlichen Systemen weniger Wartungs- und Betriebskosten erfordern und gleichzeitig den von der OIML und API geforderten Genauigkeitsgrad bieten. Mit unserer langjährigen Erfahrung haben wir ein Coriolis Master Meter-System entwickelt, das für Anwendungen geeignet ist, bei denen ein Nachweis für eichpflichtige oder fiskalische Durchflussmesssysteme erforderlich ist. Ob Offshore- oder Onshore-Anwendungen – unsere Skids garantieren höchste Genauigkeit und Konformität:
Erhöhung der Betriebszeit bei gleichzeitiger Senkung der Gesamtkosten dank eines wartungsfreien Systems ohne bewegliche Teile und ohne die Notwendigkeit, Durchflussmessgeräte zur Kalibrierung von der Einsatzstelle zu entfernen
Reduzierte Komplexität durch ein standardisiertes System, das einfach zu bedienen und warten ist
Profitieren Sie von höchster Genauigkeit und Wiederholbarkeit dank einer optimierten Reynoldszahl-Linearisierung in Echtzeit – unabhängig von den Flüssigkeitseigenschaften
Verlassen Sie sich auf die integrierte Heartbeat Technology für eine rückverfolgbare und aufgezeichnete Vor-Ort-Verifizierung der Messqualität ohne Prozessunterbrechung
Endress+Hauser ist unser kompetenter Partner mit fundiertem Know-how. Ihre Master-Meter-Lösung bereichert die Bunkerindustrie in Singapur dank Zeitersparnis und reduzierten Ressourcen.
Darrick Pang, Geschäftsführer
Metcore (Singapur)
Unser Angebot
Endress+Hauser bietet sowohl standardisierte als auch maßgeschneiderte Master Meter Prover an – als stationäre Installation oder auf mobilen Skids, die sich nahtlos in bestehende Leitsysteme integrieren lassen. Je nach den Anforderungen des Kunden an...
Endress+Hauser bietet sowohl standardisierte als auch maßgeschneiderte Master Meter Prover an – als stationäre Installation oder auf mobilen Skids, die sich nahtlos in bestehende Leitsysteme integrieren lassen. Je nach den Anforderungen des Kunden an die Kalibrierung von Durchflussmessgeräten vor Ort können die Skids eine breite Palette von Größen und Durchflussbedingungen abdecken.
Steigern Sie die Effizienz Ihrer Instandhaltung, erhöhen Sie die Messwertverfügbarkeit im Feld und minimieren Sie Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltrisiken mit den Instandhaltungs- und Kalibrierservices von Endress+Hauser.
Downloads
Innovative Master-Meter-Systeme für die Ölindustrie
Erfahren Sie mehr über unsere standardisierten Lösungen für die hochgenaue Prüfung von Produktzählern vor Ort
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Verbessern Sie in der Öl- und Gasindustrie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit den Lösungen zur Tankstandmessung von Endress+Hauser.
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Öl- und Gasindustrie für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen Be- und Entladung für den eichpflichtigen Verkehr für flüssige Mineralölprodukte.
Entladesysteme für Öltanker
Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser in der Öl- und Gasindustrie die Entladegeschwindigkeit an der Mole steigern und die Entladung von mit Flüssigkeiten beladenen Schiffen beschleunigen.
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Kraftstoff in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Verbesserung aller Vorgänge von der Bestandstransparenz bis zur Logistik in Ihrem Öl- und Gasterminal
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie unsere Überwachungslösungen für ölhaltige Abwässer und ölhaltiges Oberflächenwasser, mit denen Sie die behördlichen Abwassergrenzwerte für Raffinerien sicher einhalten und Ihre Betriebskosten senken können.
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Ermöglichen Sie eine effiziente, einfache und gesetzeskonforme Überwachung der Wasserqualität in Öl- und Gasprozessen mit schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Wie sorgen Sie für gleichbleibende Wasserqualität bei Ihrer Dampferzeugung? Entdecken Sie unsere intelligenten, zuverlässigen Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS)
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Entdecken Sie, wie die Raman-Messung die Herausforderungen meistert, um konsistent schnelle und genaue Messungen bei der Lkw-Verladung von LNG zu realisieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Müssen Sie oder Ihre Kunden die Waschwasserqualität eines Abgasreinigungssystems für Schiffe (EGCS) überwachen? Entdecken Sie unser robustes und den Anforderungen konformes Waschwasserüberwachungssystem.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .