Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Verlauf
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Ein robustes Waschwasser-Überwachungssystem gewährleistet die zuverlässige Überwachung mit minimalen Wartungsanforderugnen
Höherer Schutz von Meeren und Küsten für die Schiffahrtindustrie.
Insbesondere aufgrund der strengeren Bestimmungen, die von der International Maritime Organization (IMO) herausgegeben wurden, um die Emissionen von Schiffen, die mit Schweröl (wie IFO) betrieben werden, zu verringern. Die spezifizierten Grenzwerte können nur durch Abgasreinigungssysteme wie Wäscher erreicht werden. Für ihren Betrieb ist die sichere Überwachung der Wäscherwasserqualität in Übereinstimmung mit geltenden Bestimmungen unbedingt erforderlich, um eine Verschmutzung zu verhindern.
Robuste Lösung, zugelassen für die Schifffahrtindustrie
von Ihrem globalen Marine-Partner
Das Waschwasser-Überwachungssystem von Endress+Hauser für Abgaswäscher sind von den größten Schiffahrtorganisationen zugelassen und wurden speziell für die anspruchsvollen Bedingungen und in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen (z. B. MEPC.259(68) und MEPC.340(77)) in der Schifffahrtindustrie entwickelt. Dies vereinfacht Ihren eigenen Zulassungsprozess erheblich. Unter Einhaltung der gültigen Regularien ermöglicht die schlüsselfertige Lösung mit der qualitativ hochwertigsten Instrumentierung die Verifikation der Ergebnisse. Bei Bedarf erhalten Sie Unterstützung durch unser Servicenetzwerk.
Der Memosens-Sensor CFS51 misst PAH in Übereinstimmung mit MEPC.259(68) und MEPC.340(77) und bietet Ihnen ein einzigartiges langes Werkswartungsintervall von 4 Jahren.
Prinzip des offenen Kreislauf-Abgaswäschers auf Schiffen, die mit Schweröl betrieben werden
Kompakte, robuste und für die Schifffahrt zugelassene Lösung für die Waschwasserüberwachung von Schiffsabgaswäschern
Wie wir Sie unterstützen
Mit der Wasserüberwachungslösung für Abgasreinigungssysteme (EGCS) bietet Endress+Hauser Ihnen ein schlüsselfertiges Analysesystem. Dies überwacht und dokumentiert zuverlässig die Waschwasserqualität Ihres Abgaswäschers im Ein- oder Auslauf, egal ob bei offenen, geschlossenen oder hybriden Wäschern. Mehrjährige Erfahrung in der Schifffahrt und unser Supportnetz gewährleisten, dass Ihnen über den gesamten Lebenszyklus dieser Lösung immer ein kompetenter Partner zur Seite steht.
Einfache Zulassungsverfahren und maximale Sicherheit: Dank Marine-Typzulassung nach MEPC.259(68) der wichtigsten Schiffsklassifizierungsgesellschaften sowie Konzeption des Analysesystems mit Marine-bewährten und zuverlässigen Komponenten.
Sie können sicher sein, dass Ihr Überwachungssystem den aktuellen Bestimmungen entspricht und dass unnötige Verzögerungen vermieden werden. Dies wird durch unser Marine-Netzwerk mit seiner umfangreichen Projekterfahrung und Ressourcen für Zulassungsverfahren für die Schifffahrt gewährleistet.
Endress+Hauser ist Ihre zentrale Stelle für das vollumfängliche Waschwasserüberwachungssystem einschließlich aller Sensoren. Diese wurden von uns für den Marineeinsatz entwickelt und optimiert. Die einzigartige Komplettanbieter-Lösung erleichtert Ihre Arbeitslast erheblich.
Die einzigartigen integrierten Sensor-Verifizierungstools für den Trübungs- und den PAH-Sensor gewährleisten die anwendungsfreundliche und konforme integrierte Verifizierung. Zusätzlich lassen sich die Sensoren sehr leicht warten.
Die Plug-and-Play-Lösung gewährleistet die schnelle und problemlose Installation und Inbetriebnahme. Einfach zu installieren. Einfacher Anschluß von Strom, Kommunikationssystemen und Medium (Wasch Wasser des Abgaswäschers) Die geringe Aufstellfläche bedeutet einen geringen Platzbedarf.
Unser Angebot
Mit unserem Wäscherwasserüberwachungssystem für Ihren Schiffsabgaswäscher können sie sich auf eine bewährte Hightech-Lösung aus einer Hand verlassen: modernste Messtechnik, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihre Arbeit mit minimalem...
Mit unserem Wäscherwasserüberwachungssystem für Ihren Schiffsabgaswäscher können sie sich auf eine bewährte Hightech-Lösung aus einer Hand verlassen: modernste Messtechnik, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihre Arbeit mit minimalem Wartungsaufwand einfacher macht. Kontaktieren Sie unsere erfahrenen Ingenieure und Sie erhalten eine schlüsselfertige Lösung, die Sie nur noch anschließen müssen. Unser Servicenetzwerk gewährleistet, dass Sie den Support erhalten, den Sie benötigen.
Marine-Typzulassungen: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) und Bureau Veritas (BV)*
Alle Sensoren sind für Marine-Anwendungen optimiert: Sensorgehäuse aus Kunststoff oder Titan gewährleisten eine lange Lebenszeit
Instrumentierung von Endress+Hauser: Vorkalibrierte Sensoren mit integrierter Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für einfache integrierte Verifizierung
Vollständig montierter Waschwasserüberwachungsschrank mit robusten PVC-U-Leitungen und Ventilen und nach IP66 Schutzklasse
Integrierte Durchfluss-, Druck- und Leckagesensoren gewährleisten den zuverlässigen Betrieb
Maximaler Probeneinlassdruck von 3 bar (44 psi) und 50 °C (122 °F)
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetzwerke über analoge und digitale Kommunikation (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, Webserver)
Optionaler Pumpen-Skid für Durchflussstabilisierung und Eliminierung von Lufteinschlüssen
Optionale Druckluft-Sensorreinigung gewährleistet genaue Messungen mit minimaler Wartung
* Bald verfügbar. Zulassungen bis Ende 2022 erwartet.
Stehen Sie vor der Herausforderung die strengen internationalen Abgasvorschriften für Schiffe einzuhalten? Dann werfen Sie einen Blick auf unser komplettes MEPC-konformes Überwachungssystem von Schiffsabgaswäschern.
Vom Schiffsbau bis zum Offshore-Bereich, von Upgrades bis zu neuen Projekten, wir verfügen über das Fachwissen über die Anwendung von Instrumenten, um Sie zum Erfolg zu führen.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Entladesysteme für Öltanker
Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser in der Öl- und Gasindustrie die Entladegeschwindigkeit an der Mole steigern und die Entladung von mit Flüssigkeiten beladenen Schiffen beschleunigen.
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Kraftstoff in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie unsere Überwachungslösungen für ölhaltige Abwässer und ölhaltiges Oberflächenwasser, mit denen Sie die behördlichen Abwassergrenzwerte für Raffinerien sicher einhalten und Ihre Betriebskosten senken können.
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Verbessern Sie in der Öl- und Gasindustrie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit den Lösungen zur Tankstandmessung von Endress+Hauser.
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Öl- und Gasindustrie für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen Be- und Entladung für den eichpflichtigen Verkehr für flüssige Mineralölprodukte.
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Datenerfassung und -übertragung an Öl- und Gasterminals
Verbesserung aller Vorgänge von der Bestandstransparenz bis zur Logistik in Ihrem Öl- und Gasterminal
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Wie sorgen Sie für gleichbleibende Wasserqualität bei Ihrer Dampferzeugung? Entdecken Sie unsere intelligenten, zuverlässigen Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS)
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Ermöglichen Sie eine effiziente, einfache und gesetzeskonforme Überwachung der Wasserqualität in Öl- und Gasprozessen mit schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Entdecken Sie, wie die Raman-Messung die Herausforderungen meistert, um konsistent schnelle und genaue Messungen bei der Lkw-Verladung von LNG zu realisieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .