Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Genaue Abwasserüberwachung in der Öl- und Gasindustrie
Optimieren Sie die Aufbereitung ölhaltiger Abwässer bei der Einhaltung gesetzlicher Anforderungen und geringen Betriebskosten
Leiter von Raffinerieanlagen müssen die Qualität ihrer Produkte gewährleisten, ein Auge auf die Rentabilität des Betriebs haben und die Auswirkung der Anlage auf die Umwelt minimieren. Hierfür ist eine permanente Überwachung der Abwasserqualität von hoher Bedeutung: Sie liefert Informationen, ob die Ölabscheidung aus dem Abwasser und dem Oberflächenwasser sowie die auslaufseitigen Aufbereitungsstufen korrekt funktionieren und ob das aufbereitete Abwasser als Prozesswasser wiederverwendet oder eingeleitet werden kann.
Intelligente Lösungen für die Überwachung der Qualität ölhaltiger Abwässer
Endress+Hauser bietet schnell zu installierende, messbereite Panellösungen für die zuverlässige Überwachung aller relevanten Abwasserparameter in Ihrer Raffinerie an. Durch die Integration der Memosens- und Liquiline-Technologien ermöglichen unsere hochklassigen Messgeräte die rückführbare und präzise Kontrolle der Abwasserqualität und bieten Ihnen ein exzellentes Wartungskonzept, durch das Stillstandszeiten minimiert werden und das flexibel auf Ihre Wartungsstrategie angepasst werden kann.
Beispielhafte Prozessübersicht über die Abwasserüberwachung in Raffinerien.
Wie wir Sie unterstützen
Speziell für die Öl- und Gasindustrie haben wir Messpanels entwickelt, die die Abwasserqualität genau bestimmen. Mit den angezeigten Messwerten können Sie Abwässer sicher und ressourceneffizient so aufbereiten, wie Sie dies für Ihre Zwecke benötigen. Die Panels liefern alle Messwerte an einer zentralen Stelle, sind leicht zu installieren und in Betrieb zu nehmen und exakt auf Ihre Anlage zugeschnitten. Zusätzlich sind sie wartungsarm und können mit zahlreichen Dienstleistungen ergänzt werden.
Mit betriebsbereiten Lösungen verkürzen wir die Planungsphase und sorgen für vollständige Transparenz Ihrer Betriebskosten. In gerade einmal 15 Minuten kann Ihr Überwachungspanel exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden.
Alles, was zur Überwachung der Abwasserqualität benötigt wird - Sensoren, Einbauarmaturen, Messumformer, Ventile, Rohrleitungen usw. – ist auf komplett einem Panel installiert und angeschlossen. Alles, was Sie tun müssen, ist, das Panel an einer Wand zu installieren und Strom und Wasser anzuschließen.
Flexible Skalierbarkeit, CE-Kennzeichnung und die gesamte relevante Dokumentation, die für die Zertifizierung Ihrer Produktion erforderlich ist, versetzen Sie in die Lage, die zunehmend strengeren gesetzlichen Anforderungen der Öl- und Gasindustrie zu erfüllen und zu übertreffen.
Unsere Memosens- und Liquiline-Technologie bieten u. a. Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit, vorkalibrierte Sensoren und Vorhersagefunktionen. Rechtzeitig zu wissen, wann eine Kalibrierung oder Wartungsarbeiten erforderlich sind, befreit Sie von festen Zeitabläufen, was die Wartungskosten reduziert.
Profitieren Sie von unserem kontinuierlichen Experten-Support vor Ort während des gesamten Anlagenlebenszyklus, der je nach Bedarf durch IIoT-Anbindung zur Fernüberwachung erweitert werden kann.
Unser Angebot
Ein Panel ist eine Platte, auf der alle Messeinrichtungen, die Sie für die genaue Überwachung von ölhaltigen Abwässern und ölhaltigem Oberflächenwasser benötigen, vorinstalliert sind. Alle Messungen liefern von Anfang an genaue und zuverlässige...
Ein Panel ist eine Platte, auf der alle Messeinrichtungen, die Sie für die genaue Überwachung von ölhaltigen Abwässern und ölhaltigem Oberflächenwasser benötigen, vorinstalliert sind. Alle Messungen liefern von Anfang an genaue und zuverlässige Messwerte - ohne aufwändige Inbetriebnahme. Kontaktieren Sie unsere Experten für die Öl- und Gasindustrie für eine schlüsselfertige Abwasserüberwachungslösung für Ihre Raffinerie und erhalten Sie zusätzlich kompetente Beratung und Unterstützung in jeder Phase des Projekts.
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Panels an Ihre Bedürfnisse
Schließen Sie pro Messumformer bis zu 8 Sensoren für Ihre gewünschten Abwasserqualitätsparameter an – mit unseren topmodernen Liquiline-Multiparameter-Messumformern
Online-Konfigurator für eine schnelle Anpassung der Panels an Ihre Bedürfnisse
Schließen Sie pro Messumformer bis zu 8 Sensoren für Ihre gewünschten Abwasserqualitätsparameter an – mit unseren topmodernen Liquiline-Multiparameter-Messumformern
Die Verwendung vorkalibrierter Sensoren mit Memosens-Technologie minimiert Stillstandszeiten, wenn ein Sensor ausgetauscht werden muss
Überwachen Sie Parameter wie z. B. pH/ORP, Leitfähigkeit, Sauerstoff, Trübung, Desinfektion (Chlor, Bromid, Ozon), Ammonium, Orthophosphat, Nitrat, Summenparameter (CSB, TOC, TP, SAK) - gerne auch mittels Spektroskopie
Automatische Reinigung und Probenahmeventile verfügbar
Robuste Bauform mit integrierten PVC-Rohren
Nahtlose Integration in Ihre Kommunikationsnetzwerke (PROFINET, PROFIBUS DP, Modbus TCP, EtherNet/IP, Fernüberwachung über Webserver und Cloud-Anbindung)
Integrierte Heartbeat Technology und Sensordiagnosefunktionen für eine zustandsbasierte Wartung und einfache Verifikation der gesamten Messstelle
Memosens COS81D ist der ideale Sauerstoffsensor für Anwendungen mit höchsten Anforderungen an Hygiene und Sterilität, wie Fermentation, Inertisierung oder Trinkwassererzeugung.
Werfen Sie einen Blick auf die speziell für Abwasser entwickelten Geräte von Endress+Hauser. Memosens und Liquiline sowie Überwachungslösungen, die Ihre Prozesse in der Abwasseraufbereitung erleichtern.
Werfen Sie einen Blick auf die Geräte, die Endress+Hauser speziell für die Wasseraufbereitung entwickelt hat. Memosens und Liquiline genauso wie Monitoringlösungen machen die Arbeit in Wasserwerken einfacher.
Machen Sie sich das Leben leichter mit einem maßgeschneiderten Messschrank oder Messcontainer für Ihre Messaufgabe. Erhalten Sie in dieser Broschüre einen Überblick über die Vielfalt der Flüssigkeitsanalyselösungen von Endress+Hauser.
Erfahren Sie mehr zu weiteren Anwendungen für diese Branche
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Metering-Skids für die Be- und Entladung in der Öl- und Gasindustrie
Entdecken Sie die Lösungen von Endress+Hauser für die Öl- und Gasindustrie für genaue und sichere Lkw- und Güterwagen Be- und Entladung für den eichpflichtigen Verkehr für flüssige Mineralölprodukte.
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Tankstandmesssysteme für die Öl- und Gasindustrie
Verbessern Sie in der Öl- und Gasindustrie den eichpflichtigen Verkehr und die Lagerung Ihrer Flüssiggüter mit den Lösungen zur Tankstandmessung von Endress+Hauser.
Entladesysteme für Öltanker
Entladesysteme für Öltanker
Erfahren Sie, wie die Lösungen von Endress+Hauser in der Öl- und Gasindustrie die Entladegeschwindigkeit an der Mole steigern und die Entladung von mit Flüssigkeiten beladenen Schiffen beschleunigen.
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Dampf- und Wasseranalysesystem (SWAS) für die Öl- und Gasindustrie
Wie sorgen Sie für gleichbleibende Wasserqualität bei Ihrer Dampferzeugung? Entdecken Sie unsere intelligenten, zuverlässigen Dampf- und Wasseranalysesysteme (SWAS)
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Wasserüberwachung für Versorgungsunternehmen bei der Öl- und Gasproduktion
Ermöglichen Sie eine effiziente, einfache und gesetzeskonforme Überwachung der Wasserqualität in Öl- und Gasprozessen mit schlüsselfertigen Lösungen von Endress+Hauser.
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Führende Tankstandmesslösungen für LNG-Tanks in der Öl- und Gasindustrie
Tankstandmessung und Betriebssicherheit bei der Verwaltung von LNG-Beständen
Coriolis-Master Meter Prover für die Ölindustrie
Coriolis-Master Meter Prover für die Ölindustrie
Erfahren Sie, wie Sie mit unseren schlüsselfertigen Master Meter Prover Ihre Durchflussmessgeräte einfach, schnell und zuverlässig prüfen können. Erzielen Sie maximale Genauigkeit unter Einhaltung der Vorschriften und Minimierung der Betriebskosten.
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Feuchtigkeitsanalysator für die Glykoldehydration von Erdgas
Erfahren Sie, wie die schnellen, zuverlässigen Messungen unseres TDLAS H2O-Gasanalysegeräts die Gastrocknungsprozesse verbessern und die Einhaltung der Qualitätsspezifikationen bei erhöhtem Durchsatz, Sicherheit und Effizienz gewährleisten.
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
H2S-Analysatoren und CO2-Analysatoren für die Amingasbehandlung
Erfahren Sie, wie H2S- und Co2-Analysatorlösungen von Endress+Hauser Effizienz, geringere Kosten und eine größere langfristige Betriebsstabilität in die Amingasbehandlung der Öl- und Gasindustrie bringen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erkennen von Feuchtigkeit (H2O) in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-Lösungen zur Feuchteanalyse von Endress+Hauser dazu beitragen, den Durchsatz in Ihrer Erdgasleitung zu optimieren und gleichzeitig die Sicherheit und Betriebszeit zu maximieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Messung der LNG-Zusammensetzung bei der Lkw-Verladung
Entdecken Sie, wie die Raman-Messung die Herausforderungen meistert, um konsistent schnelle und genaue Messungen bei der Lkw-Verladung von LNG zu realisieren.
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Messung der LNG-Zusammensetzung für den eichpflichtigen Verkehr
Erfahren Sie, wie Sie die LNG-Zusammensetzung bei kritischen eichpflichtigen Grundlastübertragungen mit verringerten Betriebskosten genau messen.
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erkennung von H2S in Erdgasleitungen
Erfahren Sie, wie die TDLAS-H2S-Analysatoren von Endress+Hauser Ihnen dabei helfen, die Sicherheit für Ihr Erdgasleitungsnetz zu erhöhen, indem Sie Korrosion verhindern und das Explosionsrisiko minimieren.
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erkennung von H2O in Molekularsieb-Trocknern
Erfahren Sie, wie Sie in Ihrer LNG- und NGL-Anlage mit der TDLAS-Messlösung von Endress+Hauser zur Erfassung von H2O in Molekularsieb-Trocknern die Effizienz steigern und Kosten reduzieren.
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Überwachung von Waschwasser aus Abgaswäschern von Schiffen
Müssen Sie oder Ihre Kunden die Waschwasserqualität eines Abgasreinigungssystems für Schiffe (EGCS) überwachen? Entdecken Sie unser robustes und den Anforderungen konformes Waschwasserüberwachungssystem.
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Messung der Zusammensetzung von LNG im Tankauslauf
Entdecken Sie, wie die Messung der Zusammensetzung von LNG mit Raman-Analysatorsystemen von Endress+Hauser den Verflüssigungsprozess optimieren und die Lagersicherheit verbessern kann.
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Bunkersysteme mit Massedurchflussmessung für Schiffskraftstoffe
Jeden Tag werden riesige Mengen an Kraftstoff in die Tanks von Schiffen gepumpt. Schon die kleinste Messungenauigkeit führt zu Fehlbeträgen in der „Kasse“. Unsere Lösung sorgt für Transparenz.
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .