Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der Sensor wurde gemäß ASME BPE und EHEDG konzipiert und ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit höchsten Hygieneanforderungen wie Fermentation, Inertisierung oder Trinkwassererzeugung.
Memosens COS81D kann im Prozess und im Labor eingesetzt werden und bietet dabei eine hundertprozentige Messkonsistenz über Ihre gesamte Produktion hinweg.
Memosens COS81D mit c-förmiger Spitze der Sensorkappe. Verwenden Sie diese Kappe für die Sauerstoffmessung in Flüssigkeiten, wie zum Beispiel in Fermentern, um ein Anheften von Luftblasen zu verhindern.
Memosens COS81D mit u-förmiger Spitze der Sensorkappe. Verwenden Sie diese Kappe für die Sauerstoffmessung in Gasphasen, wie z. B. bei Inertisierungen, bei denen abrasive Partikel die optische Schicht der Kappe beschädigen könnten.
Prozesskontrolle in der Enzymproduktion, Kontrolle des Kulturwachstums, Biotechnologie Produktion, Lebensmittelindustrie, Allgemeine Prozessanwendungen
Installation
Standard-Prozessanschluss Pg 13.5 Einbau in Standard-pH-Baugruppen möglich
Merkmal
Hygienischer, optischer Sensor für stabile Sauerstoffmessung über mehrere Sterilisationszyklen Messung in stillem Wasser möglich
In eine optisch aktive Schicht (Fluoreszenzschicht) sind sauerstoffsensitive Moleküle (Marker) eingebaut. Die Fluoreszenzschicht steht im Kontakt zum Medium. Die Sensoroptik ist auf die Rückseite der Fluoreszenzschicht gerichtet. Die Sensoroptik sendet grüne Lichtimpulse und die Marker antworten (fluoreszieren)mit roten Lichtimpulsen. Dauer und Intensität der Antwortsignale sind direkt abhängig vom Sauerstoffgehalt bzw. -partialdruck.
Design
Optisches System, Edelstahl
Material
Sensorschaft: Edelstahl 1.4435 Prozessdichtung: FKM (USP <87>,<88> Klasse VI und FDA) Dichtung/O-Ringe: EPDM, FFKM (USP <87>, <88> Class VI und FDA)
Maße
Durchmesser: 12 mm (0.47 Zoll) Schaftlänge: 120, 220, 360 und 420 mm (4.72, 8.66, 14.2 und 16.5 Zoll)
Prozesstemperatur
0 ... 140 °C (32 ... 284 °F)
Prozessdruck
0.02 ... 13 bar abs (0 ... 190 psi)
Temperatursensor
Pt1000 (Klasse A nach DIN IEC 60751)
Anschluss
Memosens-Anschlusskopf
Zusätzliche Zertifikate
Material Zertifikat 3.1 ASME BPE-2016 Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .