Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0.004 ... 30 mg/l
0.05 ... 330 %SAT
0.1 ... 700 hPa -
Prozesstemperatur
1 ... 140 °C
(32 ... 284 °F) -
Prozessdruck
0.02 ... 13 bar abs
(0 ... 190 psi)
Anwendungsgebiet
Memosens COS81E ist der ideale optische Sauerstoffsensor für hygienische Anwendungen. Sein gut abgestimmtes Messsystem verhindert die Alterung des optischen Spots und bietet präzise, stabile Messungen über einen langen Zeitraum hinweg und sorgt somit für eine hohe Produktqualität. Dank seiner Zulassungen für explosionsgefährdete und staubexplosive Bereiche ist der COS81E perfekt für Inertisierungsanwendungen geeignet. Mit der digitalen Memosens 2.0-Technologie bietet der Sensor eine erweiterte Datenspeicherung und damit die perfekte Grundlage für vorausschauende Wartung und effizienten Betrieb.
Memosens COS81E misst Sauerstoff in Anwendungen mit hohen Anforderungen an Sterilität und Hygiene wie z. B.:
Fermentation
Trinkwassererzeugung
Inertisierung
Mit seinen internationalen Explosionsschutz-Zulassungen wie ATEX und IECEx ist der Sauerstoffsensor Memosens COS81E für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Memosens COS81E ist nach EHEDG und ASME BPE konzipiert. Kreuzkontaminationen werden vermieden und die vollständige Konformität mit USP Klasse VI und FDA sowie allen GMP- und GLP-Anforderungen ist gewährleistet.
Hohe Prozessbetriebszeit: Kalibrieren Sie den Sensor in Ihrem Labor vor und installieren Sie ihn dann per Plug & Play in Ihrem Prozess. Er benötigt keine Polarisationszeit und ist sofort messbereit.
-
Zuverlässige Messung: Eine eingebaute Referenz-LED kompensiert die Alterung der Mess-LED. Dies gewährleistet präzise Messwerte auch nach CIP/SIP und Autoklavieren.
Reduzieren Sie Ihren Wartungsaufwand: Der Memosens COS81E hat keinen schwer zu handhabenden Elektrolyt und keine empfindliche Membran. Tauschen Sie einfach die Sensorkappe aus, führen Sie eine Kalibrierung durch und schon sind Sie fertig.
Der Sensor kann sowohl in Prozessanwendungen als auch in Benchtop Fermentern eingesetzt werden. So erhalten Sie eine zuverlässige Messkonsistenz von den ersten Laborversuchen bis zum endgültigen Scale-up-Prozess und Ihrem Prozesslabor.
Perfekt geeignet für Inertisierungsprozesse dank der Zulassungen für explosionsgefährdete und staubexplosive Bereiche.
IIoT-fähig: Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Memosens COS81E
Deutsche Version - 04/2021
Hygienischer optischer Sauerstoffsensor mit maximaler Messstabilität über mehrere Sterilisationszyklen
EN DE 13/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
13/04/2021
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01558CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens COS81E
Deutsche Version - 04/2021
Hygienischer, optischer Sensor mit Memosens 2.0 Technologie für die Messung von Sauerstoff
EN DE 13/04/202102/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/04/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA02066CDE_0221.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Memosens COS81E
Hygienischer optischer Sauerstoffsensor mit maximaler Messstabilität
über mehrere SterilisationszyklenEN DE 13/04/2021Sprache:
Deutsch
Version:
13/04/2021
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
TI01558CDE_0120.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens COS81E
Hygienischer, optischer Sensor mit Memosens 2.0 Technologie für die
Messung von SauerstoffEN DE 13/04/202102/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/04/2021
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
BA02066CDE_0221.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Memosens COS81E
Hygienischer, optischer Sensor mit Memosens 2.0 Technologie für die
Messung von SauerstoffEN DE 12/04/202102/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
12/04/2021
Dateigröße:
666.7 KB
Dateiname:
KA01484CDE_0221.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Kit COV81
für die Wartung von COS81D/E Sensoren
EN DE 02/10/202414/12/2022Sprache:
Deutsch
Version:
02/10/2024
Dateigröße:
760.4 KB
Dateiname:
EA01460CDE_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS81E
Ergänzung zu: BA02066C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 05/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
507.1 KB
Dateiname:
XA02475CDE_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS81E
Ergänzung zu: BA02066C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 05/07/2021Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
595.3 KB
Dateiname:
XA02476CDE_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS81E
UK Ex II 1G Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
UK Ex II 1D Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasSprache:
Englisch
Version:
11/03/2022
Dateigröße:
419 KB
Dateiname:
XA02842CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS81E
KOR Ex ia op is IIC T6… T3 Ga
KOR Ex ia op is IIIC T90°C… T200°C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 18/03/2022Sprache:
Englisch
Version:
18/03/2022
Dateigröße:
418.5 KB
Dateiname:
XA02838CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS81E
EAC Ex 0Ex ia IIC T6… T3 Ga
EAC Ex ia op is IIIC T90 °C…T200 °C Da
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 11/05/2022Sprache:
Englisch
Version:
11/05/2022
Dateigröße:
418.2 KB
Dateiname:
XA02839CEN_0121-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens COS81E
Ergänzung zu: BA02066C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 05/07/202115/10/2020Sprache:
Deutsch
Version:
05/07/2021
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
XA02238CDE_0221.pdf
-