Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
1 µS/cm ... 500 mS/cm
-
Prozesstemperatur
-5 ... 120 °C (23 ... 248 °F)
Sterilisation: max. 140 °C bei 6 bar für max. 45 min
(Max. 284 °F bei 87 psi für max. 45 min) -
Prozessdruck
17 bar abs bei 20 °C (247 psi bei 68 °F)
9 bar abs bei 120 °C (131 psi bei 248 °F)
Anwendungsgebiet
Memosens CLS82E ist ein hygienischer High-End-Sensor für Anwendungen mit stark variierenden Leitfähigkeitswerten. Er ermöglicht die zuverlässige Überwachung von Kernprozessen sowie der Endspülung mit nur einem Sensor. Die FDA-Konformität und ein kleines, kompaktes Design sorgen für die perfekte Anpassung an Ihre Prozesse. Mit der digitalen Memosens 2.0-Technologie ermöglicht der CLS82E eine erweiterte Speicherung von Prozess- und Sensordaten, was die Laborkalibrierung und vorausschauende Wartung erleichtert und die perfekte Grundlage für erweiterte IIoT-Dienste bildet.
Memosens CLS82E misst die Leitfähigkeit in Anwendungen, die einen großen Messbereich abdecken müssen, wie zum Beispiel in den Bereichen:
Phasentrennung
Downstream-Prozesse
Fermentation
Chromatographie
Ultrafiltration
Spülprozesse in Pharmaanwendungen
Mit seinen internationalen Explosionsschutz-Zulassungen, wie ATEX, FM, CSA und NEPSI, ist der digitale Sensor für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen geeignet.
Vorteile
Hygienisches Design und nach EHEDG, 3-A und FDA zertifizierte und zugelassene Materialien gewährleisten die Einhaltung der GMP-Anforderungen. Der Sensor ist sterilisierbar und autoklavierbar.
Absolute Schleifensicherheit dank Memosens und einzigartiger Erkennung von Anhaftungen an Elektroden.
Der breite Messbereich ermöglicht die Überwachung von Kernprozessen und Endspülung mit einem Sensor, was zu einer Einsparung von Kosten führt.
Durch seine kompakte Bauweise eignet sich der Sensor für kleine Rohrdurchmesser und enge, platzbeschränkte Installationen.
Das Qualitätszertifikat unter Angabe der individuellen Zellenkonstante ermöglicht eine genaue Justierung der Messung.
Die kontaktlose, induktive Signalübertragung gewährleistet eine hohe Prozess- und Datenintegrität.
IIoT-fähig: Memosens 2.0 bietet eine erweiterte Speicherung von Kalibrier- und Prozessdaten, ermöglicht eine bessere Trenderkennung und bietet eine zukunftssichere Basis für vorausschauende Wartung und erweiterte IIoT-Dienste.
Videos
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CLS82E
Deutsche Version - 05/2024
Hygienischer Leitfähigkeitssensor Digital mit Memosens-Technologie
EN DE 07/05/202420/08/202124/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
07/05/2024
Dateigröße:
571.4 KB
Dateiname:
TI01529CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens CLS82E
Deutsche Version - 11/2021
Hygienischer Leitfähigkeitssensor Digital mit Memosens-Technologie
EN DE 18/11/202120/08/202124/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
18/11/2021
Dateigröße:
499.6 KB
Dateiname:
BA02027CDE_0321-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Memosens CLS82E
Hygienischer Leitfähigkeitssensor
Digital mit Memosens-TechnologieEN DE 07/05/202420/08/202124/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
07/05/2024
Dateigröße:
571.4 KB
Dateiname:
TI01529CDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Memosens CLS82E
Hygienischer Leitfähigkeitssensor
Digital mit Memosens-TechnologieEN DE 18/11/202120/08/202124/02/2021Sprache:
Deutsch
Version:
18/11/2021
Dateigröße:
499.6 KB
Dateiname:
BA02027CDE_0321-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6EN DE 05/04/202431/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
05/04/2024
Dateigröße:
580 KB
Dateiname:
XA02079CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Ergänzung zu: BA02018C, BA02019C, BA02020C und BA02027C
Sicherheitshinweise für elektrische Betriebsmittel im
explosionsgefährdeten BereichEN DE 04/11/202423/11/2020Sprache:
Deutsch
Version:
23/11/2020
Dateigröße:
356.5 KB
Dateiname:
XA02078CDE_0120.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 08/04/202417/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
08/04/2024
Dateigröße:
591.8 KB
Dateiname:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 19/08/2021Sprache:
Englisch
Version:
19/08/2021
Dateigröße:
488.3 KB
Dateiname:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN DE 25/03/202414/01/2022Sprache:
Englisch
Version:
25/03/2024
Dateigröße:
488.9 KB
Dateiname:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 11/03/202415/01/202231/05/2021Sprache:
Englisch
Version:
11/03/2024
Dateigröße:
492.9 KB
Dateiname:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN DE 21/09/2022Sprache:
Englisch
Version:
21/09/2022
Dateigröße:
489.2 KB
Dateiname:
XA02081CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Sicherheitshinweise (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digitale Leitfähigkeitssensoren mit Memosens- Technologie
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN DE 13/03/202404/12/202031/03/2020Sprache:
Deutsch
Version:
13/03/2024
Dateigröße:
499.7 KB
Dateiname:
XA02080CDE_0224-00.pdf
-