Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Der Fluoreszenzsensor Memosens CFS51 misst präzise die PAK-Konzentration im Zu- und Auslauf von Gaswäschern (Scrubber) auf Schiffen und bietet Ihnen dabei alle Vorteile der digitalen Sensortechnologie Memosens.
Die Festkörperreferenz ermöglicht es der Schiffsbesatzung, den Sensor direkt an Bord zu kalibrieren und zu justieren, so dass sich das Intervall für die Werkswartung des Sensors auf 4 Jahre verlängern lässt.
Die ausgeklügelte Konstruktion der Armatur sowie die geneigte Einbauposition, in welcher die Armatur den Sensor hält, verhindern eine Beeinflussung des Messwertes durch Luftblasen.
Für Abgasreinigungssysteme (ECGS) gibt es übrigens auch eine All-in-One-Lösung, die den PAK-Sensor Memosens CFS51, einen pH-Sensor und einen Trübungssensor umfasst. Klicken Sie hier für weitere Informationen.
Der Fluoreszenzsensor Memosens CFS51 misst präzise die PAK-Konzentration im Zu- und Auslauf von Gaswäschern (Scrubber) auf Schiffen und bietet Ihnen dabei alle Vorteile der digitalen Sensortechnologie Memosens.
Spezifikation im Überblick
Messbereich
0,000 ... 5000 PAHphe
Prozesstemperatur
-5 ... 55 °C (20 ... 130 °F)
Prozessdruck
10 bar abs. (nur Sensor) 6 bar abs. (Kombination Sensor und Flusszelle)
Der robuste und wartungsarme Fluoreszenzsensor Memosens CFS51 misst polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAKs) gemäß MEPC.259(68) und MEPC.340(77). Dank der praktischen Festkörperreferenz können Sie den Sensor an Bord Ihres Schiffes rjustieren und kalibrieren - unterstützt durch eine anwenderfreundliche Menüführung im Messumformer. Diese macht den Kalibriervorgang einfach und fehlerfrei und Sie profitieren von einem außergewöhnlich langen Werkswartungsintervall von 4 Jahren.
Memosens CFS51 misst PAKs mit hoher Genauigkeit sowohl am Einlass als auch am Auslass von Schiffsabgasreinigungssystemen (Scrubbern) und ist für alle Abwasserdurchflussraten geeignet.
Der Sensor ist von den folgenden Zulassungsstellen zertifiziert:
DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyd’s Register)
BV (Bureau Veritas)
ABS (American Bureau of Shipping)
Für die Waschwasserüberwachung in Schiffsabgasreinigungssystemen ist der PAK-Sensor auch als zertifizierte Komplettlösung inklusive pH- und Trübungsmessung erhältlich.
Vorteile
Das ungewöhnlich lange werkseitige Wartungsintervall spart Ihnen eine Menge Kosten und organisatorischen Aufwand
Die optional erhältliche Durchflussarmatur hält den Sensor im idealen Einbauwinkel, um störende Einflüsse durch Luftblasen zu minimieren. Darüber hinaus kann sie für eine schnelle Montage und Demontage des Sensors gekippt werden.
Von der DNV bestätigte integrierte Trübungskorrektur im Bereich von 0-50 FNU
Hohe IACS E10-Konformität der Sensor- und Durchflussarmatur-Materialien (schwer entflammbar)
Die Festkörperreferenz vereinfacht dem Anwender das Kalibrieren erheblich - und Sie können vollständig auf auf den Einsatz von giftigem Phenantren verzichten, wodurch Sie die Sicherheit für Ihre Mitarbeiter und die Umwelt erhöhen
Die Eignung der Festkörperreferenz für die Kalibrierung und Rejustierung des PAK-Sensors an Bord wurde bestätigt von der DNV
Extended Auswahl
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
Bei den verschiedenen Prozessschritten in einer Gasverflüssigungsanlage müssen unterschiedliche Grenzwerte eingehalten werden. Unsere Produkte sind für diese Prozesse hervorragend geeignet.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .