Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Modernste Technologie für höchste Messsicherheit: Der Ultraschall-Kompaktgaszähler FLOWSIC500 sorgt für eine hochgenaue Verrechnung in der Erdgasverteilung. Er ist überlastsicher, misst zuverlässig und wird durch eine intelligente Diagnose überwacht. FLOWSIC500 lässt sich problemlos in bestehende Messstationen integrieren. Entweder arbeitet FLOWSIC500 energieautark oder im Netzbetrieb ausfallsicher durch eine Back-up-Batterie. Er ist konform zu allen relevanten Normen und Richtlinien und bietet die Sicherheit einer kontinuierlichen und verblockungsfreien Gasversorgung.
Erdgasverteilung an Übergabe- und Messstationen von städtischen und regionalen Gasversorgern
Messstationen in industriellen und kommerziellen Anwendungen
Geräteeigenschaften:
Diagnose und permanente Funktionskontrolle
Robust und zuverlässig durch den Verzicht auf bewegte Teile
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
GPsol hat zusammen mit Endress+Hauser ein System entwickelt, das jedes Medium von Förderbohrungen einzeln misst und so viele Informationen wie möglich über den aktuellen Durchfluss liefert.
Die Grisard Bitumen AG setzt auf das Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass Q 500 mit einzigartiger 4-Rohr-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen.
Oil and gas – solutions for the oil and gas industry
Branchenlösungen (SO)
Englische Version - 01/2025
New version available in English
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
Broad range of solutions for gas-fired power plants
Branchenlösungen (SO)
Englische Version - 01/2025
New version available in English
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .