Sie befinden sich auf der globalen Seite. Bitte wählen Sie Ihren Markt oder Ihre Region aus, um Inhalte für Ihren Standort zu sehen und online einzukaufen.
Volumenstrom i. B., Volumen i. B., Gasgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, optionale Volumenkorrektur über integrierten, elektronischen Mengenumwerter (EVC)
Messmedium
Erdgas (mit bis zu 30% Wasserstoff), Luft, Erdgase mit erhöhten Anteilen von CO2, N2, H2S, O2, H2
Rohrnennweite
3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), andere Rohrnennweiten auf Anfrage
Der Ultraschall-Durchflusszähler FLOWSIC600-XT ist als Variante mit 4, 4+1, 4+4 und 8 Messpfaden verfügbar, um jeder Applikationsanforderung als Einzel- oder Systemlösung gerecht zu werden. Neben den Anforderungen der OIML R 137 Class 1.0 erfüllt FLOWSIC600-XT auch die Class 0.5 und AGA9-Anforderungen in vollem Umfang. FLOWSIC600-XT enthält i-diagnostics™, eine Funktion zur intelligenten Applikationsdiagnose, sowie PowerIn Technology™, die bei einem Stromausfall den kontinuierlichen Messbetrieb bis zu drei Wochen ermöglicht.
Eichpflichtige Messung von Erdgas
Eichpflichtige Messung von Erdgas mit bis zu 30% H2
Transport und Speicherung von Gas
Onshore- und Offshore-Applikationen
Geräteeigenschaften:
Automatische Korrektur von Druck- und Temperatureinflüssen
Verfügbar unter allen Betriebsbedingungen
PowerIn Technology™ für einen sicheren Back-up-Betrieb
Intelligenten Applikationsdiagnose mit i-diagnostics™
Erweiterbar mit Flowcomputern per Connect-and-go
Vorteile
Geringe Messunsicherheit in jeder Applikation
Hohe Messdatensicherheit und Verfügbarkeit
Immer der passende Ultraschallgaszähler – ohne Kompromisse
Einfache Geräteintegration, auch in kompakte Anlagen
Einfache und schnelle Inbetriebnahme und Überprüfung
Kostengünstige Quantifizierung des H2-Gehalts in Erdgas
Xpert Auswahl
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 die optimale Lösung.
GPsol hat zusammen mit Endress+Hauser ein System entwickelt, das jedes Medium von Förderbohrungen einzeln misst und so viele Informationen wie möglich über den aktuellen Durchfluss liefert.
Die Grisard Bitumen AG setzt auf das Coriolis-Durchflussmessgerät Proline Promass Q 500 mit einzigartiger 4-Rohr-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen.
Volumenstrom i. B., Volumen i. B., Gasgeschwindigkeit, Schallgeschwindigkeit, optionale Volumenkorrektur über integrierten, elektronischen Mengenumwerter (EVC)
Messmedium
Erdgas (mit bis zu 30% Wasserstoff), Luft, Erdgase mit erhöhten Anteilen von CO2, N2, H2S, O2, H2
4-Pfad- und 8-Pfad-Ausführung ≤ ± 0.2 % | (≤ ± 0.5%) Nach Durchflusskalibrierung und Justage mit konstantem Faktor. Ohne die Kalibrierunsicherheit des Prüfstandes.
4-Pfad- und 8-Pfad-Ausführung ≤ ± 0.1 % | (≤ ± 0.2%) Nach Durchflusskalibrierung und Justage mit Polynom oder stückweiser Korrektur. Ohne die Kalibrierunsicherheit des Prüfstandes.
Messstofftemperaturbereich
–46 °C ... +180 °C / -51 °F ... +356 °F Auf Anfrage:–194 °C ... +280 °C / –381 °F ... +536 °F
Betriebsdruckbereich
0 bar (g) ... 450 bar (g) 0 psi (g) ... 6527 psi (g)
Rohrnennweite
3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), andere Rohrnennweiten auf Anfrage
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
OIML R 137-1&2:2012 (class 0.5) OIML D 11:2013 ISO 17089-1 AGA-Report Nr. 9 MID: 2014/32/EU PED: 2014/68/EU ASME: B16.5, B16.47 A/B ATEX: 2014/34/EU EMC: 2014/30/EU GOST 8.611-2013 GOST 8.733-2011 CPA: JJG1030-2007 PCEC: GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 3836.22-2017
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
IECEx Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga
ATEX II 2 (1) G Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb II 2 (1) G Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb II 1G Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga
NEC/CEC (US/CA) Explosion-proof / non-incendive: CI I, Div. 1 Group D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIA T4 Gb / Cl I, Zone 1 AEx d ia op is [ia Ga] IIA T4 Gb CI I, Div. 1 Groups B, C, D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIC T4 Gb / Cl I, Zone 1 AEx d ia op is [ia Ga] IICT4 Gb Intrinsically safe: CI I, Div. 1 Group D T4 / Ex ia IIA T4 Ga / Cl I, Zone 0, AEx ia op is IIA T4 Ga CI I, Div. 1 Groups A, B, C, D, T4 / Ex ia IIC T4 Ga / Cl I, Zone 0, AEx ia op is IIC T4 Ga
Digitalausgänge
4 Ausgänge: 2 x Status, 2 x Impuls: ≤ 30 V, 50 mA Passiv, galvanisch getrennt, Open Collector oder nach NAMUR (DIN EN 60947-5-6), fmax = 10 kHz
Endress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most rigorous operating conditions.
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to combustion efficiency to emissions monitoring.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .