Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumendurchfluss: ±2% v.M. ab DN200
-
Messbereich
0...15 m/s (0...50 ft/s)
-
Messstofftemperaturbereich
–40...+80 °C (–40...+176 °F)
-
Max. Prozessdruck
N/A
-
Messstoffberührende Materialien
Einstecksystem:
Messaufnehmerhalterung: 1.4301/304, 1.4404/316L
Messaufnehmergehäuse: 1.4301/304, 1.4404/316L
Spannbänder/-bügel: 1.4301/304, 1.4404/316L
Anwendungsgebiet
Prosonic Flow I 400 kombiniert die Einbausensortechnologie mit den Vorteilen unserer Proline 400 Messumformer, wie Heartbeat Technology zur sicheren Prozessüberwachung und Webserver-Zugang für die einfache Installation und Bedienung. Da Prosonic Flow I 400 direkt in die Rohrwand eingeschweisst wird, eignet sich das Gerät besonders für grosse Rohrleitungen, wie z.B. Wasserverteilungsleitungen, und Anwendungen, bei denen eine feste Installation des Geräts erforderlich ist.
Das Messprinzip ist unabhängig von Dichte und Leitfähigkeit
Bidirektionale Durchflussmessung von Wasser und Abwasser
Geräteeigenschaften:
Unterstützt zwei parallele Messpfade
Für große Nennweiten: DN 200…4000 (8…160")
Messstofftemperatur: –40…80 °C (–40…176 °F)
Messumformergehäuse aus langlebigem Polycarbonat oder Aluminium
Getrenntausführung für die Wandmontage
Integrierter Datenlogger für die Messwertüberwachung
Vorteile
Geringe Anschaffungskosten – hohe Kosteneffizienz mit zunehmender Rohrnennweite (bis DN 4000/160")
Langzeitstabiles Signal – wartungsfreier direkter Einbau des Messaufnehmers in das Medium
Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung
Vollständiger Fernzugriff – Webserver
Integrierte Diagnose, Verifizierung und Überwachung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Prosonic Flow I 400
Deutsche Version - 05/2024
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
TI01567DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Deutsche Version - 05/2024
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät HART
EN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
6.5 MB
Dateiname:
BA02085DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Prosonic Flow I 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
EN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
3.9 MB
Dateiname:
TI01567DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
6.5 MB
Dateiname:
BA02085DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Prosonic Flow I 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 15/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
5.5 MB
Dateiname:
BA02303DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 15/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
GP01208DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
GP Proline Prosonic Flow I 400
Ultraschalllaufzeit-Durchflussmessgerät
HARTEN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
2.1 MB
Dateiname:
GP01166DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 400
Messumformer mit Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
HARTEN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
2.7 MB
Dateiname:
KA01510DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline Prosonic Flow I
Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
EN DE 15/05/202411/01/2022Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
KA01511DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
KA Proline 400
Messumformer mit Ultraschalllaufzeit-Messaufnehmer
Modbus RS485EN DE 15/05/2024Sprache:
Deutsch
Version:
15/05/2024
Dateigröße:
1.7 MB
Dateiname:
KA01660DDE_0124-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing Small Parts
Proline 10, 400, 500, 500-digital, 800 Index B, 800 Index C, Cubemass
EN DE 01/01/202415/12/202101/05/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
EA01024DA2_1223-00.pdf
-
-
-
Einbauanleitung (EA)
EA Replacing the Components for the Transmitter
Proline 400, 800 Index C, 500-digital
EN DE 01/01/202415/12/202101/11/202101/04/202101/06/2020Sprache:
Englisch
Version:
01/01/2024
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
EA01094DA2_1223-00.pdf
-