©Endress+Hauser
Proline Prosonic Flow 93W für Wasser- und Abwasseranwendungen
Nachfolger
Verlässlich, flexibel, wartungsfrei – eingriffsfreie Durchflussmessung, gleichbleibend genau, auch bei beengten Platzverhältnissen
Weitere Informationen
Einbau-Durchflussmessgerät mit Heartbeat Technology und Webserver für die Wasser- und Abwasserindustrie
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
std_productprofile_product_usp_8187. Clamp-on-Durchflussmessung von Prozess- und Salzwasser, demineralisiertem Wasser, Trink- & Abwasser.
Messaufnehmer‐Features
Geringe Anschaffungskosten – hohe Kosteneffizienz mit zunehmender Rohrnennweite (bis DN 2000/80"). Langzeitstabiles Signal – wartungsfreie permanente Montage von außen mit Koppelpads. Transparenter Prozess – Diagnosefähigkeit. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8195_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8196_1571901112. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_8198_1571901212.
Messumformer-Features
std_productprofile_product_benefits_8192. std_productprofile_product_benefits_8193. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58673_1571901772. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58675_1571901824. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_58674_1571901824.
Nennweitenbereich
Ein Kanal, 1 oder 2 Pfade : DN15...4000 (1/2...160") Dual Kanal, 1 oder 2 Pfade: DN15...4000 (1/2....160")
Messstoffberührende Materialien
Clamp on System: Messaufnehmerhalterung: 1.4308/CF-8 Messaufnehmergehäuse: 1.4301/304 pannbänder/-bügel: 1.4301/304
Messgrössen
Volumenfluss Kanal 1 & 2, mittlerer Volumenfluss, Differenz Volumenfluss, Schallgeschwindigkeit, Durchflussgeschwindigkeit, Summenzähler
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±3% v.M. DN15 ±2% v.M. DN25...200 ±2% v.M. über DN200
Messbereich
0.3...10 m/s (1...33 ft/s)
Messstofftemperaturbereich
Clamp-on: –20...+80 °C (–4...+176 °F) Einsteckausführung: –40...+80 °C (–40...+176 °F)
Umgebungstemperaturbereich
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
Werkstoff Messaufnehmergehäuse
Werkstoff Messumformergehäuse
Wandaufbau: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Schutzart
Messumformer IP67, type 4X, IP68 (optional) Messaufnehmer IP67 type 4X Option: Messaufnehmer IP68 type 6P, Messumformer: IP67, type 4X enclosure
Anzeige/Bedienung
Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, vierzeilig mit je 16 Zeichen Vor-Ort-Bedienung mit drei optischen Sensortasten
Ausgänge
1x 4-20 mA HART 1x Imuls/Frequenz/Schaltausgang (Passiv)
Digitale Kommunikation
HART PROFIBUS PA Profibus DP FOUNDATION Fieldbus
Energieversorgung
DC 16...62 V AC 85...260 V (45...65 Hz) AC 20...55 V (45...65 Hz)
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Andere Zulassungen und Zertifiikate
Verifizierung für DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400 Schiffbauzulassung EAC Kennzeichnung
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Metrologische Zulassungen und Zertifikate
Verifizierung für DN15, 25, 40, 50, 100, 250, 400
Schiffsbauzulassungen und -zertifikate
Beliebteste Downloads
Proline Prosonic Flow 93W
Technische Information
Deutsche Version - 07/2011
Ultraschall Durchflussmesssystem
Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen mit Trinkwasser,
Abwasser und Prozesswasser
EN
DE
BG FR IT JA PL ZH
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
876.2 KB
Dateiname:
TI00084DDE_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Betriebsanleitung
Deutsche Version - 08/2011
Ultraschall-Messsystem (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater
Dokumentation).
EN
DE
CS EL FR IT JA PL RO RU ZH
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00070DDE_1311.pdf
122 Dokumente
Proline Prosonic Flow 93P
Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung von Flüssigkeiten in Chemie- oder Prozessapplikationen
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch Chinesisch
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
TI00083DDE_1311.pdf
Proline Prosonic Flow 93W
Technische Information
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen mit Trinkwasser, Abwasser und Prozesswasser
EN
DE
Bulgarisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Chinesisch
01/07/2011
01/07/2010
01/06/2009
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
876.2 KB
Dateiname:
TI00084DDE_1311.pdf
Prosonic Flow
90U, 90W, 91W, 93C, 93U, 93W
Technische
Information
Ultraschall Durchflussmesssystem Durchflussmengenmessung für Standardanwendungen mit Trinkwasser, Abwasser und Prozesswasser
EN
DE
Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Portugiesisch Russisch
01/04/2006
01/05/2005
15/10/2003
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2006
Dateigröße:
2 MB
Dateiname:
TI057DDE.pdf
Proline Prosonic Flow 93
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit PROFIBUS DP/PA Schnittstelle (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation).
EN
DE
Tschechisch Finnisch Italienisch Russisch
19/08/2011
21/09/2010
01/12/2007
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
3.4 MB
Dateiname:
BA00076DDE_1411.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung PROline Prosonic Flow 93.
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Rumänisch Russisch
01/07/2011
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00071DDE_1311.pdf
Prosonic Flow 93
HART
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem (Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation).
EN
DE
Tschechisch Griechisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Rumänisch Russisch Chinesisch
19/08/2011
01/07/2010
01/06/2009
01/11/2004
15/10/2003
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
2.8 MB
Dateiname:
BA00070DDE_1311.pdf
Prosonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur BetriebsanleitungProsonic Flow 93 PROFIBUS DP/PA.
EN
DE
Finnisch
01/07/2011
21/09/2010
01/12/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
BA00077DDE_1411.pdf
Prosonic Flow 93C
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle. Beschreibung der Gerätefunktionen in seperater Dokumentation.
Sprache:
Deutsch
Version:
25/10/2010
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00145DDE_1310.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung der Gerätefunktionen
Beschreibung der Gerätefunktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur BetriebsanleitungProline Prosonic Flow 93 FOUNDATION Fieldbus.
EN
DE
Russisch
01/07/2011
25/10/2010
01/05/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
01/07/2011
Dateigröße:
1.3 MB
Dateiname:
BA00079DDE_1411.pdf
Prosonic Flow 93
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Ultraschall-Messsystem mit FOUNDATION Fieldbus Schnittstelle. Beschreibung der Gerätefunktionen in separater Dokumentation.
EN
DE
Russisch
19/08/2011
25/10/2010
01/05/2002
Sprache:
Deutsch
Version:
19/08/2011
Dateigröße:
2.5 MB
Dateiname:
BA00078DDE_1411.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set Netzteilpr PSONIC9X 85-260VAC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50099250
Set NTP PSONIC9X 20-55VAC16-62VDC
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
50099252
Set 10 Sicherungen T800MA/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094002
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Verstärker 93 1CH WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093780
Set Verstärker 93 1CH EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093781
Set Verstärker 93 1CH SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093783
Set Verstärker 93 1CH CN EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093785
Set Verstärker 93 2CH WEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093786
Set Verstärker 93 2CH EES EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093787
Set Verstärker 93 2CH SEA EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093788
Set Verstärker 93 2CH CN EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71093789
Set Com 53/55/83/93 Strom/Freq.ausg. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098301
Set Commodul Strom/Freqenz/2Relay Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098300
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 93 Profibus DP C13 Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71107614
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein 2 Steckp. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50108002
Set I/O Foundation Fieldbus C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50101264
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096834
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096834
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096835
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096835
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50096836
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50096836
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096837
Set Tastatur-Modul Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096755
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094017
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094014
Set Anschlussplatte 90/93 1CH Wandgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50099256
Set Anschlussplatte 93 2CH Wandgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50099257
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50094004
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096840
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098042
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098041
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50098037
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50094984
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Set 2 Abschirmblech Wandgehäuse
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094041
Sensorpaar -40...80oC Prosonic F DDU18
Sensorpaar 0...170oC Prosonic F DDU 18
Sensor 0...60oC Prosonic Flow DDU 19
Übersicht Zusatzausrüstung
siehe Ersatzteilbilder
Prosonic Flow 93, Messumformer
Prosonic Flow W, Durchflusssensor Set
Prosonic Flow 91/93/93T, Sensorkabel Set
Prosonic Flow W/P, Sensorhalterung Set
Prosonic Flow W/P, Install.Set Clamp On
Prosonic Flow W, Install. Set Einbau
Prosonic F 91/93W/P,Sensorkabel Verschr.
Prosonic Flow, Koppelmedium
Prosonic Flow 93, Umbausatz Ein-/Ausgang
Messumformer 91/90/93, Montageset
Prosonic Flow 93, Software Paket
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren