Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss: ±0,5 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s)
-
Messbereich
dm3/min...1100 m3/h (1...4850 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
Messrohrauskleidung PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F)
Messrohrauskleidung PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F) -
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 300, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messrohrauskleidung: PFA; PTFE
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantal; Platin
Anwendungsgebiet
Promag P eignet sich für Chemie- und Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen. Mit seiner echten Zweileitertechnologie ermöglicht Promag P 200 eine kostengünstige und nahtlose Integration in bestehende Infrastrukturen. Dank ihrer eigensicheren Bauart (Ex ia) bietet sie auch im Ex-Bereich höchste Betriebssicherheit. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Prozesssicherheit.
Das Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Speziell für Chemie-/Prozessanwendungen mit korrosiven Flüssigkeiten und hohen Messstofftemperaturen
Geräteeigenschaften
Nennweite: max. DN 200 (8")
Alle gängigen Ex-Zulassungen
Messrohrauskleidung aus PTFE oder PFA
Zweileitertechnologie
Robustes Zweikammergehäuse
Anlagensicherheit: Weltweite Zulassungen (SIL, Ex)
Vorteile
Vielfältiges Einsatzgebiet – große Auswahl an mediumsberührenden Materialien
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Komfortable Geräteverdrahtung – separater Anschlussraum
Sichere Bedienung – kein Öffnen des Geräts dank Anzeige mit Touch Control, Hintergrundbeleuchtung
Verifikation ohne Ausbau – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag P 200 Technische Information
Deutsche Version - 09/2015
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/201501/06/201513/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI01062DDE_0315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 200 HART Betriebsanleitung
Deutsche Version - 06/2015
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/201513/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2015
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01111DDE_0215.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
Proline Promag P 200 Technische Information
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/201501/06/201513/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
TI01062DDE_0315.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 200 FOUNDATION Fieldbus Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01378DDE_0115.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 200 HART Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/201513/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/06/2015
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01111DDE_0215.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
Proline Promag P 200 PROFIBUS PA Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
3.3 MB
Dateiname:
BA01376DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 200 HART Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/06/201515/04/2015Sprache:
Deutsch
Version:
15/04/2015
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
GP01026DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 200 PROFIBUS PA Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2015
Dateigröße:
1.6 MB
Dateiname:
GP01027DDE_0115.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 200 FOUNDATION Fieldbus Beschreibung Geräteparameter
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/11/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/11/2015
Dateigröße:
1.9 MB
Dateiname:
GP01028DDE_0115.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Promag Kurzanleitung
Proline Promag
Teil 1 von 2
Magnetisch-induktiver MessaufnehmerEN DE 01/04/201701/08/201601/12/2015Sprache:
Deutsch
Version:
01/04/2017
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01216DDE_0317.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Proline Promag P 200 Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 01/09/201501/06/201521/11/201413/08/2012Sprache:
Deutsch
Version:
01/09/2015
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
KA01121DDE_0415.pdf
-
-
-
Kurzanleitung (KA)
Durchflussmessgerät Proline Promag P
Magnetisch-induktiver Messaufnehmer
EN DE 01/08/202201/07/202101/10/201701/02/2017Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
855.8 KB
Dateiname:
KA01290DDE_0422-00.pdf
-