![Tablet PC Field Xpert SMT70 Tablet PC Field Xpert SMT70](/__image/a/8640482/k/e4feebf1ae21aa2d4ef0a90dea1a06b403ab748a/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Field%20Xpert_SMT70Ex_NonEx_PotY_02_EN.jpg)
Spezifikation im Überblick
-
Eingang
Kamera:
• 5-MP-Kamera auf der Rückseite mit Autofokus und LED-Blitz mit 1 500 mcd
• 2-MP-Kamera auf der Vorderseite
Scanner:
• 1D-/2D-Barcodescanner
Anwendungsgebiet
Der Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht ein mobiles Plant Asset Management in explosions- (Ex-Zone 2) und nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Er eignet sich für das Inbetriebnahme- und Wartungspersonal, um Endress+Hauser und 3rd-Party Feldinstrumente mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.
Der SMT70 ist als Komplettlösung konzipiert. Mit einer vorinstallierten Treiberbibliothek, stellt er ein einfaches und touchfähiges "Werkzeug" dar. Damit lassen sich die Feldinstrumente während ihres gesamten Lebenszyklus verwalten.
Tipp: Die Netilion Library Anwendung ist eine wertvolle Ergänzung zum Field Xpert. Library speichert und verwaltet alle Dokumente, die mit dem Field Xpert erstellt werden in der Endress+Hauser Cloud. So ist alles sicher, aktuell und überall verfügbar.
Vorteile
-
Leistungsstarkes, robustes Tablet mit großem 11.6" Bildschirm und bis zu 14 Stunden Akkulaufzeit.
-
Touch-optimierte Gerätekonfigurationssoftware für optimiertes Asset Management.
-
Möglichkeit zur direkten Anbindung an Netilion, das IIoT-Ökosystem von Endress+Hauser.
-
Vorinstallierte Gerätetreiberbibliotheken für alle wichtigen industriellen Protokolle.
-
Schnellste Verbindung zu Geräten mit einem einzigen Klick durch automatische Hardware-Erkennung. Online Applikations-Software und DTM/Treiber Update Service bietet neue Funktionalitäten und maximale Sicherheit.
-
Integrierte Heartbeat-Verifikation inkl. PDF-Dokumentation.
-
Verbindung zu Endress+Hauser Bluetooth und WLAN Geräten - perfekt für schwer erreichbare Geräte. Field Xpert verwendet zudem die sicherste Bluetooth-Verbindung für die drahtlose Konnektivität!
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Field Xpert SMT70
Deutsche Version - 10/2022
Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-2- und Nicht-Ex-Bereichen
EN DE 31/10/202231/03/202231/01/202028/06/201917/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2022
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01342SDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Field Xpert SMT70
Deutsche Version - 05/2024
Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in Ex-Zone-2- und Nicht-Ex-Bereichen
EN DE 01/05/202419/06/202331/10/202231/03/202203/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA01709SDE_0924-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Field Xpert SMT70
Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in
Ex-Zone-2- und Nicht-Ex-BereichenEN DE 31/10/202231/03/202231/01/202028/06/201917/12/2018Sprache:
Deutsch
Version:
31/10/2022
Dateigröße:
1 MB
Dateiname:
TI01342SDE_0922-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Field Xpert SMT70
Universeller, leistungsstarker Tablet PC zur Gerätekonfiguration in
Ex-Zone-2- und Nicht-Ex-BereichenEN DE 01/05/202419/06/202331/10/202231/03/202203/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
01/05/2024
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
BA01709SDE_0924-00.pdf
-
-
-
Hersteller Information (MI)
Field Xpert SMT70 - Software Version 1.08.00
Herstellerinformation
für Anwender betreffend Software- und Hardware-Änderungen
(in Anlehnung an NAMUR-Empfehlung 53)EN DE 24/07/202319/04/202308/07/202224/05/202217/02/2020Sprache:
Deutsch
Version:
24/07/2023
Dateigröße:
121.5 KB
Dateiname:
MI01422S_04_DE_09.23.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Flyer "Starten Sie mit 6 einfachen Schritten", Field Xpert SMT70 Universeller, leistungsstarker Tablet PC für mobiles Plant Asset Management
Starten Sie mit 6 einfachen Schritten, Field Xpert SMT70
Der Tablet PC Field Xpert SMT70 für die Gerätekonfiguration ermöglicht
ein mobiles Plant Asset Management in explosions- (Ex-Zone 2) und nicht
explosionsgefährdeten Bereichen. Er eignet sich für das Inbetriebnahme-
und Wartungspersonal, um Endress+Hauser und 3rd-Party Feldinstrumente
mit digitaler Kommunikationsschnittstelle zu verwalten und den
Arbeitsfortschritt zu dokumentieren.Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2019
Dateigröße:
660.2 KB
Dateiname:
CP01371S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Field Xpert SMT70 - optimierte mobile Wartung
Promotion Flyer: Field Xpert SMT70 - optimierte mobile Wartung
Sprache:
Deutsch
Version:
17/05/2019
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
CP01372S_04_DE_04.21.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundle
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: the perfect bundleSprache:
Englisch
Version:
15/01/2020
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
CP01390S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Mobile Plant Asset Management Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte Kombination
Mobile Plant Asset Management
Field Xpert SMT7x & FieldPort SFP50: Die perfekte KombinationSprache:
Deutsch
Version:
15/01/2020
Dateigröße:
1.2 MB
Dateiname:
CP01390S_04_DE_02.20.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Field Xpert SMT70 - optimized mobile maintenance
Promotion Flyer: Field Xpert SMT70 - optimized mobile maintenance
Sprache:
Englisch
Version:
17/05/2019
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
CP01372S_04_EN_04.21.pdf
-
-
-
Kompetenzbroschüre (CP)
Flyer "Start with 6 easy steps", Field Xpert SMT70 Universal, high-performance tablet PC for mobile plant asset management
Start with 6 easy steps, Field Xpert SMT70
The Field Xpert SMT70 tablet PC for device configuration enables mobile
plant asset management in hazardous (Ex zone 2) and non-hazardous areas.
It is
suitable for commissioning and maintenance staff to manage
Endress+Hauser and
third-party field instruments with digital communication interface. This
tablet PC
is designed as a complete solution that comes with pre-installed driver
libraries and
is an easy-to-use, touch-enabled tool used to manage field instruments
during their
entire life cycle.Sprache:
Englisch
Version:
17/05/2019
Dateigröße:
656.3 KB
Dateiname:
CP01371S_04_EN_02.20.pdf
-
-
-
Case Study (CS)
Case Study Staatliches Hofbräuhaus, Munich Energy monitoring 4.0
Energy monitoring 4.0
Digitalization simplifies the collection and monitoring of energy data
Case Study Staatliches Hofbräuh
aus, MunichSprache:
Englisch
Version:
04/12/2023
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
CS01617B99EN0223_CS_Hofbraeu_SCREEN.pdf
-