Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Volumenfluss (Standard): ±0,5 % v.M. ± 1 mm/s (0,04 in/s)
Volumenfluss (Option): ±0,2 % v.M. ± 2 mm/s (0,08 in/s), Flat Spec -
Messbereich
0.06 dm³/min...600 m³/h (0.015 gal/min...2 650 gal/min)
-
Messstofftemperaturbereich
–20 to +150 °C (–4 to +302 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN 40, Class 150, 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Auskleidung: PFA
Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum
Prozessanschlüsse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC
Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon)
Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal
Anwendungsgebiet
Promag H ist der bevorzugte Messaufnehmer für hygienische Anwendungen mit höchsten Anforderungen in der Nahrungsmittel-/Getränkeindustrie und der Life-Sciences-Industrie. Mit seinem kompakten Messumformer bietet Promag H 300 eine hohe Flexibilität bei der Bedienung und Systemintegration: Zugriff von einer Seite, abgesetzte Anzeige und verbesserte Anschlussoptionen. Heartbeat Technology ermöglicht jederzeit Compliance und Prozesssicherheit.
Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität
Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränke- sowie in der Life-Sciences-Industrie
Geräteeigenschaften
Messrohrauskleidung aus PFA
Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3-A, EHEDG)
Mediumsberührende Materialen CIP-/SIP-reinigbar
Kompaktes Zweikammer-Hygienegehäuse mit IP69 und bis zu 3 Ein-/Ausgängen
Beleuchtete Anzeige mit Touch Control, WLAN-Zugriff
Abgesetzte Anzeige erhältlich
Vorteile
Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse
Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung
Wartungsfrei – keine beweglichen Teile
Voller Zugriff auf Prozess- und Diagnoseinformationen – zahlreiche, frei kombinierbare I/Os und Ethernet
Reduzierte Komplexität und Varianz – frei konfigurierbare I/O-Funktionalität
Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology
Videos
Extended Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
Vorgänger
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag H 300
Deutsche Version - 07/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 17/07/202401/08/202216/09/201915/07/201901/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
11.1 MB
Dateiname:
TI01223DDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300
Deutsche Version - 07/2024
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät HART
EN DE 17/07/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
8.2 MB
Dateiname:
BA01392DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Technische Information (TI)
TI Proline Promag H 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 17/07/202401/08/202216/09/201915/07/201901/11/2018Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
11.1 MB
Dateiname:
TI01223DDE_0924-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300 FOUNDATION Fieldbus
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 17/07/202401/11/2016Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
6.8 MB
Dateiname:
BA01477DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300 EtherNet/IP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 17/07/202402/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
7.7 MB
Dateiname:
BA01716DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
PROFINET mit Ethernet-APLEN DE 17/07/202410/01/2024Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
7 MB
Dateiname:
BA02106DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300 PROFINET
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 17/07/202416/09/201915/07/201902/10/2017Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
9.4 MB
Dateiname:
BA01718DDE_0424-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 17/07/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
7.3 MB
Dateiname:
BA01394DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300 PROFIBUS PA
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 17/07/202401/11/201801/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
6.7 MB
Dateiname:
BA01396DDE_0324-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300 PROFIBUS DP
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
EN DE 17/07/202401/06/2018Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
6.7 MB
Dateiname:
BA01865DDE_0224-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Proline Promag H 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
HARTEN DE 17/07/202401/08/202201/09/201902/10/201701/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
17/07/2024
Dateigröße:
8.2 MB
Dateiname:
BA01392DDE_0524-00.pdf
-
-
-
Geräteparameter (GP)
Proline Promag 300
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät
Modbus RS485EN DE 01/08/202201/09/201902/10/201702/08/2016Sprache:
Deutsch
Version:
01/08/2022
Dateigröße:
2.9 MB
Dateiname:
GP01053DDE_0422-00.pdf
-