©Endress+Hauser
Nachfolger
Spezialist für hygienische Anwendungen mit kompaktem, zugangsoptimiertem Messumformer
Weitere Informationen
Spezialist für hygienische Anwendungen als Getrenntausführung mit bis zu 4 I/Os
Weitere Informationen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Fundamental Auswahl
Perfekt für Basisanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Lean Auswahl
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Extended Auswahl
Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Xpert Auswahl
Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Produkt‐Headline
Das Messgerät für kleinste Durchflüsse und mit integrierter Feststoffanteil‐Diagnose. Für anspruchsvolle hygienische Anwendungen.
Messaufnehmer‐Features
Flexibles Anschlusskonzept – zahlreiche hygienische Prozessanschlüsse. Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung. Wartungsfrei – keine beweglichen Teile. Messrohrauskleidung aus PFA. Messaufnehmergehäuse aus rostfreiem Stahl (3A, EHEDG).
Messumformer-Features
Höchste Performance – mit integrierter Feststoffmessung für anspruchvolle Messstoffe. Höchste Sicherheit – integrierte Elektrodenreinigung. Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall. 4‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Touch Control. Zwei Schaltsausgänge.
Messstoffberührende Materialien
Auskleidung: PFA Elektroden: 1.4435 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); Tantalum; Platinum Prozessanschlüsse: Rostfreier Stahl, 1.4404 (F316L); PVDF; Klebemuffe aus PVC Dichtungen: O-Ring-Dichtung (EPDM, FKM, Kalrez); Aseptische Formdichtung )EPDM, FKM, Silikon) Erdungsringe: 1.4435 (316L); Alloy C22, Tantal
Messstofftemperaturbereich
Anzeige/Bedienung
Vierzeilige Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung Touch control
Ausgänge
4...20 mA Puls/Frequenz (aktiv/passiv) Relais Status
Digitale Kommunikation
HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Zulassungen für
explosionsgefährdeten Bereich
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
Hygienezulassungen und -zertifikate
Beliebteste Downloads
Proline Promag 55H
Technische Information
Deutsche Version - 04/2017
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
Das Messgerät für kleinste Durchflüsse und mit integrierter
Feststoffanteil-Diagnose
EN
DE
FR IT JA ZH
28/04/2017
01/05/2012
01/03/2011
01/05/2010
11/02/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
28/04/2017
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00096DDE_1517.pdf
Proline Promag 55
Deutsche Version - 04/2021
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder
inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin separater
Dokumentation).
EN
DE
CS ES FR IT JA PL RU
27/04/2021
13/11/2017
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA00119DDE_1421.pdf
100 Dokumente
Proline Promag 55H
Technische Information
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem Das Messgerät für kleinste Durchflüsse und mit integrierter Feststoffanteil-Diagnose
EN
DE
Französisch Italienisch Japanisch Chinesisch
28/04/2017
01/05/2012
01/03/2011
01/05/2010
11/02/2010
Sprache:
Deutsch
Version:
28/04/2017
Dateigröße:
3.7 MB
Dateiname:
TI00096DDE_1517.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Beschreibung Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA.
EN
DE
Russisch
01/02/2011
14/09/2010
01/12/2007
01/09/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
01/02/2011
Dateigröße:
1.1 MB
Dateiname:
BA00125DDE_1311.pdf
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung ProlinePromag 55.
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
19/10/2009
Dateigröße:
1.5 MB
Dateiname:
BA120DDE_1009.pdf
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin separater Dokumentation).
EN
DE
Tschechisch Spanisch Französisch Italienisch Japanisch Polnisch Russisch
27/04/2021
13/11/2017
19/10/2009
01/11/2007
01/09/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
8 MB
Dateiname:
BA00119DDE_1421.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin separater Dokumentation).
EN
DE
Russisch
27/11/2017
01/12/2009
01/09/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
5.6 MB
Dateiname:
BA00126DDE_1317.pdf
Proline Promag 55
FOUNDATION Fieldbus
Beschreibung
Gerätefunktionen
Beschreibung der Funktionen (Auswahl- und Einstellmöglichkeiten) des Messgerätes. Zusatzdokumentation zur Betriebsanleitung ProlinePromag 55 FOUNDATION Fieldbus.
EN
DE
01/12/2009
01/09/2006
Sprache:
Deutsch
Version:
01/12/2009
Dateigröße:
1.4 MB
Dateiname:
BA127DDE_0709.pdf
Proline Promag 55
PROFIBUS DP/PA
Betriebsanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem für feststoffbeladene oder inhomogene Flüssigkeiten (Beschreibung der Gerätefunktionenin separater Dokumentation).
EN
DE
Russisch
27/11/2017
01/03/2011
14/09/2010
19/10/2009
01/12/2007
Sprache:
Deutsch
Version:
27/11/2017
Dateigröße:
8.8 MB
Dateiname:
BA00124DDE_1417.pdf
Proline Promag 55
Kurzanleitung
Magnetisch-induktives Durchfluss-Messsystem
EN
DE
Bulgarisch Spanisch Finnisch Französisch Italienisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Chinesisch
27/04/2021
27/11/2017
28/09/2015
18/03/2011
01/03/2011
Sprache:
Deutsch
Version:
27/04/2021
Dateigröße:
2.3 MB
Dateiname:
KA00029DDE_1721.pdf
Replacing Power supply and display
Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN, CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65
EN
DE
15/11/2018
18/11/2011
Sprache:
Englisch
Version:
15/11/2018
Dateigröße:
455.1 KB
Dateiname:
EA00063DA2_1518.pdf
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE ,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73
EN
DE
15/10/2024
01/10/2018
28/06/2012
Sprache:
Englisch
Version:
15/10/2024
Dateigröße:
797.3 KB
Dateiname:
EA00098DA2_1624-00.pdf
Ersatzteile nach Nummer in Zeichnung suchen
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Set Netzteilpr Pmag 55 alle Spannungen
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71029347
Set NTP 55 alle Spannungen HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
F
71039470
Set 10 Sicherungen T 2A00/250V
Zeichnungsnummer
Bestellcode
7
50094003
Set Messverstärker Pmag 55 WEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71029343
Set Messverstärker 55 WEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039462
Set Messverstärker Pmag 55 ESS
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71029344
Set Messverstärker 55 EES HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039463
Set Messverstärker Pmag 55 SEA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71029345
Set Messverstärker 55 SEA HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039464
Set Messverstärker Pmag 55 CN
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71029346
Set Messverstärker 55 CN HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
B
71039465
Set Commodul Strom/Freqenz/2Relay Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098300
Set I/O Strom/Frequenz/2Relay HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039475
Set Com 53/55/83/93 Strom/Freq.ausg. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50098301
Set I/O Strom/Frequenzausgang HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039476
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066579
Set I/O 50/53/55/80/83 Profib. PA HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71066580
Set I/O Foundation Fieldbus C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
50101264
Set I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095035
Set I/O Foundation Fieldbus HE C02 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039483
Set I/O Foundation Fieldbus HE C14 EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71095037
Set I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71021742
Set I/O 50/53/55/83 Profibus DP HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
C
71039484
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein 2 Steckp. Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50108002
Set I/O Profib. DP+Stat.Ein2Steckp.HE Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039486
Set Commodul Stromausgang 3Steckpl.Ex
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
50096833
Set I/O Stromausgang 3Steckpl. HE EX
Zeichnungsnummer
Bestellcode
D
71039477
Set Subprint Stromausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
50096834
Set Subprint Stromausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
2
71039487
Set Subprint Frequenzausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
50096835
Set Subprint Frequenzausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
3
71039489
Set Subprint Statuseingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
50096837
Set Subprint Statuseingang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
4
71039492
Set Subprint Relaisausgang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
50096836
Set Subprint Relaisausgang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
5
71039491
Set Subprint Stromeingang
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
50098562
Set Subprint Stromeingang HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
6
71039488
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096754
Set Tastatur-Modul Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
E
50096755
Set Buspr/Anschl-pr 5X/40/8X/65 Feld
Zeichnungsnummer
Bestellcode
G
50094016
Set Buspr/Anschlusspr 5X/8X Edelst.Geh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
H
50099099
Set Buspr/Printräger 5X/8X/9X/65 Wand
Zeichnungsnummer
Bestellcode
21
50094017
Set Anschlussprint Eing./Ausg. Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
18
50094014
Set Anschlussprint PMAG 5X Wandgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
50094015
Set Anschlusspr. 50/53/55 Wandgeh. HE
Zeichnungsnummer
Bestellcode
19
71039496
Set Anschl.-klemme Feldgeh. 5X/8X/40/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
29
50108139
Set Anschl.-klemme Wandgeh. 5X/8X/9X/65
Zeichnungsnummer
Bestellcode
30
50108140
Set Datenträger T-DAT Pline Messstelle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
1
50094004
Set S-Dat Pmag 55 programmiert
Zeichnungsnummer
Bestellcode
S
71029348
Set Deckel 5X/8X mit Fenster Edelst.Geh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
17
50099100
Set Deckel 5X/40/8X/65 mit Fenster
Zeichnungsnummer
Bestellcode
8
50094026
Set Deckel 5X/40/8X/65 Blindversion
Zeichnungsnummer
Bestellcode
9
50094028
Set Deckel Anschlussklemme
Zeichnungsnummer
Bestellcode
10
50094038
Set Deckel Reparaturkit zu G04
Set 10 Kabelverschraubungen M20x1,5
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50096840
Set Kabeldurchführung Found. Fieldbus
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50094984
Set Kabeldurchführung Profibus PA
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098037
Set 10 Erw. M20x1,5/G 1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098041
Set 10 Erw.M20x1,5/NPT1/2" (Stopfen PVC)
Zeichnungsnummer
Bestellcode
15
50098042
Set Printträger kpl Feld/Edelstahlgeh
Zeichnungsnummer
Bestellcode
12
50096839
Set Erdungsklemme / Deckelkralle
Zeichnungsnummer
Bestellcode
13
50096841
Set Muffe zu Feld/Edelstahlgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
14
50099102
Set Deckeldichtungen Wandgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
20
50094041
Set 10 Deckeldichtungen Feldgehäuse
Zeichnungsnummer
Bestellcode
11
50094050
Set Gehäusedicht. Edelstahl Feldgeh.
Zeichnungsnummer
Bestellcode
16
50099101
Set Kleinteile Gehäuse FS Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
25
50098019
Set Kleinteile Gehäuse kompakt Stnd/HT
Zeichnungsnummer
Bestellcode
23
50098020
Set Gehäusedicht. H kompakt
Zeichnungsnummer
Bestellcode
22
50098021
Zeichnungsnummer
Bestellcode
24
50098022
Set 8 spezial Schrauben M6 PromagH DN25
Promag H/Dosimag, Dichtungsset
Promag H/Dosimag, Dichtungsset
Promag H/Dosimag, Dichtungsset
Promag H/Dosimag, Dichtungsset
Promag H, Einschweisshilfe
Messumformer Promag, Montageset
Promag 53/55, Software Paket
Promag 53/55, Software Paket
Promag 53/55, Software Paket
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .
Anpassen
Nur notwendige akzeptieren
Alle akzeptieren